Abzweig- und Überstromzeitschutz
SIPROTEC 7SJ82
Der Überstromzeitschutz SIPROTEC 7SJ82 ist besonders für den kostenoptimierten und kompakten Schutz von Abzweigen, Leitungen und Kondensatorbänken in Mittel- und Hochspannungsanlagen ausgelegt. Aufgrund seiner Flexibilität und dem leistungsfähigen Engineeringwerkzeug DIGSI 5 bietet das SIPROTEC 7SJ82-Gerät zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investitionssicherheit und niedrigen Betriebskosten.
Eigenschaften
Hauptfunktion:
- Abzweig- und Überstromzeitschutz für alle Spannungsebenen
Ein- und Ausgänge:
- 4 Stromwandler,
- 4 Spannungswandler (optional),
- 11 oder 23 Binäreingänge,
- 9 oder 16 Binärausgänge
oder
- 8 Stromwandler,
- 7 Binareingänge,
- 7 Binarausgänge
Hardware-Flexibilität:
- Verschiedene Hardware-Mengengerüste für binäre Ein- und Ausgänge innerhalb des
1/3 Basismoduls verfügbar, es können keine 1/6 Erweiterungsmodule ergänzt werden, mit großem und kleinem Display verfügbar
Gehäusebreite:
- 1/3 × 19 Zoll
Serienmäßig:
Funktionen
Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden.
Gerichteter und ungerichteter Überstromzeitschutz mit Zusatzfunktionen
Optimierung der Auslösezeiten durch Richtungsvergleich und Schutzdatenkommunikation
Erkennung von Erdschlüssen jeder Ausprägung in gelöschten und isolierte Netzen über folgende Funktionen: 3I0>,
U0>, Wischer, cos φ, sin φ, Harmonische, ger. Erfassung intermittierender Erdschlüsse und AdmittanzErdschlusserkennung über das Pulsortungsverfahren
Über- und Unterspannungsschutz
Frequenzschutz und Frequenzänderungsschutz für Lastabwurfanwendungen
Automatische Frequenzentlastung zum Lastabwurf bei Unterfrequenz, unter Berücksichtigung geänderter
Einspeise-Bedingungen aufgrund dezentraler EnergieerzeugungLeistungsschutz, konfigurierbar als Wirk- oder Blindleistungsschutz
Schutzfunktionen für Kapazitätsbänke, wie Überstromzeit-, Überlast-, Stromunsymmetrie-,
Spitzenüberspannungs- oder DifferentialschutzBlindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz (QU-Schutz)
Steuerung, Synchrocheck und Schaltfehlerschutz Leistungsschalter-Versagerschutz
Leistungsschalter-Versagerschutz
Leistungsschalter-Rückzündeüberwachung
Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automatisierungsfunktionen im Gerät
Erkennung von Strom- und Spannungssignalen bis zur 50. Harmonischen mit hoher Genauigkeit für ausgewählte
Schutzfunktionen (z.B. Spitzenüberspannungsschutz für Kondensatoren) und BetriebsmesswerteSingle Line-Darstellung in kleinem und großen Display
Fest integrierter, elektrischer Ethernet RJ45 für DIGSI 5 und IEC 61850 (Reporting und GOOSE)
2 optionale, steckbare Kommunikationsmodule, für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar (IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO)
Serielle Schutzdatenkommunikation über Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze
(IEEE C37.94 u. a.) inklusive automatischer Umschaltung zwischen Ring- und KettentopologieZuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR
Umfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
Whitepaper Phasor Measurement Unit (PMU) für Synchrophasor-Messwerte und IEEE C37.118-Protokoll
Zeitsynchronisierung mit IEEE 1588
Regelung von Leistungstransformatoren
Leistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)
Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme
Anwendungsbereiche
Erfassung und selektive 3-polige Auslösung von Kurzschlüssen an elektrischen Betriebsmitteln bei Radialnetzen,
einseitig oder zweiseitig gespeisten Leitungen, Parallelleitungen und offen oder geschlossen betriebenen
Ringnetzen aller SpannungsebenenErfassung von Erdschlüssen in isolierten oder gelöschten Netzen in radialer, ringförmiger oder vermaschter Anordnung
Reserveschutz zu Differentialschutzeinrichtungen aller Art für Leitungen, Transformatoren, Generatoren, Motoren und
Sammelschienen- Phasor Measurement Unit (PMU)
Rückleistungsschutz
Lastabwurf-Anwendungen
Umschaltautomatiken
Regelung oder Steuerung von Leistungstransformatoren (Zweiwicklungstransformatoren)
Vorteile
Kompakter und kostengünstiger Überstromzeitschutz
Sicherheit durch leistungsfähige Schutzfunktionen
Datensicherheit und Transparenz über den gesamten Lebenszyklus der Anlage sparen Zeit und Geld
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Steigerung der Zuverlässigkeit und Qualität des Engineering Prozesses
- Cyber security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen (z.B. Protokollierung von
sicherheitsrelevanten Ereignissen und Alarmen) - Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der Baugruppen
Leistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Volle Kompatibilität zwischen IEC 61850 Edition 1 und 2
Hohe Investitionssicherheit und niedrige Betriebskosten durch zukunftsfähige Systemlösung