Motorschutz
SIPROTEC 7SK80
Das SIPROTEC 7SK80 ist ein multifunktionales Motor-Schutzgerät, das für den Schutz von Asynchronmotoren aller Größen entwickelt wurde. Als Ergänzung zu einem Transformatordifferentialschutz erfüllt das Gerät alle Aufgaben eines Reserveschutzes.
Eigenschaften
Das SIPROTEC 7SK80 bietet „flexible Schutzfunktionen“. Zur Erfüllung individueller Anforderungen können zusätzlich zu den bereits vorhandenen Schutzfunktionen bis zu 20 weitere Schutzfunktionen hinzugefügt werden. Somit lassen sich beispielsweise ein Frequenzänderungsschutz oder ein Rückleistungsschutz realisieren.
Das Gerät unterstützt die Steuerung des Leistungsschalters, weiterer Schaltgeräte und Automatisierungsfunktionen. Die integrierte programmierbare Logik (CFC) ermöglicht es dem Anwender, zur Automatisierung seiner Schaltzelle (Verriegelung) eigene Funktionen hinzuzufügen. Anwender können zudem benutzerdefinierte Meldungen erstellen.
Hardware
- 4 Stromwandler
- 0/3 Spannungswandler
- 3/7/11 Binäreingänge (Schwellwerte über Software konfigurierbar)
- 5/8 Binärausgänge (2 Wechsler)
- 1 Life-Kontakt
- Steckbare Strom- und Spannungsklemmenblöcke.
Funktionen
- Überstromzeitschutz (50, 50N, 51, 51N)
- Gerichteter Überstromzeitschutz, Erde (67N)
- Empfindliche Erdschlusserfassung für gelöschte und isolierte Netze (67Ns, 50Ns)
- Unterstromüberwachung (37)
- Temperaturüberwachung (38)
- Überlastschutz (49)
- Unter-/Überspannungsschutz (27/59)
- Lastsprungschutz (51M)
- Auslösekreisüberwachung (74TC)
- Überspannung, Nullsystem (59N)
- Spannungsgesteuerter Überstromzeitschutz (51V)
- Gerichteter intermittierender Erdfehlerschutz (67Ns)
- Intermittierender Erdfehlerschutz
- Rotorblockierschutz (14)
- Wiedereinschaltsperre (66/86)
- Vorwärts- /Rückwärts-Leistungsüberwachung (32)
- Leistungsfaktor (55)
- Unter-/Überfrequenzschutz (81O/U)
- Schalterversagerschutz (50BF)
- Schieflastschutz (46)
- Drehfeldüberwachung (47)
- Anlaufzeitüberwachung (48)
- Verriegeltes Aus/Lockout (86)
- Frequenzänderungsschutz (81R)
- Spannungsänderung (27R, 59R)
Anwendungsbereiche
Motorschutz
Das SIPROTEC 7SK80 ist insbesondere für den Schutz von Asynchronmotoren ausgelegt.
Transformatorschutz
Als Ergänzung zu einem Transformatordifferentialschutz erfüllen die SIPROTEC 7SK80-Geräte alle Aufgaben eines Reserveschutzes. Die Einschaltstromerkennung verhindert wirksam eine Anregung durch Einschaltströme.
Vorteile
- Binäreingangsschwellen mit DIGSI einstellbar (3 Stufen)
- Sekundärer Stromwandlerwert (1 A/5 A) mit DIGSI einstellbar
- 9 parametrierbare Funktionstasten
- Sechszeiliges Display
- Pufferbatterie auf der Frontseite austauschbar
- USB-Port auf der Frontseite
- 2 weitere Kommunikationsschnittstellen
- Integrierter Switch für kostengünstige und redundante optische Ringe
- Redundanzprotokolle RSTP, PRP und HSR für höchste Verfügbarkeit
- Querkommunikation zwischen Geräten über Ethernet (IEC 61850 GOOSE)
- Millisekundengenaue Zeitsynchronisierung über Ethernet mit SNTP (über Port A oder Port B)
- Anzahl der Binärein- und Binärausgänge durch Anschluss von bis zu zwei SICAM I /O-Units erweiterbar.