Überstromzeitschutz für Anschluss an Kleinsignalwandler
SIPROTEC 7SJ81
Das SIPROTEC 7SJ81 verfügt über 4 Eingänge für den Anschluss von Kleinsignal-Stromwandlern und optional über 3 Eingänge für Kleinsignal-Spannungswandler. Mit einem Kleinsignal-Stromwandler kann ein großer Bereich primärer Leitungsnennströme abgedeckt werden. Bei der Anwendung mit Kleinsignal-Stromwandlern können Leitungen mit Betriebsnennströmen im Bereich von 20 A bis 2500 A geschützt werden.
Eigenschaften
Die folgenden Kleinsignal-Stromwandler-Übersetzungsverhältnisse eignen sich für die folgenden primären Betriebsnennstrombereiche:
- 300 A/225 mV für Betriebsnennstrombereich von 60 A bis 630 A
- 600 A/225 mV für Betriebsnennstrombereich von 120 A bis 1250 A
- 1250 A/225 mV für Betriebsnennstrombereich von 250 A bis 2500 A
- 100 A/225 mV für Betriebsnennstrombereich von 20 A bis 200 A
Das Gerät verfügt über zahlreiche Funktionen, um flexibel auf die Anlagenanforderungen reagieren zu können und um damit das eingesetzte Kapital wirtschaftlich einzusetzen. Beispielhaft seien hierfür: austauschbare Schnittstellen, flexible Schutzfunktionen und die integrierte Automatisierungsebene (CFC). Frei belegbare LEDs und ein sechszeiliges Display gewährleisten eine eindeutige und klare Anzeige der Prozesszustände. In Verbindung mit bis zu 9 Funktionstasten kann das Betriebspersonal in jeder Situation schnell und sicher reagieren. Dadurch wird eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet.
Hardware
- 4 Stromwandler
- 0/3 Spannungswandler
- 3/7/11 Binäreingänge (Schwellwerte über Software konfigurierbar)
- 5/8 Binärausgänge (2 Wechsler)
- 1 Life-Kontakt
- Steckbare Anschlussklemmenblöcke.
Funktionen
- Überstromzeitschutz (50, 50N, 51, 51N)
- Gerichteter Überstromzeitschutz (67)
- Erdschlussschutz (67N)
- Überspannung, Nullsystem
- Gerichtete/ungerichtete empfindliche Erdfehlererfassung (67Ns, 50Ns)
- Einschaltstromerkennung (Inrush-Blockierung)
- Auslösekreisüberwachung (74TC)
- Unterstromüberwachung (37)
- Überlastschutz (49)
- Unter-/Überspannungsschutz (27/59)
- Unter-/Überfrequenzschutz (81O/U)
- Schalterversagerschutz (50BF)
- Schieflastschutz (46)
- Drehfeldüberwachung (47)
- Automatische Wiedereinschaltung (79)
- Fehlerorter (21 FL)
- Verriegeltes Aus/Lockout (86)
- Wirkleistung, Blindleistung (32)
- Leistungsfaktor (55)
- Frequenzänderung (81R)
Anwendungsbereiche
Leitungsschutz
Als Leitungsschutz werden die SIPROTEC 7SJ81-Geräte für Hoch- und Mittelspannungsnetze mit geerdeter, niederohmig geerdeter, isolierter oder kompensierter Sternpunktausführung eingesetzt.
Vorteile
- Eingänge für Kleinsignal-Strom- und Spannungswandler gemäß IEC 61869-6 (vorher IEC 60044-7 und IEC 60044-8)
- Binäreingangsschwellen mit DIGSI einstellbar (3 Stufen)
- 9 parametrierbare Funktionstasten
- Sechszeiliges Display
- Pufferbatterie auf der Frontseite austauschbar
- USB-Port auf der Frontseite
- 2 weitere Kommunikationsschnittstellen
- Integrierter Switch für kostengünstige und redundante optische Ringe
- Redundanzprotokolle RSTP, PRP und HSR für höchste Verfügbarkeit
- Querkommunikation zwischen Geräten über Ethernet (IEC 61850 GOOSE)
- Millisekundengenaue Zeitsynchronisierung über Ethernet mit SNTP.