Solar-Wechselrichter
SINVERT von Siemens
Siemens hat das Geschäft mit SINVERT PV-Wechselrichtern an die veränderte Marktlage angepasst und bietet keine neuen Produkte mehr an. Serviceleistungen für unsere Bestandskunden sind weiterhin in vollem Umfang sichergestellt; dies umfasst die Erfüllung von Verpflichtungen bezüglich Gewährleistung und Garantie ebenso wie die Erbringung von Dienstleistungen betreffend Service, Wartung und Ersatzteilen.
Sicherheit für Ihre Investition
Auf unsere kompetente Unterstützung können Sie sich jederzeit verlassen – überall auf der Welt.
Dabei profitieren Sie von unserem Servicekonzept, das alle Anforderungen rund um die SINVERT Photovoltaik-Wechselrichter abdeckt. Unser Service-Angebot ist dafür unterteilt in Ersatzteil-Service, Serviceeinsätze, Expertenverfügbarkeit und Serviceverträge. Damit finden Sie mit Sicherheit die passende Lösung für ihre Anforderungen.
50,2 Hz Nachrüstung
Die Systemstabilitätsverordnung (SysStabV) regelt die Umrüstung von Photovoltaik-Anlagen mit 50,2Hz Abschaltung in Deutschland. Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur Umrüstung von Photovoltaik-Anlagen mit 50,2Hz-Abschaltung in Deutschland gemäß der Systemstabilitätsverordnung (SysStabV).
Hintergrund: Die Systemstabilitätsverordnung (SysStabV) ist am 26. Juli 2012 in Kraft getreten und regelt die Umrüstung von Photovoltaik-Anlagen im Hinblick auf eine Gewährleistung der technischen Sicherheit und Systemstabilität des Elektrizitätsversorgungsnetzes. Hiervon betroffen sind in Deutschland über 300.000 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 9 Gigawatt.
Details hierzu finden Sie auf den Internetseiten des Bundesverband Solarwirtschaft:
http://www.solarwirtschaft.de/nachruestung.html
Solar-Wechselrichter: Unser Dienstleistungsangebot über den gesamten Lebenszyklus
Für Ihren Solar-Wechselrichter erhalten Sie einen Service nach Maß. Dieser gestaltet sich durch Ersatzteil-Service, Serviceverträge und Serviceeinsätze. Je nach Bedarf bieten wir Ihnen individuelle und effiziente Dienstleistungen.