Mittelspannungsableiter

Unsere Überspannungsableiter für Mittelspannungsanwendungen bieten einen zuverlässigen Überspannungsschutz für Mittelspannungsnetze und -komponenten für Anwendungen bis zu 72,5 kV.  

Kontaktieren Sie unsere Experten

Customer Service

Produktübersicht

Unsere Mittelspannungsableiter im Überblick

Wir bieten eine Vielzahl an Produktfamilien für unterschiedlichste Anforderungen.

Die Wahl eines Ableiters hängt von der Anwendung und vom zu schützenden Betriebsmittel ab:

Überspannungsableiter für Verteilnetze
Siemens Ableiter 3EK bieten Transformatoren, Leistungsschaltern, Mittelspannungsschaltanlagen und Mittelspannungsverteilnetzen einen optimalen Schutz gegen Überspannungen.
 

Überspannungsableiter mit hohem Energieaufnahmevermögen
Neben den typischen Schutzanwendungen in Mittelspannungsverteilnetzen, bietet Siemens zusätzlich Ableiter vom Typ 3EJ mit einem höheren Energieaufnahmevermögen in Kombination mit einem niedrigen Schutzpegel an. Die Mittelspannungsableiter 3EJ schützen Generatoren, Motoren, Schmelzöfen, Trocken-Transformatoren sowie Flugfeldbeleuchtung, Kabelmantel und Umrichter für Antriebe gegen Überspannungen.
 

Sonderanwendungen
Für Anwendungen, bei denen ein Überspannungsableiter mit Silikongehäuse und gerichteter Druckentlastung gefordert wird, bietet Siemens die 3EQ0-Produktreihe an.

Für den Überspannungsschutz von Generatoren und Motoren, in Kombination mit einer erhöhten Kurzschlussfestigkeit von bis zu 300 kA, bietet Siemens die Überspannungsableiter 3EP-G im Porzellangehäuse an.

Die Produktfamilien

Siemens 3EK4 und 3EK7-Silikonableiter mit Käfigdesign bieten einen hervorragenden Schutz gegen Überspannungen in Mittelspannungsverteilnetzen.

Siemens Käfigdesign-Ableiter 3EK4 und 3EK7 sind hervorragend geeignet für den zuverlässigen Schutz von:

  • Transformatoren
  • Leistungsschaltern
  • Mittelspannungsschaltanlagen
  • Mittelspannungsverteilnetzen

Der aus vorgespannten GFK- (glasfaserverstärkter Kunststoff) Stäben gebildete Käfig gewährleistet eine hohe mechanische Festigkeit der Konstruktion.

 

Das Silikongehäuse wird direkt auf die Metalloxid (MO)-Widerstände und den umgebenden Käfig aus GFK-Stäben gespritzt. Dies erzeugt eine zuverlässige Abdichtung, die jegliches Eindringen von Feuchtigkeit unterbindet und das Auftreten von Teilentladungen vermeidet.

 

Da die MO-Widerstände nicht von einer starren mechanischen Ummantelung umschlossen sind, kann es selbst im seltenen Fall einer elektrischen Überlastung nicht zu einem kritischen Druckanstieg im Ableiter kommen. Der gebildete Lichtbogen kann, ohne das mechanische Grundgerüst zu beschädigen, nach außen gelangen. Eine Gefahr, dass  Teile aus dem Inneren des Ableiters nach außen geschleudert werden, besteht nicht. Das innovative Käfigdesign von Siemens bietet eine große Sicherheit.

 

Silikon ist stark hydrophob. Dadurch kann sich kein leitender Feuchtigkeitsfilm bilden und Schmutzablagerungen werden durch den Hydrophobietransfer unschädlich gemacht. Silikon ist flammhemmend und im Brandfall selbstverlöschend. Diese Eigenschaften ermöglichen einen wartungsfreien und zuverlässigen Betrieb der 3EK-Ableiter.

 

Siemens bietet zwei Produkttypen für die Anwendung in Verteilnetzen an, die sich in der mechanischen Festigkeit unterscheiden:

3EK4 – für Bemessungsspannungen bis zu 36 kV, hohe mechanische Festigkeit.

3EK7 – für Bemessungsspannungen bis zu 60 kV, sehr hohe mechanische Festigkeit.

 

Der bewährte Überspannungsableiter vom Typ 3EK7 ist auch in einer Variante für die Innenraumanwendung verfügbar. Der 3EK7-Ableiter für die Innenraumanwendung ist ein Käfigdesign-Ableiter, der die gleichen Eigenschaften bietet wie die Variante für die Freiluftanwendung.

Technische Daten

Maximalwerte
 
 
3EK4
3EK7
Netzspannung
 
 
kV
45
72,5
Maximale Bemessungsspannung
 
 
kV
36
60
Maximale Dauerspannung
 
 
kV
29
48
Ableiterklasse
Nennableitstoßstrom

Thermisches Nenn-

ladungsableitvermögen

Ladungsableit-

vermögen

 
 
 
kA
C
C
 
 
DH
10
1,1
0,4
X
X
Nenn-Kurzschlussstrom
 
 
kA
20
20
Hochstoßstrom
 
 
kA
100
100

Siemens 3EK8-Silikonableiter mit wrap design bieten einen hervorragenden Schutz gegen Überspannungen in Mittelspannungsverteilnetzen.

Siemens wrap design-Ableiter sind hervorragend geeignet für den zuverlässigen Schutz von:

  • Transformatoren
  • Leistungsschaltern
  • Mittelspannungsschaltanlagen
  • Mittelspannungsverteilnetzen

Das Silikongehäuse wird direkt auf die Metalloxid (MO)-Widerstände gespritzt. Dies erzeugt eine zuverlässige Abdichtung, die jegliches Eindringen von Feuchtigkeit unterbindet und das Auftreten von Teilentladungen vermeidet.

Im extrem seltenen Fall einer elektrischen Überlastung kann es nicht zu einem kritischen Druckanstieg im Ableiter kommen, da die MO-Widerstände nicht von einer starren mechanischen Ummantelung umschlossen sind. Der gebildete Lichtbogen kann direkt durch das glasfaserverstärkte wrap design nach außen gelangen, ohne das mechanische Grundgerüst zu beschädigen. Eine Gefahr, dass  Teile aus dem Inneren des Ableiters nach außen geschleudert werden, besteht nicht.

 

HTV-Silikon (high-temperature vulcanized silicone) ist stark hydrophob. Dadurch kann sich kein leitender Feuchtigkeitsfilm bilden und Schmutzablagerungen werden durch den Hydrophobietransfer unschädlich gemacht. Silikon ist flammhemmend und im Brandfall selbstverlöschend. Diese Eigenschaften ermöglichen einen wartungsfreien und zuverlässigen Betrieb der 3EK8-Ableiter.

 

3EK8-Ableiter können mit den gleichen Zubehören geliefert werden wie die 3EK7-Ableiter.

Technische Daten

 
 
3EK8
Netzspannung
kV
40,5
Maximale Bemessungsspannung
kV
36
Maximale Dauerspannung
kV
29
Ableiterklasse (IEEE)
 
A
Nennableitstoßstrom
kA
10
Thermisches Nenn-Ladungsableitvermögen
C
0,4
Ladungsableitvermögen
C
3,0
Nenn-Kurzschlussstrom
kA
20
Hochstoßstrom
kA
100
Sobald ein Überspannungsvorgang das Energieaufnahmevermögen eines Ableiters übersteigt, können die Metalloxid-Widerstände beschädigt  werden und einen Ausfall des Ableiters verursachen. Es entwickelt sich ein Fehlerstrom und an den beiden Armaturen des Ableiters bildet sich ein Lichtbogen. Geschmolzenes Metall kann auf die Erde fallen und ein Feuer entfachen.
 
Aus diesem Grund können Mittelspannungsableiter vom Typ 3EK mit einem Arc Protection System (APS) ausgestattet werden, das an beiden Enden des Ableiters installiert wird. Das APS besteht aus ineinander verschachtelten Elektroden, die so gestaltet sind, dass der Strom ein magnetisches Feld generiert, dessen Kraft den Lichtbogen um das Ableitergehäuse dreht. Dadurch wird die Bildung von geschmolzenem Material der Endarmaturen abgeschwächt und somit das Risiko von Waldbränden in hohem Maße reduziert.

Das APS ist für die Ableitertypen 3EK4 und 3EK7 verfügbar. Ableiter mit APS werden besonders in heißen und trockenen Regionen mit einem hohen Risiko von Waldbränden – wie dem Westen der USA und Südaustralien – empfohlen.


Die Ableiter können außerdem mit einer sichtbaren Ausfallmeldung  ausgerüstet werden. Im Falle einer Störung erscheint eine rote Anzeige am unteren Ende des Ableiters.

Siemens Mittelspannungsableiter mit APS erfüllen alle Anforderungen des Cal Fire’s Power Line Fire Prevention Field Guide (2008). Sie haben erfolgreich alle erforderlichen Tests bestanden. Siemens Ableiter mit APS verzeichnen eine beträchtlich geringere Funkenrate als Ableiter ohne APS.

3EJ-Silikonableiter mit Käfigdesign

Siemens 3EJ-Silikonableiter mit Käfigdesign bieten einen hervorragenden Schutz gegen Überspannungen in Mittelspannungsverteilnetzen.


Sie sind hervorragend geeignet für den zuverlässigen Schutz von:

  • Generatoren
  • Motoren
  • Schmelzöfen
  • Trocken-Transformatoren
  • Flugfeldbeleuchtungen
  • Kabelmänteln
  • Kondensatoren und Kondensatorbänken
  • Umrichtern für Antriebe

Der aus vorgespannten GFK-(glasfaserverstärkter Kunststoff) Stäben gebildete Käfig gewährleistet eine hohe mechanische Festigkeit der Konstruktion.

Das Silikongehäuse wird direkt auf die Metalloxid-Widerstände und den umgebenden Käfig aus GFK-Stäben gespritzt. Dies erzeugt eine zuverlässige Abdichtung, die jegliches Eindringen von Feuchtigkeit unterbindet und das Auftreten von Teilentladungen vermeidet.

 

Da die MO-Widerstände nicht von einer starren mechanischen Ummantelung umschlossen sind, kann es selbst im seltenen Fall einer elektrischen Überlastung nicht zu einem kritischen Druckanstieg im Ableiter kommen. Der gebildete Lichtbogen kann, ohne das mechanische Grundgerüst zu beschädigen, nach außen gelangen. Eine Gefahr, dass  Teile aus dem Inneren des Ableiters nach außen geschleudert werden, besteht nicht. Das innovative Käfigdesign von Siemens bietet eine große Sicherheit.

Silikon ist stark hydrophob. Dadurch kann sich kein leitender Feuchtigkeitsfilm bilden und Schmutzablagerungen werden durch den Hydrophobietransfer unschädlich gemacht. Silikon ist flammhemmend und im Brandfall selbstverlöschend. Diese Eigenschaften ermöglichen einen wartungsfreien und zuverlässigen Betrieb der 3EJ-Ableiter.


Siemens bietet fünf Produkttypen für Anwendungen mit hohem Energieaufnahmevermögen an, die sich im Schutzpegel unterscheiden:

  • 3EJ2 – für Bemessungsspannungen bis  zu 54 kV, mittleres Energieaufnahmevermögen
  • 3EJ3 – für Bemessungsspannungen bis  zu 54 kV, hohes Energieaufnahmevermögen
  • 3EJ4 – für Bemessungsspannungen bis  zu 54 kV, sehr hohes Energieaufnahmevermögen
  • 3EJ0 – für Bemessungsspannungen bis  zu 15 kV, sehr niedrige Schutzpegel, für den Schutz gegen Schaltüberspannungen
  • 3EJ9 – für Bemessungsspannungen bis  zu 15 kV, sehr niedrige Restspannungen, für den Schutz gegen Schaltüberspannungen


Der bewährte Überspannungsableiter vom Typ 3EJ4 ist auch in einer Variante für Innenraumanwendungen verfügbar. Der 3EJ4-Ableiter für Innenraumanwendungen ist ein Käfigdesign-Ableiter, der die gleichen Eigenschaften bietet wie die Variante für Freiluftanwendungen.

Die Überspannungsableiter 3EJ0 und 3EJ9 sind  mit extrem niedrigen Schutzpegeln für den Schutz gegen Schaltüberspannungen optimiert. Die Überspannungsableiter vom Typ 3EJ0 werden in Kabelnetzen bis zu 15 kV eingesetzt. Für Kraftwerke und ausgedehnte Kabelnetze sollten Überspannungsableiter vom Typ 3EJ9 verwendet werden. Diese haben ein höheres Energieaufnahmevermögen und einen besseren Schutzpegel.

Technische Daten

Maximalwerte
 
3EJ2
3EJ3
3EJ4
3EJ0
3EJ9
Netzspannung
 
 
kV
72,5
72,5
72,5
15
15
Maximale Bemessungsspannung
 
 
kV
54
54
54
15 
15
Maximale Dauerspannung
 
 
kV
43
43
43
10,6
10,6

Ableiter-

klasse

Nennableit-

stoßstrom

Thermische Nenn-

Energieaufnahme-

fähigkeit

Ladungs-

ableitvermögen

 
 
 
 
 
 
kA
kJ / kVr
C
 
 
 
 
 
SL
10
4,0
0,4
 
 
 
X
 
SL
10
4,0
2,0
 
 
 
 
X
SL
20
4,0
3,6
 
 
 
 
X
SM
10
7,0
2,0
X
 
 
 
 
SH
20
10
2,8
 
X
 
 
 
SH
20
14
3,6
 
X
 
 
 
SH
20
18
6,0
 
 
X
 
 

Nenn-Kurz-

schlussstrom

 
 
kA
50
65
50
20
50
Hochstoßstrom
 
 
 
100
100
100
100
100
Für Anwendungen, bei  denen ein Ableiter im Silikongehäuse in Kombination mit einer gerichteten Druckentlastung gefordert wird, bieten wir den 3EQ0 für Bemessungsspannungen bis zu 45 kV an.


Die Gehäusematerialien des Ableiters im Verbundgehäuse bestehen aus Silikon und glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Das im Spritzgussverfahren direkt auf die GFK-Rohre aufgebrachte Silikon sorgt für Zuverlässigkeit, und eine hervorragende Spezialabdichtung an beiden Enden des Überspannungsableiters verhindert wirksam Teilentladungen sowie das Eindringen von Feuchtigkeit und garantiert einen jahrzehntelangen störungsfreien Betrieb.

Die Kombination von Silikon und einem glasfaserverstärkten Kunststoffrohr sorgt außerdem für eine hervorragende mechanische Belastbarkeit der Konstruktion.

Der Silikonableiter im Verbundgehäuse bietet ein sehr hohes Maß an Sicherheit: Im Falle einer Überlastung oder im äußerst seltenen Fall eines Kurzschlusses des Überspannungsableiters wird der Lichtbogen direkt durch eine Druckentlastungsöffnung gezielt nach außen geführt.


Der Überspannungsableiter kann daher so ausgerichtet werden, dass die Gefahr von Schäden an Anlagen und Verletzungen von sich in der Nähe befindlichen Personen verhindert bzw. minimiert wird. Es gelangen keine Teile aus dem Inneren des Ableiters nach außen, und das bruchsichere Gehäuse bleibt intakt.


Siemens 3EQ0-Ableiter im Rohrdesign-Silikongehäuse sind hervorragend geeignet für den zuverlässigen Schutz von:

  • Generatoren
  • Motoren
  • Schmelzöfen
  • Trocken-Transformatoren
  • Flugfeldbeleuchtungen
  • Kabelmänteln
  • Kondensatoren und Kondensatorbänken
  • Umrichtern für Antriebe

Technische Daten

Maximale Werte
 
3EQ0
Netzspannung
kV
45
Maximale Bemessungsspannung
kV
45
Maximale Dauerspannung
kV
36
Ableiterklasse
Nennableiterstrom

Thermische Nenn-Energie-

aufnahmefähigkeit

Ladungsableitvermögen
 
 
kA
kJ / kVr
C
 
SL
10
5,0
1,2
X
SM
10
7,0
2,0
X
SH
20
10
2,8
X
Nenn-Kurzschlussstrom
kA
50
Hochstoßstrom
kA
100

3EP-G-Porzellanableiter

Siemens 3EP-Porzellanableiter bieten neben einem maximalen Schutz gegen Überspannungen eine speziell entwickelte Druckentlastung. Im Falle einer Überlastung wird der Lichtbogen direkt durch eine Druckentlastungsöffnung gezielt nach außen geführt. Im Inneren des Ableiters baut sich kein Druck auf und es gelangen keine Teile aus dem Inneren des Ableiters nach außen, wodurch die Gefahr von Schäden an Anlagen und Verletzungen von sich in der Nähe befindlichen Personen verhindert bzw. minimiert wird.

Für den Überspannungsschutz von Generatoren und Motoren, die einen sehr hohen Kurzschlussstrom benötigen, bietet Siemens den 3EP-G-Porzellanableiter an, der einen Kurzschlussstrom bis zu 300 kA bietet.

Die Abdichtung der 3EP-G-Ableiter verhindert wirksam Teilentladungen sowie das Eindringen von Feuchtigkeit und garantiert einen jahrzehntelangen störungsfreien Betrieb. Die Nutzung von blasenfreiem Schwefel-Zement anstatt korrodierendem Portlandzement schützt die MO-Widerstände und verhindert Alterungseffekte.


Die MO-Widerstände der 3EP-G-Ableiter sind von einem starren, verstärkten Käfig aus GFK-Stäben umschlossen.

Siemens Porzellanableiter vom Typ 3EP-G sind hervorragend geeignet für den zuverlässigen Schutz von:

  • Generatoren
  • Motoren
  • Schmelzöfen
  • Trocken-Transformatoren
  • Flugfeldbeleuchtungen
  • Kabelmänteln
  • Kondensatoren und Kondensatorbänken
  • Umrichtern für Antriebe

Technische Daten

Maximale Werte
 
 
3EP-G
Netzspannung
 
kV
72,5
Maximale Bemessungsspannung
 
kV
51
Maximale Dauerspannung
 
kV
40,8
Ableiterklasse
Nennableitstoßstrom
Nenn-Energieaufnahmefähigkeit
Ladungsableitvermögen
 
 
kA
kJ / kVr
C
 
SM
10
7,0
2,0
X
SH
20
10
2,8
X
Nenn-Kurzschlussstrom
 
kA
300
Hochstoßstrom
 
kA
100
Downloads, Support und Services

Unsere Services für Sie

Hier finden Sie Details zu unseren Mittelspannungsableitern und können sich über unsere Dienstleistungen informieren.

Prüffelder Schaltwerk Berlin

Auf unseren akkreditierten Prüffeldern führen wir Komponentenprüfungen durch.

Prüffelder Schaltwerk Berlin

Numerische Simulation und analytische Berechnungsmethoden für eine effiziente Produktentwicklung.

Kontakt

Kontaktieren Sie unseren Customer Service

Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten und Lösungen? Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns, Sie individuell zu beraten.