Langstabisolatoren

Unsere SiIikon-Langstabisolatoren 3FL verbinden höchstes elektrisches Isolationsniveau und mechanische Zugfestigkeit in einer kompakten Bauform mit geringem Gewicht. Nach bewährter Siemens Tradition wird jeder Produktionsschritt genauestens überwacht und kontrolliert und alle 3FL Langstabisolatoren werden nach neusten Normen und Standards geprüft.
Unsere Langstabisolatoren im Überblick
Aufgrund des überlegenen Designs und des geringen Gewichts sind die 3FL Langstabisolatoren besonders für kompakte Freileitungsanwendungen geeignet und lassen sich günstiger transportieren und installieren. Darüber hinaus können Leitungsmasten raumsparender konstruiert werden.Design der 3FL Langstabisolatoren
Das Gehäuse der 3FL Isolatoren wird als Ein-Stück-HTV1-Silikongehäuse im Ein-Schritt-Spritzgussverfahren hergestellt. Dabei werden der GFK2-Stab und ein Teil der Metallendarmaturen direkt mit HTV-Silikon umgossen. |
Die Modelltypen
3FL3 und 3FL4 für Hochspannungsnetze bis 550 kV
3FL3 und 3FL4 Isolatoren sind mit einer SML-Klasse von 100 und 120 kN erhältlich.
Technische Daten
1 Bemessungs-Blitzstoß-Stehspannungen gemäß IEC 60071-1
2 Bemessungs-Schaltstoß-Stehspannung ist nicht anwendbar bei Systemspannungen mit einer Um < 300kV
3 Bemessungs-Stehwechselspannung ist nicht anwendbar für Systemspannungen mit einer Um > 245kV
3FL5 und 3FL6 für Hochspannungsnetze bis 550 kV
3FL5 und 3FL6 Isolatoren sind mit einer SML-Klasse von 160 und 210 kN erhältlich.
Technische Daten
1 Bemessungs-Blitzstoß-Stehspannungen gemäß IEC 60071-1
2 Bemessungs-Schaltstoß-Stehspannung ist nicht anwendbar bei Systemspannungen mit einer Um < 300kV
3 Bemessungs-Stehwechselspannung ist nicht anwendbar für Systemspannungen mit einer Um > 245kV
Qualität von Siemens
Nach bewährter Siemens Tradition wird beim Langstabisolator 3FL jeder Produktionsschritt genauestens überwacht und kontrolliert – von zahlreichen Eingangsprüfungen der Rohmaterialien über die Zusammenstellung der einzelnen Komponenten bis hin zu den Stückprüfungen des Fertigproduktes. Die Crimpung der Endarmaturen auf dem GFK-Stab wird mittels einer speziellen Schallemissionsanalyse während jedem Crimpvorgang verfolgt.
Standards und Prüfungen
Alle 3FL Langstabisolatoren werden nach den neuesten Normen IEC 61109, IEC 62217, IEC 60815 und IEC 61466-2 ausgelegt und geprüft.
Jeder Siemens Isolator, der die Fabrik verlässt, wird für mindestens 10 Sekunden einer Stückprüfung mit einer entsprechenden mechanischen Zug-Prüflast von mindestens 50 % der definierten SML-Last unterzogen.