Technologie

Die Technologie der GEAFOL Trockentransformatoren

Mit dem GEAFOL ist es uns gelungen, einen Verteiltransformator mit exzellenten elektrischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften zu schaffen, der darüber hinaus besonders umweltfreundlich ist.

GEAFOL Trockentransformatoren setzen neue Maßstäbe

Das Plus an Sicherheit und Zuverlässigkeit

GEAFOL-Trockentransformatoren erfüllen die in der Norm IEC 60076-11 definierten Brandverhaltens-, Umwelt- und Klimaklassen wie folgt:

  • E2 Umgebungsklasse (E3 auf Anfrage)
  • F1 Brandklasse            (höchste definierte Klasse)
  • C2 Klimaklasse            (C3, C4 C5 auf Anfrage)
     

Transformatoren, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) installiert werden, müssen seit 1. Juli 2015 zwingend den Ökodesign-Anforderungen der neuen Verordnung entsprechen, sofern sie in ihren Geltungsbereich fallen. Da die Verordnung eine Maßnahme zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie 209/125/EG ist, wird als Nachweis für die Einhaltung die CE-Kennzeichnung verwendet. GEAFOL Transformatoren werden hierfür entsprechend ausgelegt und sind besonders verlustarm und wirtschaftlich. Die Transformatoren erfüllen die Norm DIN EN 50588-1. Darüber hinaus kann der GEAFOL bereits jetzt nach der zweiten Stufe der Ökodesignverordnung ausgelegt werden. Diese setzt noch strengere Mindeststandards hinsichtlich der Energieeffizienz und muss ab 1. Juli 2021 umgesetzt werden.

EU-Richtlinien für Transformatoren

 

Wir produzieren den GEAFOL nach VDE 0532-76-11, IEC 60076-11, DIN EN 60076-11, DIN EN 50541-1 und EN 50588-1 (Ökodesign). GEAFOL Trockentransformatoren können an spezielle nationale Vorschriften oder Kundenwünsche angepasst werden. Der hohe Qualitätsstandard der GEAFOL Transformatoren wird durch das Ergebnis verschiedener Prüfungen bestätigt: Zum Beispiel hat ein und derselbe GEAFOL Transformator alle Routine-, Typ- und Sonderprüfungen mit Bravour bestanden. Die umfassende Sicherheitszertifizierung erlaubt den Einsatz in beinahe jeder Umgebung und unter extremen Bedingungen wie:

  • Umgebungstemperaturen von ± 60 °C
  • aggressiver, salzhaltiger Atmosphäre
  • starken mechanischen Belastungen, etwa auf Schiffen, in Kränen oder Windkraftanlagen

Wartungsfrei & umweltfreundlich

Die Isolierung des GEAFOL Trockentransformators besteht aus einer Epoxidharz-Quarzmehl-Mischung. Dieses umweltfreundliche Material macht die Wicklungen:

  • weitestgehend wartungsfrei
  • feuchtesicher
  • tropengeeignet
  • schwer brennbar
  • selbstverlöschend

Selbst unter Lichtbogeneinwirkung entstehen keine toxischen Gase. Die Wicklungen sind zwischen elastischen Distanzstücken eingespannt, die sie vom Eisenkern und gegeneinander schwingungsmechanisch entkoppeln. Dies hat einen sehr niedrigen Geräuschpegel zur Folge.

Elektrisch sicher

Die Spulen der Oberspannungswicklung werden aus Aluminiumfolie hergestellt.

Warum Folienwicklung?

  • Sie kombiniert einfache Wickeltechnik mit hoher elektrischer Sicherheit.
  • Ihre Isolierung wird elektrisch geringer beansprucht als die anderer Wicklungsarten.
  • Das Resultat: hohe Wechsel- und Stoßspannungsfestigkeit.

Warum Aluminium?

  • Die Ausdehnungskoeffizienten von Aluminium und Gießharz liegen nahe beieinander.
  • Das Resultat: geringe Materialspannungen.

Auf Anfrage bieten wir auch Trockentransformatoren mit Kupferwicklungen (CARECO) an.

Ohne Gaseinschlüsse

Der Epoxidharzverguss der Oberspannungswicklungen wird unter Vakuum bei erhöhter Temperatur vorgenommen:

  • Schädliche Gaseinschlüsse werden verhindert.
  • Eine hohe Teilentladungsfreiheit (bis zur doppelten Nennspannung) wird gewährleistet.

Bei der Unterspannungsbandwicklung besteht das Leitermaterial ebenfalls aus Aluminium. Die Breite des Aluminiumbandes ist gleich der Spulenlänge:

  • Axiale Kurzschlusskräfte im Transformator werden erheblich verringert.

Durch Wärmebehandlung verkleben Leiter- und Isoliermaterial miteinander:

  • Es entsteht eine kompakte Einheit, die auch hohe radiale Kräfte sicher beherrscht.

Nachhaltig

GEAFOL Trockentransformatoren haben viele Vorteile – auch noch am Ende ihres Lebenszyklus: Ohne Gefahr für die Umwelt können 94 Prozent des Materials recycelt werden.

Der richtige GEAFOL / CARECO für Ihre Anforderungen

Zubehör und individuelle Lösungen für unsere Transformatoren

Für unsere GEAFOL Trockentransformatoren bieten wir Zubehör und maßgeschneiderte Lösungen an, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Folgendes Zubehör ist auf Anfrage verfügbar:

GEAFOL Neo im neuen Gehäuse

Bewährte Technik im neuen Design

Innovation kann man auch sehen, jedenfalls beim neuen Gehäuse des GEAFOL, das sich in seiner Formensprache am neuen Design der Transformatoren-Familie orientiert. Neben diesen rein optischen Aspekten wartet das Gehäuse aber mit weiteren Vorteilen für unsere Kunden auf.

Höhere mechanische Stabilität

Weil Transformator und Gehäuse als fest montierte Einheit geliefert werden, bietet sie Ihnen einen sehr stabilen, robusten Gesamtaufbau. Dies wird durch die rüttelfeste Montage des Transformators über den Einsatz von Phasen an den Gehäuseecken noch unterstützt.

Mehr Flexibilität und Sicherheit

Zum Anheben per Kran lässt sich das Gehäusedach von innen öffnen. Für mehr Personensicherheit sind die Verbindungsschrauben von Gehäuse und Transformator im Gehäuse angebracht. Und dank des vollständig modularen Aufbaus ist eine spätere Umrüstung auf eine höhere Schutzart (IP-Klasse) jederzeit möglich.

Entdecken Sie den GEAFOL

Erfolgsgeschichten und Fallbeispiele

Erfahren Sie mehr über die jüngsten Einsatzgebiete von Siemens GEAFOL Transformatoren

Service

Kontakt und unsere umfassenden Service-Leistungen

Unsere umfassenden Service-Leistungen

Unsere Verantwortung endet nicht mit der Lieferung – neben dem Einsatz unserer Servicetechniker vor Ort bieten wir Ihnen individuelle Schulungen für Ihre Mitarbeiter an. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Sie suchen nach einem Trockentransformator, der auf Ihre speziellen Herausforderungen zugeschnitten ist?

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung für Ihre Herausforderung im Energiebereich? Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und wir liefern Ihnen das passende Produkt.

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse

Kontaktieren Sie uns

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Unter den jeweiligen Tabs haben wir interessante Downloads und hilfreiche Kontakte für Sie zusammengestellt.
Anwendungsbereiche

Ein Transformatortyp – viele Anwendungsbereiche

Seit 1965 haben sich weltweit über 100.000 GEAFOL Gießharztransformatoren in der Energieverteilung oder im Stromrichterbetrieb bewährt. Ob es sich um einen Windpark in Tasmanien handelt, eine Papierproduktionsfabrik in Südafrika oder die Transrapid-Strecke zwischen Shanghai und Pudong: Unsere Trockentransformatoren garantieren eine sichere Stromversorgung – überall und zu jeder Zeit.    

GEAFOL sorgt für umweltfreundliche Energie auf hoher See

-12 %

weniger CO2-Emmisionen

0 %

Steigerung des Gesamtwirkungsgrades der Maschinenanlage

Siemens wurde damit beauftragt, 20 Maersk-Schiffe der Triple-E-Klasse – die größten und modernsten Containerschiffe der Welt – mit umweltfreundlichen Stromerzeugungssystemen auszurüsten. 40 Stromrichtertransformatoren mit je 4.400 kVA werden Teil des Abwärme-Rückgewinnungs-Systems an Bord sein.   *Das erste Schiff der Triple-E-Klasse: die Mærsk Mc-Kinney Møller in Bremerhaven

Zuverlässige Stromversorgung für Deutschlands größte Cloud

0 MW

Maximale Leistungsaufnahme

0 km2

Trotz seiner großen IT-Fläche zählt das Rechenzentrum zu den modernsten und energieeffizientesten seiner Klasse

Im größten Rechenzentrum Deutschlands, das von der Deutschen Telekom betrieben wird, installierte Siemens Stromverteilungsanlagen. Die Anlagen sind speziell auf die hohen Anforderungen des Rechenzentrums ausgelegt: Eine Stromunterbrechung von mehr als 10 Millisekunden kann bereits zu massiven Störungen führen. 18 GEAFOL Transformatoren mit einer Leistung von je 2.500 kVA stellen eine zuverlässige Stromversorgung sicher.

Höchstleistung unter extremen Bedingungen

0 m

tiefe Bohrungen

  Siemens lieferte zwei komplette Stromversorgungspakete für Statoils neue Offshore-Bohrinseln auf dem Festlandsockel vor der Küste Norwegens. 2,400 kVA GEAFOL Stromrichtertransformator halten die Stromversorgung am Laufen und garantieren geringe Wartungs- und Serviceaufwände – trotz extremen Temperaturen und rauen Umgebungsbedingungen.

Messen und Veranstaltungen

Bleiben Sie in Sachen GEAFOL auf dem Laufenden

Erfahren Sie mehr zum GEAFOL auf einer der folgenden Fachmessen: