Leistungstransformatoren für Hochspannungsgleichstromübertragungs-(HGÜ-)Systeme

Maßgeschneiderte und betriebsfähig montierte HGÜ-Transformatoren von Siemens ermöglichen zuverlässige und hocheffiziente HGÜ-Energieübertragungsanlagen

Siemens Know-how und Erfahrung drücken sich in den hervorragenden Eigenschaften von Transformatoren der HGÜ-Classic- und HGÜ-Plus-Baureihen aus, die in der Höchstspannungsübertragung, Off- und Onshore-Netzanschlüssen, Netzkupplungssystemen und anderen HGÜ-Anwendungsfällen zum Einsatz kommen.   Portfolio: Transformatoren, Upgrades Nachrüstung, Austausch, Reparatur, Instandsetzung und Lieferung von ausgewählten Komponenten HGÜ-Anlagen-Leistungen: bis 12 GW und bis 1.100 kV DC  AC WS-Netzanschlüsse: bis 1.050 kV AC WS Merkmale: Kompakte Konstruktionen, hohe Zuverlässigkeit und bewährte Technologie vom weltweiten Siemens-Produktionsnetz von Siemens

Erfahren Sie, wie Sie einen HGÜ-Transformator optimal für Ihre Anwendung spezifizieren

HGÜ-Design Checkliste herunterladen

Innovation, 7. Nov 2017 - 24. Jan 2019

Gleichspannung kann jetzt auf gigantischen 1100 kV übertragen werden

Der weltweit erste Transformator, den Siemens für Hochspannungsgleichstrom-Übertragungsanlagen (HGÜ) mit der derzeit höchsten Übertragungsgleichspannung von ± 1.100 Kilovolt (kV) entwickelte und fertigte, hat das Siemens Transformatorenwerk in Nürnberg verlassen. Der Transformator macht sich nun auf seine dreimonatige Reise zum Zielort in China. Der Transformator ermöglicht zukünftig die verlustarme und extrem effiziente Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) über eine Rekordreichweite von 3.284 Kilometern mit einer Übertragungsleistung von zwölf Gigawatt.

Stromnetze der Zukunft

Smarte, nachhaltige Stromnetze mit HGÜ

Deregulierung, Privatisierung, steigender Energiebedarf und Umwelterwägungen stellen Netzbetreiber vor eine neue Herausforderung: Den Aufbau von sicheren und effizienten Stromnetzen, die sauberen, zuverlässigen und bezahlbaren Strom über weite Entfernungen für immer stärker urbanisierte Gesellschaften liefern. Innovative HGÜ-Transformatoren spielen eine wesentliche Rolle beim Aufbau von für die Umwelt nachhaltigen und wirtschaftlichen Stromnetzen.

Der weitere Ausbau intelligenter Stromnetze ist die notwendige Antwort auf die durch Umwelt, Gesellschaft und Politik gestellten Anforderungen.

 

Mit der Möglichkeit zur Erhöhung der Übertragungskapazitäten und -effizienz spielen innovative HGÜ-Lösungen eine wesentliche Rolle, um nachhaltige, verlustarme Energieübertragung mit Gleich- und Wechselstrom zu reaslisieren. Durch ständig steigende Anforderungen an Übertragungsleistungen und -spannungen von HGÜ-Systemen haben auch die Herausforderungen an Technologie und Konstruktion von Umrichtertransformatoren stark zugenommen. Unsere Kunden verlassen sich dabei auf die erfahrenen Konstruktionsteams von Siemens, um Herausforderungen im Übertragungs- und Netzbereich weltweit zu meistern.

HGÜ-Technologien

Stabilität und Sicherheit für Netz und Übertragung

HGÜ-Transformatoren sind wesentliche Komponenten für lange DC-Übertragungssysteme oder HGÜ-Übertragungsanlagen mit DC -Seekabeln. Als Kopplungselemente zwischen WS-Netzen und Hochleistungsgleichrichtern passen sie die Spannung an die Umrichter an und isolieren den Gleichrichter selbst zum WS-Netz.
Download: „HVDC Transformer Replacement Financing solutions“ (Englisch)

Broschüre herunterladen

Portfolio

HGÜ-Technologien für weite Entfernungen und niedrige Verluste

Siemens bietet zwei HGÜ-Technologien: HGÜ Classic und HGÜ Plus. Transformatoren von Siemens erfüllen alle Anforderungen an Leistung, Spannung, Betriebsweise, Geräuschpegel, Anschlussarten, Kühlungsarten, Transport und Installation. Sie erfüllen ebenfalls landesspezifische Konstruktionsanforderungen.
Warum Siemens

HGÜ-Transformatoren von Siemens zeichnen sich durch besondere Qualität aus

Siemens ist ein weltweit führender Hersteller, Systemanbieter und Anbieter von Transformator-Lösungen und -Dienstleistungen. Mit einer starken lokalen Präsenz, verfügt Siemens über Fachleute, die Ihnen Hilfe, Beratung und Service bieten, wo und wann Sie sie auch immer benötigen. Das Lead Center in Nürnberg stellt sicher, dass das umfassende Know-how sowie die gleiche Technologie und Qualität unseren Kunden weltweit zur Verfügung stehen. Vier HGÜ-Standorte auf der ganzen Welt reduzieren die Transportentfernungen auf ein Minimum.    

Erfahrung in der Projektdurchführung und hohe Betriebsqualität

Weltweit sind Hunderte von HGÜ-Transformatoren von Siemens in Betrieb. Siemens ist im HGÜ- Transformatorbereich seit den 70er Jahren aktiv und verfügt über große Erfahrung im Konstruieren und Herstellen von HGÜ-Einheiten. Siemens steht für Markenzuverlässigkeit und Kundenorientierung: Wir nehmen Herausforderungen wie die fristgerechte Lieferung bei Großaufträgen bis zur Produktion von Einheiten in Rekordmaßstäben, an und setzen diese professionell um.

Der Kundendienst von Siemens-Transformatoren bietet Service und Wartung für HGÜ-Umrichtertransformatoren von Siemens auf höchstem Niveau über den gesamten Betriebslebenszyklus.

Zuverlässigkeit senkt die Gesamtbetriebskosten

Für Betreiber ist die Bewertung der Zuverlässigkeit, für die Beurteilung der Gesamtbetriebskosten eines HGÜ-Transformators, essentiell. Wenn Sie Fehlerrate (FR) und Mean Time Between Failure (MTBF) eines HGÜ-Transformators von Siemens in Ihre Kaufentscheidung einbeziehen, senken Sie Ihr Risikopotential und profitieren  in Form von Einsparungen über den gesamten Lebenszyklus des Transformators.

 

Transformatoren von Siemens erreichen eine Fehlerrate weit unterhalb von 0,5 Prozent. Gemäß der internationalen Norm IEEE C 57.117 bedeutet dies eine hervorragende Produktzuverlässigkeit und entspricht einer MTBF von weit über 200 Betriebsjahren.

Detailgenaues Arbeiten von der Konstruktion bis zur Auslieferung

Siemens ist seit Beginn der Produktion von HGÜ-Umrichtertransformatoren Pionier in der Transformatortechnologie. Als ein weltweit führender Anbieter stehen wir für Topqualität und Zuverlässigkeit. Siemens unterstützt die erfolgreiche Implementierung von HGÜ-Systemen mit speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen.

  • Gleichstromspannungen: 500 kV, 800 kV, 1100 kV
  • Leitungswerte: 3 GW, 6,4 GW, 8 GW, 10 GW und 12 GW
  • Wechselstromspannungen: 525 kV, 1050 kV

Konstruktion und Herstellung eines HGÜ-Transformators bilden einen komplexen Prozess. Die Isolierung gegen Erde und zwischen Netz- und Ventilwicklung muss AC und DC-Beanspruchungen standhalten. Ventilwicklungen müssen mit Spannungen entsprechend dem Schutzniveau der DC-Seite geprüft werden. Oberwellen in Strömen führen zu Verlusten in verschiedenen Teilen und Gleichströme beeinflussen auch die Magnetisierung des Kerns.

 

Wir gewährleisten, dass die Qualität der Kernbleche, die Schichtung der Bleche und die Nenninduktion strengen Anforderungen bezüglich Verlusten, Geräuschpegel, Übererregung usw. erfüllen. Siemens liefert HGÜ-Umrichtertransformatoren, einschließlich aller Hauptkomponenten, transportgerecht und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. 

Führende Kompetenzen vor Ort

Das weltweit präsente Netz von Siemens-Transformatorenwerken bietet führende Technologie bei HGÜ-Umrichtertransformatoren und vorgefertigten Komponenten.

 

Um vor Ort geltende gesetzliche Vorschriften zu erfüllen, ermöglicht Siemens lokalen Transformatorherstellern das Produzieren von HGÜ-Umrichtertransformatoren auf Basis der Technologie von Siemens und unterstützt diese dabei. Zum Gewährleisten der Zuverlässigkeit der HGÜ-Umrichtertransformatoren führt Siemens Konstruktion und Produktion von Prototypen im eigenen Haus durch.

Erfahren Sie mit dem Transformator-Newsletter die neusten Trends und Innovationen in der Stromübertragung

Jetzt abonnieren

Erfolgsgeschichten und Fallbeispiele

Erfahren Sie mehr über die jüngsten Einsatzgebiete von Siemens HGÜ-Transformatoren

Download und Support

Nutzen Sie unseren Service

Wir machen es Ihnen leicht: Alle relevanten Downloads finden Sie an einer Stelle. Wenn eine Ihrer Fragen unbeantwortet bleibt, können Sie sich gerne an unser Energie-Supportteam wenden.

Energy Customer Support

Energy Customer Support

+49 180 524 70 00

+49 180 524 24 71

Energy Customer Support

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen

Germany    

Referenzen

Bereit für jede Herausforderung

Siemens ist bekannt für eine hervorragende Mean Time Between Failures, eine pünktliche Lieferung und hohe First Pass Yield Rate. Erfahrung, Know-how und exzellente Leistungen spiegeln sich in zahlreichen gewichtigen Referenzen wider.        

Bahnbrechende Transformatoren für das weltweit größte HGÜ-Projekt

0 MVA

Kapazität

500 kV

DC Übertragungsspannung    

0 GW

Übertragungskapazität    

Mit lokalen Partnern liefert Siemens Transformatoren für die die HGÜ-Verbindung zwischen Changji und Guquan, die von der staatlichen Netzbetreibergesellschaft Chinas SGCC betrieben wird. Es handelt sich um die weltweit größte und erste HGÜ-Verbindung mit einer 1.100-kV-Spannung.

Übertragungsverluste von weniger als 4 Prozent für TenneT

0 million

Haushalte Versorgungskapazität    

0 kV

Wechselstromeingang offshore    

100 kV

Hochspannungsgleichstromübertragungs-Verbindung

Der deutsch-niederländische Netzbetreiber TenneT beauftragte Siemens für seine Nordsee-Netzverbindung SylWin1. Der offshore erzeugte Wechselstrom wird in Gleichstrom umgewandelt und über 205 km lange Unterseekabel zum deutschen Festland geleitet.    

Verbindung zwischen Texas und dem Southwest-Strompool

0 kV

DC-Übertragungsspannung    

100 MVA

DC-Kapazität

200 MW

Leistung

Die 170-kV-DC-Umrichterstation Welsh in Texas verbindet das Netz des Energy Reliability Council von  Texas mit dem Southwest-Strompool des östlichen US-Netzes. Die Parallelverbindung ist mit sieben Transformatoren von Siemens ausgestattet. Sie wird mit einer Stromleistung von 600 MW bei einer Spannung 345/345 kV, 60/60 Hz betrieben.    

Kontakt

Erfahren Sie Näheres über die optimale Spezifikation Ihres maßgeschneiderten HGÜ-Transformators

Sie brauchen eine maßgeschneiderte HGÜ-Lösung für Herausforderungen in der Übertragung oder im Verbinden von Stromnetzen? Wir finden das richtige Produkt für Ihre Anforderungen. Die HGÜ-Auslegungscheckliste von Siemens hilft Ihnen, den Prozess schnell und effizient durchzuführen.