Sensformer®: Born connected.

Transformatoren werden konnektiv. Nutzen Sie die Daten Ihrer Transformatoren, um in die Digitalisierung einzutauchen und Ihre betrieblichen und geschäftlichen Entscheidungen zu optimieren.
Sie möchten Ihre Anforderungen mit uns besprechen? Kontaktieren Sie uns!

Kontakt

Neues Webinar, 10. Dez 2019

Sensformer® advanced: zusätzliche Transparenz, verbesserte Produktivität, erweiterte Intelligenz

Die Digitalisierung schreitet mit einer Geschwindigkeit voran, die für Produkte der Stromübertragung ungewöhnlich schnell ist. Während der Sensformer® vor mehr als einem Jahr gelauncht wurde, geht er nun einen Schritt weiter und enthält weitere Produktfeatures. Die neuen Anwendungen des Sensformer® advanced basieren auf einer Digital Twin Operation, einer synchronisierten Thermo-Replikation des eigentlichen, physikalischen Transformators.

Mehrwert des Sensformer®

Die Basis für das Internet der Energie

Die Welt von heute ist vernetzt, und wir glauben, dass es Zeit geworden ist, auch Transformatoren mit einer digitalen Schnittstelle zu versehen. Deshalb ebnen wir den Weg für eine völlig neue Produktklasse: den Sensformer®. Ganz gleich, ob Sie einen Transformator in einem Kraftwerk, einer industriellen Anwendung oder im Netz betreiben: Künftig werden Sie über den Betriebszustand informiert und bekommen Hinweise, wenn Anomalien auftreten. Die Folge: mehr Transparenz und Flexibilität bei minimierten Risiken und Kosten.

Sensoren, Daten und künftige Möglichkeiten

Möchten Sie mehr wissen? Werfen wir einen genaueren Blick auf die Daten und zukünftigen Optionen, die Sie mit der Möglichkeit zur digitalen Konnektvität erhalten.

Sensformer® - your eye to the grid

Transformatoren spielen bereits heute eine wichtige und entscheindende Rolle in Stromnetzen, egal ob  konventionell oder digital. Der Sensformer® ermöglicht es Ihnen, dieses wichtige Investitionsgut nun auch zu digitalisieren. 

Ein Sensformer® enthält die notwendigen Sensoren zur Eingabe der wichtigsten Betriebsparameter - wie Ölstand, Temperatur, Unterspannungs-Wicklungsstrom und GPS-Positionierung. Um in die Welt der digitalisierten Transformatoren einzusteigen, fügen Sie einfach eine GSM-Karte hinzu. Die Dateneingabe kann sowohl via GSM als auch über Ethernet erfolgen, ohne dass eine sekundäre IT-Infrastruktur benötigt wird.

Sie brauchen keine riesigen Mengen an Big Data, sondern nur wenige intelligente Daten - Digitalisierung bedeutet, die Punkte zu verbinden.
Puneet Harminder Singh, Projektleiter

Zugänglich für alle - fit für die Zukunft.

Transformatoren sind an jedem kritischen Knotenpunkt des Energienetzes positioniert und sind sowohl elektrischer als auch physischer Belastung ausgesetzt. Ohne ein umfassendes Überwachungsgerät ist ihr tatsächlicher Status normalerweise unbekannt.

Aber wäre es nicht gut, wenn die Transformatoren Ihnen sagen würden, wie alles läuft? Mit einem Sensformer® bekommen Sie genau das!

Der Transformator der nächsten Generation ist mit einer Konnektivitätsfunktion ausgestattet, die einen definierten Satz von Daten misst. Mit einer drahtlosen Verbindung und Datenanalyse-App werden Ihre Transformator- und Netzdaten für Sie transparent. Unter Überlastbedingungen für eine bestimmte Zeit arbeiten?  Vereinfachen Sie Ihr Asset Management, verbessern Sie Ihren Betrieb und erhöhen Sie die Verfügbarkeit.

Sensformer® Advanced

Die Digitalisierung schreitet mit einer Geschwindigkeit voran, die für Produkte der Stromübertragung ungewöhnlich schnell ist. Während der Sensformer® erst vor einem Jahr gelauncht wurde, geht er nun bereits einen Schritt weiter und enthält weitere Produktfeatures. Die neuen Anwendungen des Sensformer® advanced basieren auf einer Digital Twin Operation, einer synchronisierten Thermo-Replikation des eigentlichen, physikalischen Transformators.

 

Die Digital Twin Operation simuliert das Verhalten des echten Transformators in Echtzeit und kreiert so eine ganz neue Erfahrung sowie Applikationen mit Zusatznutzen: Ein aktiver Überlast-Manager erlaubt es dem Betreiber eines Sensformer® advanced seine Einheit temporär in Überlast zu fahren, ohne dabei die Lebenszeit zu verkürzen. Mit einer Temperaturansicht kann die aktuelle Erhitzung jederzeit geprüft werden; eine Lebensdauer-Ansicht gibt Hinweise auf die restliche Lebenszeit des Transformators. Weitere Sensoren können auf Basis des digitalen Zwillings ebenfalls eingebunden werden, um hochentwickelte Anwendungen wie z.B. Durchführungen, Teilentladungen oder Gas-Analysen zu integrieren.

 

Download

Multimedia

Sensformer® im Überblick

Vernetzen Sie Ihre Transformatoren, um für das Internet der Energie vorbereitet zu sein.
Presse, Medien und Veranstaltungen

Verpassen Sie keine Neuigkeiten über den Sensformer®

Sensformer® und die Zukunft der Digitalisierung für Transformatoren entwickeln sich ständig weiter. Wir halten Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Funktionen und Medienangebote sowie Messen und Veranstaltungen, bei denen Sie sich mit uns treffen können.

Kontakt

Erleben Sie Echtzeit-Asset-Management

Unsere standardisierte und Open-Cloud-Lösung mit einer mobilen Webschnittstelle ermöglicht es den Betreibern von Sensformer®, einfache und schnelle Einblicke in alle angeschlossenen Einheiten zu erhalten und operative Entscheidungen zu verbessern. Durch die Einbeziehung von Cloud-berechneten Informationen wie Umgebungstemperatur und Witterungsbedingungen erreicht Ihr Asset-Management eine neue Ebene, die für optimierten Betrieb sorgt und Betriebsrisiken minimiert - auch in Bezug auf die Auslastung.

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns