Hochspannungs-Umspannwerke

Infrastruktureinrichtungen, Industrien und private Haushalte rund um die Welt benötigen immer mehr elektrische Energie

Hochspannungs-Umspannwerke sind die Knotenpunkte der komplexen Stromübertragungsinfrastruktur von heute. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der sicheren und zuverlässigen Deckung des Bedarfs.   Wo immer Sie sind, ist Siemens Ihr zuverlässiger Partner für die Planung sowie den Bau von kundenspezifischen und modernsten Hochspannungs-Umspannwerken.

Kontaktieren Sie bitte unser Customer Support Center für weitere Informationen:

Customer Support Center

Rundum bedarfsgerecht

Lösungen und Services für den gesamten Lebenszyklus

Sie erwarten umfassende Kompetenz in der Stromübertragung, Technologieführerschaft, langjährige Erfahrung aus Projekten mit Energieversorgern und der Industrie in aller Welt sowie zuverlässige Finanzkraft? Dann ist Siemens der Partner Ihrer Wahl für pünktlich und budgetgerecht fertiggestellte Hochspannungs-Umspannwerke aus einer Hand. 

Viel mehr, als Sie erwarten würden

Siemens bietet Ihnen weit mehr als die für den Betrieb eines Umspannwerks nötigen Hochspannungskomponenten. Das Lieferspektrum umfasst Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen, Transformatoren und Geräte ebenso wie die Sekundärtechnik für Steuerung, Schutz, Kommunikation und Zustandsüberwachung. Zudem ist Siemens in der Lage, das gesamte Hochspannungs-Umspannwerk als individuelle, schlüsselfertige Lösung zu liefern oder als Generalunternehmer für Engineering, Procurement und Construction (EPC) beziehungsweise Engineering, Procurement und Construction Management (EPCM) für Ihre Projekte aufzutreten.

Siemens bietet die gesamte Bandbreite an Services, Technologien und Komponenten für den erfolgreichen Bau und Betrieb von Hochspannungs-Umspannwerken jeden Typs. Sie können aus einem umfassenden Angebot von verfügbaren Services wählen:

  • Konzept, Planung, Engineering
  • Projektdurchführung einschließlich Projektmanagement und Fertigung aller wichtigen Komponenten
  • Inbetriebnahme
  • Betrieb
  • Wartung, Modernisierung, Nachrüstung, Demontage alter Anlagen
  • Finanzierung

Siemens unterstützt Industriekunden dabei, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, und liefert schnelle, zuverlässige sowie vollständige Lösungen, die auf einem hohen Grad an Flexibilität, ständiger Weiterentwicklung und herausragender Beratungskompetenz für alle Projektschritte basieren:

  • Konzept, Planung, Engineering
  • Unterstützung bei der Einhaltung der Netzanschlussrichtlinien sowie bei der Handhabung und Bearbeitung offizieller Planungsdokumente und Freigabeverfahren
  • Projektdurchführung inklusive Projektmanagement und Fertigung aller wichtigen Komponenten
  • Inbetriebnahme
  • Betrieb
  • Wartung, Modernisierung, Nachrüstung, Demontage alter Anlagen
  • Finanzierung
Verlässlicher Partner

Eine überzeugende Erfolgsgeschichte

Siemens hat sich als zuverlässiger, vertrauenswürdiger Anbieter von Hochspannungs-Umspannwerken für alle Spannungsebenen und alle Anwendungen bewährt – von einfachen Umspannwerk mit Einfachsammelschienen über Verbundumspannwerke mit Mehrfachsammelschienen bis zu Ringsammelschienen-Anordnungen für bis zu 800 kV, 8.000 A und Kurzschlussströmen bis zu 100 kA.

Weltweit sind zahlreiche Hochspannungs-Umspannwerke von Siemens in Betrieb. Dazu gehören Netzzugangslösungen für Windparks und besonders kompakte Lösungen, die Hochspannung direkt in die Verbrauchszentren bringen, sowie Ultrahochspannungs-Umspannwerke für das Rückgrat der Übertragungsnetze.

 

Siemens arbeitet für Kunden aus aller Welt und die Zahl der erfolgreich umgesetzten Projekte wächst stetig.

Systemüberblick

Varianten von Hochspannungs-Umspannwerken

Die unterschiedlichen Schaltanlagentypen für Hochspannungs-Umspannwerke machen flexible und individuelle Lösungen möglich. Hier finden Sie eine Übersicht unterschiedlicher Varianten von Hochspannungs-Umspannwerken mit ihren jeweiligen Vorteilen.

Zuverlässig, bewährt und kostengünstig

Umspannwerke mit luftisolierten Schaltgeräten

Hochspannungs-Umspannwerke von Siemens mit luftisolierten Schaltgeräten (AIS) sind die kostengünstige Wahl für Spannungsebenen bis zu 800 kV. Sie stehen für höchste Zuverlässigkeit, wirtschaftlichen Betrieb und niedrige Wartungsanforderungen.

 

Die Experten von Siemens berücksichtigen bei jedem Projekt die elektrischen Parameter sowie die Umweltbedingungen, denen ein Umspannwerk ausgesetzt ist. Darum genügen AIS-Umspannwerke von Siemens selbst höchsten Ansprüchen und bieten:

  • eine optimale Lösung, wenn Platz und Umwelteinflüsse es ermöglichen
  • einfache Umsetzung einer großen Bandbreite an Standardanwendungen
  • zuverlässiges Schalten bis 800 kV, Nennströme bis zu 8.000 A und Kurzschlussströme bis zu 80 kA

Kompakt, leistungsstark, anpassungsfähig

Umspannwerke mit gasisolierten Schaltanlagen

Hochspannungs-Umspannwerke von Siemens mit gasisolierten Schaltanlagen (GIS) sind ideal für die Bewältigung aktuell besonders wichtiger Anforderungen geeignet – insbesondere wenn es darum geht, Strom auf hohen Spannungsebenen direkt in die Zentren von Ballungsräumen zu bringen. Siemens verfügt über nahezu 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von gasisolierten Schaltanlagen, die größte installierte Basis sowie eine langjährige Leistungsbilanz als herausragender Anbieter schlüsselfertiger Lösungen. Auf dieser soliden Grundlage kann Siemens echte GIS-Komplettlösungen einschließlich individueller Kundenschulungen anbieten.

 

Zurzeit verrichten weltweit über 34.500 GIS-Schaltfelder von Siemens selbst unter anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen ihren Dienst. Die große Bandbreite von gasisolierten Schaltanlagen für Nennspannungen von 72,5 kV bis zu 550 kV ermöglicht optimale Lösungen für anspruchsvolle Schaltanwendungen in Gebäuden wie auf Freiflächen und überzeugt durch:

  • eine kleine Grundfläche
  • außerordentliche Zuverlässigkeit
  • sehr geringe Geräuschentwicklung und elektromagnetische Emissionen

Modular, vielseitig, clever

Umspannwerke in Mischtechnologie

Umspannwerke in Mischtechnologie (Hybrid-Umspannwerke) kommen vor allem für die Modernisierung und Erweiterung von Umspannwerken mit luftisolierten Schaltanlagen in Gebäuden wie auf Freiflächen zum Einsatz – insbesondere bei Umbauten im laufenden Betrieb. Da Platz und Zeit die größten Kostenfaktoren bei der Erweiterung von Umspannwerken sind, ermöglichen Lösungen von Siemens mit hochintegrierten Schaltanlagen (HIS) die schnelle Anpassung von Umspannwerken an die heutigen Anforderungen. Die platzsparenden HIS-Leistungsschalter, Trennschalter, Erdungsschalter und Messwandler sind in druckfesten, gasdichten Gehäusen untergebracht, die keinen zusätzlichen Platz benötigen. Sammelschienen und Durchführungen bedienen sich konventioneller AIS-Technologie.

 

Umspannwerke in Mischtechnologie sind:

  • bestens geeignet, wenn für neue Umspannwerke der Platz begrenzt ist
  • außerordentlich kompakt dank der Hybridisierung von GIS- und AIS-Technologie
  • klar strukturiert, mit guter Zugänglichkeit aller Betriebsmittel
  • modular und für praktisch alle Netzkonzepte geeignet

Flexibel, robust, plug-and-play

Mobile Umspannwerke steigern die Agilität beim Netzausbau und die Netzstabilität

Die mobilen Umspannwerke von Siemens sind ideale „Plug-and-play“-Lösungen, wenn es auf die schnelle Verbindung, Erneuerung oder Erweiterung von Netzen in anspruchsvollen Umgebungen ankommt. Dank des mobilen und modularen Designs können Herausforderungen wie ein engerer Zeitrahmen für die Konstruktion, Naturkatastrophen und Betriebsbeschränkungen zuverlässig bewältigt werden. Mobile Umspannwerke sichern maximale Flexibilität bei Design und Betrieb, höchste Zuverlässigkeit und hohe Kapitalrendite durch:

  • schnelle Montage, geringer Platzbedarf und einfache Standortverlagerung
  • minimales Schnittstellenmanagement, vollständige Vorab-Inbetriebnahme vor der Auslieferung, und geringen Arbeitsaufwand vor Ort
  • Robust gegenüber Restriktionen bei Transport und Handling sowie raue rauen Umgebungen
Erfahren Sie jetzt mehr über mobile Umspannwerke!

Hier klicken

Individuell, bequem, vollständig

Schlüsselfertige Lösungen

Schlüsselfertige Hochspannungs-Umspannwerke von Siemens vereinen die gesamte Leistungsfähigkeit eines weltweit führenden Elektrotechnikkonzerns und Komplettanbieters von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für die Stromübertragung. Die Leistungen umfassen Beratung, Projektmanagement, Systemplanung, Projektierung, Bau und Inbetriebnahme ebenso wie umfassende Kundendienstleistungen. Kompetenzzentren und Niederlassungen weltweit tragen zur lokalen Wertschöpfung bei und stellen die räumliche Nähe der Experten von Siemens zu den einzelnen Projekten sicher. 

 

Mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung als Generalunternehmer und Komponentenhersteller sowie einer beeindruckenden Zahl erfolgreich abgeschlossener Projekte überall auf der Welt bietet Siemens alle notwendigen Kompetenzen für die Projektierung, die Errichtung und den Betrieb schlüsselfertiger Hochspannungs-Umspannwerke mit folgenden Vorteilen:

  • Komplettlösungen, die alle technischen, finanziellen und ökologischen Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Umspannwerks umfassen
  • kundenspezifische Lösungen auf der Basis bewährter Siemens-Technik – selbst für besonders anspruchsvolle Anforderungen
  • kein Koordinierungsaufwand sowie minimierte finanzielle und technische Risiken
Erfahren Sie mehr über unsere Turnkey-Lösungen für Hochspannungs-Umspannwerke

Weitere Informationen

Aktuelle Themen

Projektreferenzen

Hochspannungs-Umspannwerke im Einsatz

Zuverlässige Knotenpunkte in Stromsystemen weltweit

0

Jahre Erfahrung (ca.)

0 +

Länder weltweilt

0 +

Projekte insgesamt

  Umfassende Kompetenz und jahrzehntelange praktische Erfahrung zeichnen Hochspannungs-Umspannwerke von Siemens aus. Sie bedienen selbst die höchsten Spannungsebenen und werden in den anspruchsvollsten Gebieten eingesetzt.              

Die größte GIS Nordamerikas steigert die Zuverlässigkeit und stärkt das Rückgrat des Stromsystems von New Jersey

Public Service Electric and Gas Company SE&G | Umspannwerk Bergen, USA     Dieses Projekt stellte neue Rekorde in puncto Leistung und Größe auf. Gasisolierte einphasige Rohrleitungen mit einer Gesamtlänge von 2.700 Metern verbinden die GIS im 85 Meter langen Schaltanlagengebäude mit dem luftisolierten Teil des Umspannwerks. Die 245-kV-Leistungsschalter waren die weltweit ersten ihrer Art, die einen Kurzschlussstrom von 80 kA schalten können. Das Projekt umfasste Engineering, Design, Versorgung und Belieferung, Inbetriebnahme, die gesamte Steuerungs- und Schutztechnik sowie die Gebäude für das Umspannwerk. Das Projekt erweiterte die bestehende 138-kV-Leitung auf 230 kV. Die GIS trägt zur Schaffung zusätzlicher Kapazität bei und verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit durch redundanten Systemaufbau sowie durch Erdbebenfestigkeit.

Norwegen profitiert durch zusätzliche Einspeisung von Strom aus Wind- und kleinen Wasserkraftwerken

Netzbetreiber Statnett SF | Sogndal-Umspannwerk, Norwegen     Das Sogndal-Umspannwerk ist ein wichtiger Knotenpunkt im Westen Norwegens. Es verstärkt das westnorwegische Stromnetz, erhöht die Stromübertragungskapazität und unterstützt die Spannungsstabilisierung durch einen statischen Blindleistungskompensator (SVC). Damit wird die zusätzliche Einspeisung von Strom und Redundanzkapazitäten aus Wind- und kleinen Wasserkraftwerken gewährleistet. Siemens übernahm die Planung, Lieferung und Montage von neun Schaltfeldern für eine 420-kV-AIS in Doppelsammelschienen, zwei Leistungsschalteranordnung sowie drei Schaltfeldern für eine 145-kV-AIS in Einfachsammelschienen, ein Leistungsschalteranordnung. Zudem umfasste der Vertrag die Verbindung der bestehenden 300-kV-Übertragungsleitungen mit dem neuen 420-kV-Umspannwerk sowie Design, Lieferung und Montage eines statischen Blindleistungskompensators (SVC) mit +/- 250 MVAr.

Downloads und Support

Weitere Informationen

Hier können Sie zusätzliche Broschüren und Dokumentationen herunterladen sowie weitere Informationen über Hochspannungs-Umspannwerke anfordern.

Power Transmission Service

Mit einem starken Expertenteam und einer Vielzahl an Services unterstützt Siemens die Entwicklung des Stromübertragungs- und Stromverteilungsnetzes.

Whitepaper

Moderne unterirdische Umspannwerke mit gasisolierten Schaltanlagen

Dieses Whitepaper illustriert die Chancen und Herausforderungen beim Einsatz moderner unterirdischer Umspannwerke, die als Beitrag zur Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Stromversorgung gelten. Beispiele fertiggestellter Installationen und im Bau befindlicher Projekte vermitteln einen umfassenden Überblick über mögliche Gegebenheiten und Lösungen. Zum Herunterladen des englischsprachigen Whitepapers geben Sie bitte einfach Ihre Kontaktdaten ein.  

Vertiefende Informationen

Technische Kompetenz per Mausklick

Hochspannungs-Umspannwerke von Siemens vereinen die ganze Leistungsfähigkeit eines weltweit führenden Elektrotechnikkonzerns und Komplettanbieters von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für die Stromübertragung.   Sie möchten mehr über die Vorteile der langjährig bewährten Lösungen von Siemens erfahren oder Informationen zu technischen Details erhalten? Unsere Experten im Siemens Customer Support Center stehen Ihnen für Ihre individuellen Fragen zur Verfügung.

Der Power Engineering Guide ist das umfassende Handbuch für die Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie.

Jetzt herunterladen (englisch)