Die neue SICHARGE CC AC22 – ein herausragendes Design für die Zukunft der Elektromobilität

The new SICHARGE CC AC22 compact charger with modular structure

Introduction

Eine neue Ladesäule mit herausragendem Design

Die Elektromobilität von heute ist schnell, sicher und effizient. Mit der neuen SICHARGE Ladesäule, dem neuen Ladepunkt für Elektrofahrzeuge gemäß IEC Standard, setzt Siemens neue Standards im Bereich laden von Elektrofahrzeugen. Dies trifft auf beides, öffentliches und teilöffentliches Laden, einschließlich Parkhäuser und -garagen wie auch Hotel und Firmen-Parkplätze. Das Besondere der SICHARGE CC AC22 ist, dass ihr modularer Aufbau individuelle und spezifische Konfigurationen erlaubt, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

Wie Sie von der neuen SICHARGE CC AC22 profitieren

Das Design ist für einen witterungsunabhängigen Einsatz ohne zusätzliche Überdachung optimiert.

Durch das große, klar ablesbare Display und den optimierten Zugang zum Ladepunkt ist die SICHARGE auch leicht für Personen mit Behinderung zu nutzen. Die Platzierung der Ladepunkte stellt ebenfalls sicher, dass weniger Torsion auf die Kabel wirkt. Helle LEDs zeigen, in welchem Zustand sich die Ladeausgänge befinden.

Wer Energie gezielt nutzt, spart Geld und optimiert den Verbrauch. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist unterbricht die SICHARGE den Energiefluss und signalisiert, durch ihre LED-Beleuchtung oben, dass sie bereit für den nächsten Kunden ist.

Die Ladesäule ist für die einfache Nutzung über ihren Interface Bildschirm optimiert. Nach Zugang durch Ihre RFID Karte starten Sie das Laden einfach durch die Betätigung einer der Knöpfe. Zugang durch einen QR Code oder einer optionalen Kreditkarte ist ebenfalls möglich. Die LED-Beleuchtung oben zeigt den Status des Ladevorgangs.

Kontakt

Kontaktieren Sie unsere Experten!

Wünschen Sie weitere Informationen zur Zukunft der Elektromobilität? Wollen Sie gemeinsam mit Siemens in ein neues Zeitalter der Mobilität durchstarten?   Sie können uns 24/7 kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Online-Anfrage.   Sie erreichen uns unter der Nummer +49 180 524 70 00