MVDC PLUS® – the grid connector
Wirtschaftliche, flexible, leistungsfähige Mittelspannungsenergie-Übertragung
Regionale Hochspannungs- und Mittelspannungs-Übertragungsnetze sowie Mittelspannungs-Verteilungsnetze spielen eine wichtige Rolle bei der Steuerung omnidirektionaler Energieflüsse, die für die Energie-Ökosysteme von heute und besonders von morgen typisch sind. MVDC PLUS® hilft dabei, diese Herausforderung zu bewältigen, und schafft zusätzliche Vorteile.
Bereit für das Stromverteilungsnetz der Zukunft
Mit MVDC PLUS® bietet Siemens die Antwort auf die Herausforderungen, denen regionale Hochspannungs-Übertragungsnetze und Mittelspannungs-Verteilungsnetze zunehmend gegenüberstehen. Die Vorteile der Gleichstromtechnologie werden damit auch für Anwendungen in Wechselstromnetzen verfügbar.Mittelspannungsübertragung in jeder Hinsicht verbessert
Die Übertragungsentfernungen werden in den zunehmend liberalisierten Märkten immer größer. Die zunehmende Einspeisung aus dezentralen Stromerzeugungseinheiten beeinträchtigt die Netzqualität und -stabilität. Folglich sind Ausbau und Modernisierung der Netzinfrastruktur sowie neue Verbindungstechnologie erforderlich, um für den schwankenden Bedarf an flexibler Energieversorgung gerüstet zu sein. Verteilungsnetzbetreiber benötigen einen höheren Grad an Übertragungsautonomie, um den erweiterten Aufgabenbereich von heute zu bewältigen.
MVDC PLUS® von Siemens ist eine effiziente, robuste, zuverlässige und kompakte Lösung, die Antworten auf all diese Herausforderungen liefert. MVDC PLUS® vergrößert die Übertragungskapazität, stabilisiert die Netzinfrastruktur, minimiert Verluste und ermöglicht Blindleistungskompensation sowie Lastflusssteuerung.
Die Antwort auf alle Herausforderungen der Mittelspannungsübertragung
Die zunehmend komplexe Landschaft der Energieerzeugung stellt einige neue Herausforderungen für regionale Übertragungs- und Verteilungsnetze dar. MVDC PLUS® ist die innovative universelle Lösung, die all diese Schwierigkeiten problemlos bewältigt.Eine Lösung, viele Vorteile
MVDC PLUS® wird in standardisierten Varianten für drei Übertragungsleistungen angeboten und basiert auf der bewährten mehrstufigen selbstgeführten Voltage-Sourced-Converter-Technik von Siemens, wodurch die universelle Anwendbarkeit sichergestellt wird und sich unzählige Vorteile ergeben.Bewährte Technologie stellt eine zuverlässige Basis dar
MVDC PLUS® basiert auf der modularen mehrstufigen selbstgeführten Voltage-Sourced-Converter-Technik (VSC). Diese ausgereifte Technologie von Siemens hat ihre Effizienz und Leistung bereits in vielen HVDC PLUS®- und SVC PLUS®-Anwendungen unter Beweis gestellt.Eine intelligente Kombination von Vorteilen
MVDC PLUS® vereint das Beste aus der Wechselstrom- und Gleichstromübertragung:
- Einfaches Design, Robustheit, Zuverlässigkeit und niedrige Kosten gängiger AC-Technologie, die einfach in vorhandene Übertragungsnetze integriert werden kann
- Fernübertragungsfähigkeiten, aktive Lastflusssteuerung, Blindleistungskompensation und STATCOM-Funktionalität der HVDC PLUS®-Technologie
Bewährte Technologie von höchster Qualität
MVDC PLUS® basiert auf der anerkannten und bewährten HVDC PLUS®-Technologie von Siemens. Das symmetrische Monopol-Layout entspricht der HVDC-Topologie, ist jedoch auf die Basisfunktionen reduziert. Den Kern des Systems bilden robuste und leistungsstarke mehrstufige selbstgeführte Voltage-Sourced-Converter (VSC). Sie erzeugen eine nahezu ideale Sinuswellenform und stellen auf diese Weise eine konstante Netzqualität sicher. Die Converter-Stationen ermöglichen bidirektionale Energieflüsse und können als STATCOMs betrieben werden.