Modular, flexibel und nach Maß: E-House ist eine zeitsparende und wirtschaftliche Stromversorgungslösung

E-Houses sind kundenspezifisch vorgefertigte und vorgeprüfte modulare Netzstationen. Sie kommen vor allem dort zum Einsatz, wo Übergangslösungen benötigt werden, oder Standorte schwer zugänglich sind. Denn: E-Houses sind einfach aufzustellen und in Betrieb zu nehmen. Damit ermöglichen sie eine schnelle, flexible Energieversorgung – und zwar genau dort, wo sie gebraucht wird.   Als Alternative zu konventionellen Stromverteilungslösungen hat sich E-House inzwischen bewährt. So konnten weltweit schon zahlreiche E-Houses erfolgreich in der Industrie, Infrastruktur und bei Netzbetreibern installiert werden.

Erfahren Sie mehr über eine schnelle und modulare Energieversorgung mit E-House.

Download Broschüre (EN)

E-House sorgt für Energie – überall da, wo sie gebraucht wird

Plug and Play Stromverteilung für die Bergbauindustrie (nur in Englisch)

E-House sorgt für Energie – überall da, wo sie gebraucht wird

Schnell, flexibel und zuverlässig: E-House ist eine plug-and-play Lösung, die ganz nach Ihren Anforderungen umgesetzt werden kann. Schnell und einfach. Denn E-House wird vollständig im Werk gefertigt, ausgebaut, vorgeprüft und anschließend vor Ort montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen.

Für Ihre Aufgaben gut gerüstet: E-House ist individuell und passgenau konfigurierbar

E-House ist für zahlreiche Anwendungen geeignet und nach Ihren Bedürfnissen gestaltet - dank der vielfältigen  Ausstattungsmöglichkeiten. Nutzen Sie das breite Siemens-Portfolio an Komponenten wie  Mittel- und Niederspannungsanlagen oder auch  Frequenzumrichter, Trockentrafos, Stromschienen, Batteriesysteme und Automatisierungstechnik. Außerdem verwenden wir bei der Umsetzung Ihres E-House bewährte Gebäudetechnologie wie Klimatisierung, Rauchmelde- und Brandbekämpfungsanlagen und vieles mehr. Alle Komponenten sind vorkonfiguriert und in Container-Modulen vorinstalliert.

 

Natürlich erhalten Sie alles aus einer Hand, um zusätzliche Schnittstellen zu vermeiden.

Schritte zu Ihrem E-House: Von der Planung bis zum zuverlässigen Betrieb.

Mit E-House sind Ihre besonderen Anforderungen optimal realisierbar. Dazu bietet Ihnen  Siemens die Expertise und das Know-how, um eine schnelle und zuverlässige Lösung zu entwickeln. Und das in jeder Projektphase, von der ersten Planung über die einfache Installation bis hin zum laufenden Betrieb.

Sieben Schritte zu Ihrem E-House

Lösung aus einer Hand

Als Energieträger für die Industrie, für Gebäude sowie für Infrastruktureinrichtungen gewinnt elektrischer Strom kontinuierlich an Bedeutung. Nur eine flexible, für jeden Einzelfall maßgeschneiderte Stromversorgung kann jedoch alle individuellen Herausforderungen meistern und gleichzeitig zur Steigerung von Verfügbarkeit und Rentabilität beitragen. Totally Integrated Power (TIP) von Siemens ist eine rundum individualisierbare Stromversorgungslösung aus Soft- und Hardwareprodukten, -systemen und -lösungen für alle Spannungsebenen. TIP integriert sich nahtlos in Industrie- und Gebäudeautomatisierungssysteme und ermöglicht es Unternehmen sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren und gleichzeitig die Wertschöpfungskette durch eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung abzusichern.

Denn „power matters“.

Erfahren Sie mehr über Totally Integrated Power (TIP).

Download Broschüre

Referenzen

Mehr Informationen

E-Houses: schnell, modular, clever

Wo immer eine schnelle und zuverlässige Stromversorgung benötigt wird, sind E-Houses von Siemens als provisorische Netzstationen erste Wahl.

Erfahren Sie mehr über eine schnelle und modulare Energieversorgung mit E-House.

Download Broschüre