Luftisolierte Mittelspannungsschaltanlage  8BT1

Kompakt konstruiert und einfach aufgebaut

Die luftisolierte Technologie dient weltweit seit über 100 Jahren als Basis für eine bewährte und zuverlässige Stromversorgung. Die luftisolierte Mittelspannungsschaltanlage 8BT1 wird in Umspannstationen und Schaltstationen eingesetzt.

Download:

8BT1 Katalog

Ihr Nutzen im Überblick

Produktinformation

Luftisolierte Mittelspannungsschaltanlage für die primäre Verteilungsebene

Die Schaltanlage 8BT1 ist eine fabrikfertige und typgeprüfte Schaltanlage für Innenraumaufstellung nach IEC 62 271-200 und VDE 0671-200. Ihr Haupteinsatzgebiet ist die Energieverteilung. Dank Luft als Isoliermedium und durch den Einsatz der Vakuumtechnik ist sie zudem umweltfreundlich!
Bemessungs-Spannung
kV
up to
7,2
12
24
Bemessungs-Frequenz
Hz
 
50
50
50
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung
kV
up to
20
50
28
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung
kV
up to
60
125
75
Bemessungs-Kurzzeitstrom, 3s
kA
up to
25
25
25
Bemessungs-Stoßstrom 50 Hz
kA
up to
63
63
63
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom
kA
up to
25
25
25
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom 50 Hz
kA
up to
63
63
63
Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene
A
up to
2000
2000
2000
Bemessungs-Betriebsstrom Abzweig
- mit Leistungsschalter
- mit Lasttrennschalter
- mit Lasttrennschalter mit Sicherungen
 
A
up to

2000
630
200

2000
630
200

2000
630
200
Schutzgrad - Kapselung
Schutzgrad - Schottung
 
 
IP4X
IP2X
IP4X
IP2X
IP4X
IP2X
Abmessungen
- Breite
- Tiefe
- Höhe

mm
mm
mm
 

600/800
1200
2050

600/800
1200
2050

800
1200
2050
Klassifizierung IEC 62271-200
 
Schottungsklasse
PM (partition of metal)
Kategorie der Betriebsverfügbarkeit:
LSC2A
Zugänglichkeit der Schotträume (Kapselung):
- Sammelschienenraum:
- Schaltgeräteraum:
- Anschlussraum, Anschluss von vorne

werkzeugabhängig
verriegelungsgesteuert
verriegelungsgesteuert
Störlichtbogenqualifikation
 
- Wandaufstellung
   bis 24 kV

- Freiaufstellung
   bis 24 kV
IAC A FLR bis 25 kA, 1s


IAC A FLR bis 25 kA, 1s
 
Downloads

Downloads

Hier finden Sie Informationen und Dokumente zur luftisolierten Mittelspannungsschaltanlage 8BT1:

Kontakt

Kontaktieren Sie unseren Sales Support und Customer Service für Energieübertragung und -verteilung

Sie erreichen uns rund um die Uhr unter der Nummer +49 180 524 70 00. Oder nutzen Sie unser Kontaktformular für Ihre Online-Anfrage.