Siemens Generatorschaltanlagen-Retrofit Plug & Play Lösung
Austausch/ Aufwertung überalteter Generatorschaltanlagen, Reduzierung von Betriebskosten durch die Verwendung von wartungsfreier Vakuum-Schalttechnik
-
Unsere Plug-and-Play-Designs entsprechen dem Footprint, Schnittstellen und Leistungsdaten von älteren GCBs
-
Einzigartige horizontale und vertikale Installationsmöglichkeiten für Anwendungen bis zu 15.000 A und Kurzschlussleistungen bis zu 110 kA
Rüsten Sie Ihr Kraftwerk mit modernen Generatorschaltanlagen auf
Der Generatorschalter synchronisiert den Generator mit dem Stromnetz & schützt sowohl den Generator und den Transformator bei einem elektrischen Fehler. Betriebs- und Wartungsteams verlassen sich auf diese erstklassige Ausrüstung, um das Netz zu versorgen und Generator und Leistungstransformatoren zu schützen. Die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Generatorschaltanlage ist auf höchstem Niveau unerlässlich, um den Schutz der Kraftwerke und die sichere Synchronisation unter allen Bedingungen jederzeit zu verbessern/ sicherzustellen. Wenn eine Generatorschaltanlage das Ende seiner Lebensdauer erreicht, muss er ausgetauscht oder nachgerüstet werden, um ungeplante Ausfallzeiten, hohe Wartungskosten und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Siemens bietet modernste Retrofit-Lösungen, die wartungsfrei sind, mit dem bewährten Federantriebsmechanismus betrieben werden und den neuesten Standards entsprechen. Generatorschalter mit Vakuum-Schalttechnologie unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, da sie umweltfreundlich sind und keine giftigen Zersetzungsgase enthalten. Darüber hinaus macht die bewährte Vakuumschalttechnik von Siemens den Unterschied durch die Vereinfachung der Betriebsprozesse: Keine Gasüberwachung und kein Wartungsaufwand.Maximierung der Verfügbarkeit - Entdecken Sie die Vorteile
- Reduzierung der Betriebskosten durch die Verwendung von wartungsfreier Vakuum-Schaltertechnik
- Einfache Installation, Plug & Play-Lösungen
- Kompakte Standfläche, reduzierter Platzbedarf
- Horizontale und vertikale Lösungen
- Umweltfreundlich, keine toxischen Zersetzungsgase, Optimierung der CO2-Bilanz
- Weltweites Netzwerk von Siemens Engineering-Experten
- Maßgeschneiderte Lösungen
Hohe Qualität / Erfüllung höchster Qualitätsstandards