Leistungsstarke Generatorschaltanlagen – für die Energieversorgung von morgen

Leistungsbereiche von 10 MW bis

10 MW
  • Entwickelt aus über 40 Jahren Erfahrung in Vakuum-Schalttechnik

  • Lösungen für Retrofitprojekte und Kraftwerksneubauten

Laden Sie sich den ICEPE Best Paper Award Gewinner über Vakuum Generatorschalter für Pumpspeicherwerke von 2017 herunter (nur in Englisch) .

Download Whitepaper

Berlin, 2019 März 28-29

Siemens Expert Talks 2.0

Wir freuen uns Sie zu informieren, dass die GBS Expert Talks 2.0 zum zweiten Mal in Berlin Ende März 2019 stattfinden: 

Auch in diesem Jahr werden wir uns auf den Wissens- und Erfahrungsaustausch unter allen Teilnehmern konzentrieren und freuen uns auf interessante Diskussionen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Anmeldungen bis 31. Januar 2019

Agenda & Anmeldung

Produktinformation

Ein rundes Portfolio für alle Kraftwerkstypen

Egal ob Sie ein Retrofitprojekt oder einen Kraftwerksneubau planen – planen Sie mit einem erfahrenen Partner: Siemens setzt seit über 25 Jahren auf die konsequente Weiterentwicklung von Generatorschaltanlagen mit Vakuum-Schalttechnik im Leistungsbereich von 10 MW bis 400 MW. Außerdem sorgen geprüfte und besonders langlebige Komponenten für hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit. Entdecken Sie die optimale Lösung auch für ihre Anwendung. Bei hohen thermischen und mechanischen Belastungen in Generatorschaltanwendungen nahezu allen Arten von Kraftwerken.
HB3: Die maximale Sicherheit für Kraftwerke bis 400 MW

Besonders sicher für den Leistungsbereich bis 400 MW: die Generatorschaltanlage HB3

Maximale Sicherheit für Personen und Anlagen: die Generatorschaltanlage HB3 ist die weltweit erste mit Vakuum-Generatorleistungsschalter. Für bis zu 12.500 A bei natürlicher Kühlung und einem typgeprüften Schaltvermögen bis 100 kA. Und dank der einphasigen Kapselung sind Kurzschlüsse zwischen den Phasen ausgeschlossen. Auch die Integration in die Generatorableitung ist problemlos möglich: Polmittenabstände und Durchmesser der einphasig gekapselten IPBs sind flexibel. Außerdem kann die Anlage mit dem für das IPB-System nötigen Überdruck betrieben werden.

Wartungsfrei und kostensparend: Entdecken Sie Ihre Vorteile

  • Passend für Innenraum- und zur Freiluftaufstellung 
  • Ausgestattet mit wartungsfreien Generatorleistungsschaltern
  • Bis 70 % weniger Lebenszykluskosten möglich
  • Keine Überwachung der Kontakterosion oder des Drucks notwendig
  • Fabrikfertige Anlage reduziert Arbeitsaufwände vor Ort
  • Speziell entwickeltes und bewährtes Kontaktsystem von Generator und Hochstromanwendungen

Technische Daten

Bemessungswerte
 
 
 
Spannung
kV
17.5
24
Frequenz
Hz
50/60
50/60
Kurzzeit-Stehwechselspannung
kV
bis zu 50/60
bis zu 60/70
Stehblitzstoßspannung
kV
bis zu 110/125
bis zu 125/145
Betriebstrom bei 40°C Umgebungstemperatur
- bei 50 Hz
- bei 60 Hz
A

8.000/10.000/12.500
8.000/10.000/12.500

8.000/10.000/12.500
8.000/10.000/12.500
Kurzzeitstrom
- Hauptstrombahn
- Erdstromkreis
kA/s

100/3
100/1

100/3
100/1
Stoßstrom
kA
274
274
Kurzschlussausschaltstrom
kA
100
100
Kurzschlusseinschaltstrom
kA
274
274
Optionale Ausstattung
 
 
Anfahrstrennschalter
- Nennspannung
- Betriebstrom bei 40°C Umgebungstemperatur bei 50/60 Hz
- Einschaltstrom bei 40°C Umgebungstemperatur
Kurzzeitstrom (1 s) / Stoßstrom

kV
A
A/min
kA

7.2
1.800/1.600
2.500/50
63/173
Temporäre Kurzschließvorrichtung
- KSV 1, 5000 A / 30 min und KSV 2, 10,000 A / 30 min
 

KSV 2
Dimensionen
 
 
Breite, mit Steuerschrank, für Standard Polmittenabstand von 1.200 mm
mm
4.235
Tiefe
mm
2.294
Höhe, Minimum/Maximum
mm
2.478/2.628
Polmittenabstand im Bereich von
mm
1.200-1.800
Höhe von der Mitte der Anschlussklemme über den Boden Minimum / Maximum
mm
1.350-1.500
Durchmesser IPB-System
mm
600-960

Download: Kataloge

HB1: Die kompakte Lösung für den Leistungsbereich bis 170 MW

Individuell realisierbar für Leistungen bis 170 MW: die Generatorschaltanlage HB1

Ihre Anforderungen stehen im Fokus: Die Generatorschaltanlage HB1 kann individuell angepasst werden. Ganz nach Ihren Bedürfnissen – im Leistungsbereich bis 170 MW. Als besonders kompakte Lösung mit horizontalen Sammelschienen eignet sich die HB1 für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie ist die ideale Lösung für die Aufgaben in Industriekraftwerken, mittleren Gas-, Dampf- und Kombikraftwerken sowie Solarkraftwerken. Passgenau für Ihre Anwendung – zur Innenraum- und Freiluftaufstellung.

Kompakt und passgenau: Entdecken Sie Ihre Vorteile

  • Geeignet für den Innenraum und zur Freiluftaufstellung 
  • Breites Einsatzgebiet durch flexible Anschlüsse über Sammelschienenkanäle, Kabel und feststoffisolierte Schienen 
  • Anschlussrichtung oben oder unten
  • Störlichtbogen getestet
  • Hohe Personen- und Betriebssicherheit
  • Werksgeprüfte Anlage zur einfachen Montage und Inbetriebnahme
  • Wartungsfrei

Technische Daten

Bemessungswerte
 
 
 
 
Spannung
kV
12
17.5
24
Frequenz
Hz
50/60
50/60
50/60
Kurzzeit-Stehwechselspannung
kV
28
50
60
Stehblitzstoßspannung
kV
75
110
125
Kurzzeitstrom
kA/s
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
Stoßstrom
kA
125/1371)
160/1731)
180/1981)
2002)
125/1371)
160/1731)
180/1981)
2002)
125/1371)
160/1731)
180/1981)
2002)
Betriebsstrom:
Generator / Trafoabzweig           3.150 A VGCB
Generator / Trafoabzweig           4.000 A VGCB
Generator / Trafoabzweig           5.000 A VGCB
Generator / Trafoabzweig           6.300 A VGCB

A
A
A
A
IP4X3)  IP544) 
2.900    2.300
4.200    3.300
5.200    3.700
6.700    4.700
IP4X3)  IP544) 
2.900    2.300
4.200    3.300
5.200    3.700
6.700    4.700
IP4X3)  IP544) 
2.900    2.300
4.200    3.300
5.200    3.700
6.700    4.700

1) Werte für 60 Hz               
2) Werte auf Anfrage          
3) Auch bei IP41, IP42
4) Auch bei IP55 mit Freiluftaufstellung

 
 
Anlagen Design
IEC
Abmessungen
4.000 x 1.800 x 2.500 mm ( B x T x  H )
Störlichtbogenprüfung
IAC A FLR 63 kA (1s) / 72 kA (0,1s)
Anschlussarten (oben und unten)
Kabel
Sammelschiene
Feststoffisolierte Stromschienen
Isolated Phase Busbar (IPB)
Schutzklassen
IP4X, IP41, IP42, IP54, IP55

Download: Katalog

VB1: Die hochflexible Anlage für den Leistungsbereich bis 140 MW

Umfassend flexibel im Leistungsbereich bis 140 MW: die Generatorschaltanlage VB1

Sie lässt sich exakt auf Ihre Anforderungen anpassen: Die Generatorschaltanlage VB1 ist hochflexibel, mit modular erweiterbarem Konzept und damit für einen Leistungsbereich bis 140 MW optimal geeignet. Diese Eigenschaften macht sie besonders für Kraftwerke interessant, die mit mehreren Generatoren oder Hilfsabgängen für den Eigenbedarf, Erregung oder Bremstrennern betrieben werden. Aufgrund ihrer hohen Anforderungen an Schaltvermögen und verfügbarer Fläche werden sie häufig in Wasserkraftwerken und Retrofitprojekten eingesetzt.

Kompakt und sicher: Entdecken Sie Ihre Vorteile

  • Hochflexibles, modular erweiterbares Konzept
  • Sehr kompakte und individualisierbare Bauweise
  • Passend für den Innenraum und zur Freiluftaufstellung
  • Geeignet für mehrere Generatoren und Hilfsabgänge
  • Störlichtbogen getestet, Betriebsverfügbarkeit LSC 2A
  • Hohe Personen- und Betriebssicherheit
  • Wartungsfrei

Technische Daten

Bemessungswerte
 
 
 
 
Spannung
kV
12
17.5
24
Frequenz
Hz
50/60
50/60
50/60
Kurzzeit-Stehwechselspannung
kV
28
50
60
Stehblitzstoßspannung
kV
75
110
125
Kurzzeitstrom
kA/s
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
Stoßstrom
kA
125/1371)
160/1731)
180/1981)
2002)
125/1371)
160/1731)
180/1981)
2002)
125/1371)
160/1731)
180/1981)
2002)

1) Werte für 60 Hz               
2) Werte auf Anfrage

 
 
Anlagen Design
IEC
Abmessungen
600-1.300 x 1.600-1.800 x 2.200 mm ( B x T x  H )
Störlichtbogenprüfung
IAC A FL 50 kA (0.5s) / 72 kA (0.1s)
Anschlussarten (oben und unten)
Kabel
Sammelschiene
Feststoffisolierte Stromschienen
Schutzklassen
IP4X, IP41, IP42, IP54, IP55

Download: Katalog

VB1-D: Die unkomplizierte Schaltwagentechnik bis 110 MW

Mit Wagentechnik für Anwendungen bis 110 MW: die Generatorschaltanlage VB1-D

Sie sorgt für hohe Anlagenverfügbarkeit: die Generatorschaltanlage VB1-D ist für einen Leistungsbereich bis 110 MW geeignet. Sie bietet vertikale Sammelschienen und Schaltwagentechnik – und damit eine sichere und kosteneffiziente Stromerzeugung. Auch Installation, Wartung und Instandhaltung sind dank unkomplizierter Technik schnell und einfach durchführbar. Vor allem durch die kompakten Abmessungen eignet sich die Generatorschaltanlage VB1-D besonders für Wasserkraft-Anwendungen. Die Anlage ist erweiterbar und dadurch ist eine Mehrfachgenerator-Anwendung möglich.

Modular und wirtschaftlich: Entdecken Sie Ihre Vorteile

  • Modular aufgebaute Anlage mit kompakten Abmessungen
  • Fabrikfertig und typgeprüft nach IEC 62271-200
  • Luftisoliert und metallgekapselt
  • Störlichtbogenqualifikation IAC A FLR bis zu 63 kA für höchste Personensicherheit
  • Betriebsverfügbarkeitsklasse LSC 2B
  • Schottungsklasse (PM) für hohe Verfügbarkeit
  • Wagentechnik

Technische Daten

Bemessungswerte (max.)
 
 
Spannung
kV
17.5
Frequenz
Hz
50/60
Stehwechselspannung
kV
50
Stehblitzstoßspannung
kV
110
Kurzzeitstrom
kA(s)
63 (3)
Stoßstrom
kA
173
Leistungsschalter, natürliche Kühlung ( bei 50Hz) / Zwangskühlung (bei 50 Hz)
A
4.300 / 5.100
Abmessungen
 
 
Breite:
Leistungsschalterfeld oder Anschlussfeld
Außenwand

mm
mm

1.200
50
Höhe:
Standard Feld mit Standard-LV-Niederspannungsschrank
Feld mit Druckentlastungskanal und Störlichtbogenabsorber
Feld mit Zwangsbelüftung

mm
mm
mm

2.450
2.950
2.950
Tiefe:
Alle Feldtypen

mm

2.430
 
 
Anlagen Design
IEC
Schaltertypen
3AH37 IEEE Leistungsschalter für Generatoranwendungen
Störlichtbogenprüfung
IAC A FL 63 kA (0.3s)
Anschlussarten
Kabel
Feststoffisolierte Stromschienen
Aufstellung
Innenraum
Schutzklassen
IP4X

Download: Katalog

HIGS: Die hochintegrierte Generatorschaltanlage für bis zu 55 MW

Die spezielle Lösung bis 55 MW Leistung: die hochintegrierte Generatorschaltanlage HIGS

Für besondere Anforderungen entwickelt: Die hochintegrierte Generatorschaltanlage HIGS, speziell für die Siemens Industriegasturbinen SGT-600 bis SGT-800 sowie für die Dampfturbinen SST-400 bis SST-600. Doch auch für weitere Gas- und Dampfturbinen sind Anpassungen möglich. Direkt am Generator angeschlossen, wird der konventionelle Generatoranschlusskasten mit der Funktionalität einer Generatorschaltanlage kombiniert – das spart Schnittstellen und wertvollen Raum. Zusätzlich ist es möglich, Sternpunktbehandlung und einen Eigenbedarfsabgang zu realisieren.

Anpassbar und profitabel: Entdecken Sie Ihre Vorteile

  • Ersetzt  konventionelle Generatoranschlussbox
  • Einsparung von Schnittstellen und Raumbedarf
  • Geeignet für den Innenraum und zur Freiluftaufstellung
  • Integrierte Sternpunktbehandlung möglich
  • Integrierter Eigenbedarfsabgang möglich

Technische Daten

Bemessungswerte
 
HIGS3200
HIGS3400
Spannung
kV
12
17.5
Frequenz
Hz
50
50/60
Betriebsstrom Ir @ IP54
A
3.200
4.750
Betriebsstrom Ir @ IP42
A
3.700
4.800
Stehblitzstoßspannung
- 50 Hz
- 60 Hz
kV

75
-

95

Stehblitzstoßspannung über Trennstrecke
- 50 Hz
- 60 Hz
kV

28
-

38

Bemessungs-Kurzschlussdauer
s
3
3
Kurzschlussausschaltstrom
kA
50
50
 
 
Anlagen Design
IEC
Abmessungen
4.340 x 1.200 x 2.500 mm ( B x T x  H )
Anschlussarten
Direkt am Generator-Terminal
Kabelverbindung
Sammelschiene zum Step-Up-Transformator
von oben oder unten
Schutzklassen
IP42, IP54

Download: Katalog

Retrofit: Einfache Installation, Plug & Play-Lösungen bis zu 400 MW

Werten Sie Ihr Kraftwerk mit dem neuesten Stand der Generatorschalter-Technik auf

Wenn ein Generator-Leistungsschalter das Ende der Nutzungsdauer erreicht hat, sollte er ersetzt oder nachgerüstet werden, um hohe Wartungskosten, ungeplante Stillstandzeiten oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Siemens bietet hierfür Retrofitlösungen auf dem neuesten Stand der Technik an, die wartungsfrei sind, mit dem bewährten Federantriebsmechanismus betrieben und nach den neuesten Standards designt werden.  Generator-Leistungsschalter mit Vakuum-Schalttechnik unterstützen Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, da sie umweltfreundlich sind und keine toxischen Zersetzungsgase enthalten. Bewährte Vakuum-Schalttechnik macht den Unterschied, da sie die operativen Prozesse simplifizieren: keine Gas-Überwachung und kein Wartungsaufwand. Einfach clever, einfach zuverlässig, einfach Vakuum-Generatorleistungsschalter von Siemens.

Maximiere die Zuverlässigkeit - Entdecke die Vorteile:

  • Einfache Installation, Plug & Play-Lösungen

  • Kompakte Standfläche, reduzierter Platzbedarf

  • Umweltfreundlich, keine toxischen Zersetzungsgase, Optimierung der CO2-Bilanz

  • Reduzierung von Betriebskosten durch die Verwendung von wartungsfreier Vakuum-Schalttechnik

  • Weltweites Netzwerk von Siemens Engineering-Experten

  • Maßgeschneiderte Lösungen

Film: Generator circuit breaker - Retrofits for better performance

Kundenveranstaltung

GBS Expertenrunde - Die außergewöhnliche Kundenveranstaltung


Eine exklusive Auswahl von Kunden, von verschiedenen Kraftwerksindustrien, Versorgungsunternehmen, Generalunternehmern, Beratern und wissenschaftliche Partnern, erhielt die Möglichkeit mit den Experten für Generatorschalter in Berlin ausgiebig über die Vorteile von Vakuum Schalttechnik zu diskutieren und technisches Wissen auszutauschen.
Auf der 2-tägigen Veranstaltung erfuhren die Kunden mehr über Kurzschlussberechnungen, den Fertigungsprozess und hatten zudem die Gelegenheit an verschiedenen Werksführungen teilzunehmen.

Training: Siemens Power Akademie

Referenzen

Unsere auf Kundenanforderung zugeschnittenen Lösungen

Unser breites Portfolio an Hochstrom- und Generatorschaltanlagen im Bereich bis 400 MW wird konsequent weiterentwickelt. Um Ihren Aufgaben und den immer neuen Anforderungen des Marktes jederzeit gerecht zu werden. Entdecken Sie hier einige unserer Erfolgsgeschichten.
Whitepaper

Weiterführende Informationen

Das Whitepaper “Vacuum Circuit-Breakers – Promising Switching Technology for Pumped Storage Power Plants up to 450 MVA” wurde 2017 auf der International Conference on Electric Power Equipment – Switching Operation in Xi’an (China) mit dem Wang Jimei Best Young Investigator Paper Award ausgezeichnet. (nur in Englisch verfügbar)

Kontakt

Kontaktieren Sie unseren Sales Support und Customer Service für Energieübertragung und -verteilung

Benötigen Sie Unterstützung für ein Projekt? Benötigen Sie ein Angebot für eines unserer Produkte oder Lösungen? Benötigen Sie Hilfe für bereits installiertes Equipment? Haben Sie eine technische Frage? Oder benötigen Sie etwas vollkommen anderes?   Sie können uns 24/7 kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Online-Anfrage.   Sie erreichen uns unter der Nummer +49 180 524 70 00