Der flexible und einfache Umrichter für innovative Netze
SINACON PCS
Der wachsende Markt dezentraler Energieerzeugung stellt Ansprüche an den Netzbetrieb. Dezentrale und erneuerbare Energiequellen spielen eine zunehmend wichtige Rolle in der Energieerzeugung. Daraus erwächst der Bedarf, die zunehmende Komplexität des Netzbetriebes in den Griff zu bekommen. Neue Technologien sind zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit erforderlich und es ist ein Gleichgewicht zwischen fossiler und erneuerbarer Energieerzeugung herzustellen. SINACON PCS ist die Antwort von Siemens auf diese Marktanforderungen.
Mit SINACON PCS lassen sich Batteriespeicher einfach mit dem Netz verbinden. Dieser besonders leistungsfähige Umrichter eignet sich gleichermaßen für Anwendungen in öffentlichen, industriellen und Inselnetzen. Dies stabilisiert das Netz in Gänze und vermeidet hohe Kosten für Spitzenbedarf oder eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten für Industrieparks. SINACON PCS ist dabei auch für lokale Netzanschlussrichtlinien zertifiziert.