Elektrisch in die Zukunft – mit der Wallbox VersiCharge IEC
Zuwachs der Neuzulassungen für Elektroautos in Europa 2017:
-
VersiCharge IEC, die neue Ladeeinheit von Siemens lädt Elektrofahrzeuge sicher, schnell und effizient.
Bald verfügbar: Junelight Smart Charger – die neue Ladeeinheit für Elektrofahrzeuge
Design-Upgrade & Kommunikationsfähigkeit
Neue Ladeeinheit für kostenoptimiertes Laden
Schnell, sicher und effizient – so geht Elektromobilität heute. Mit der VersiCharge, der neuen Wallbox für Elektrofahrzeuge nach IEC-Standard, setzt Siemens Maßstäbe für das Laden von Elektroautos. Das gilt sowohl für den Einsatz im privaten wie auch im halböffentlichen Umfeld, etwa in Garagen, auf Hotel- oder Betriebsparkplätzen. Das Besondere an der VersiCharge IEC: Der Start des Ladevorgangs kann im Zweistundentakt, zwischen zwei und acht Stunden, voreingestellt werden. So können Sie günstige Stromtarife außerhalb der Spitzenzeiten nutzen.Wie Sie von der VersiCharge IEC profitieren
Wer Energie gezielt nutzt, spart Kosten und optimiert seinen Verbrauch. Genau das lässt sich mit der VersiCharge IEC realisieren: Dank der flexiblen Voreinstellung des Ladezeitbeginns im Zweistundentakt tanken Sie auch außerhalb von Spitzenzeiten günstig Strom. Ob aus der eigenen Solar- oder PV-Anlage oder vom kommunalen Netz – beides ist möglich.
Kompakt und maximal funktional – das gilt nicht nur für das Design der VersiCharge IEC, sondern auch für ihre Handhabung. Profitieren Sie von funktionalem Kabelmanagement und einfacher Wandmontage – auch bei begrenztem Raum. On top verfügt die Ladeeinheit über eine optionale Zugangskontrolle: Dank externer RFID-Leser lässt sich Ihre Ladestation bei Bedarf auch fernschalten.
Alle Features auf einen Blick
VersiCharge IEC erfolgreich im Einsatz
Installiert in Garagen, Einkaufszentren und auf Parkplätzen, unterstützt die Ladeeinheit VersiCharge IEC Elektromobilität bereits in vielen Regionen – und fördert so intelligente Städte auf der ganzen Welt. Das Ziel: Mit modernster Technologie die Umwelt zu schützen und die Lebensqualität von Bürgern und Gemeinden zu verbessern.Jetzt bestellen
Die Zukunft fährt elektrisch
Klimawandel, Globalisierung, wachsende Städte – die Herausforderungen unserer Zeit erfordern Antworten für heute und morgen. Siemens bietet intelligente Lösungen, um die Effizienz von Gebäuden, Transport- und Energiesystemen erfolgreich zu verbessern. Dazu gehören Elektromobilitäts-Lösungen wie die Wallbox VersiCharge IEC, die den städtischen Verkehr und die kommunale Infrastruktur unterstützen. Gehen auch Sie einen Schritt in eine Zukunft, in der Elektromobilität eine immer größere Rolle spielt.