Offene Leistungsschalter 3WA

Keyvisual Offene Leistungsschalter 3WA

Für Macher. Einfach verlässlich.

Immer strengere Normen sowie zunehmend automatisierte Infrastrukturen und Anlagen erfordern eine ausfallsichere Energieverteilung. Entdecken Sie die neuen offenen Leistungsschalter 3WA – mit denen Macher einfach das erreichen, was sie erreichen wollen.

Cybersecurity: So werden offene Leistungsschalter 3WA zu einer rundum sicheren Lösung.

Whitepaper herunterladen

Digital Enterprise SPS Dialog
Jetzt als Aufzeichnung verfügbar

Digital Enterprise SPS Dialog

Erleben Sie unsere virtuellen Bühnenpräsentationen und laden sich Informationen zu Highlights und Produktneuheiten herunter. Oder navigieren Sie noch einmal durch unseren virtuellen Showroom und entdecken Anwendungen in aufregenden 3D-Visulaisierungen.
#SPSdialog

Die neuen offenen Leistungsschalter 3WA

Macher aufgepasst: #3wacircuitbreaker

Qualitätsbewusstsein. Effizienzanspruch. Zukunftsfreude. Systemorientierung. Was Sie auch antreibt – der offene Leistungsschalter 3WA wird zum neuen zentralen Baustein Ihrer Schaltanlagen. Überzeugen Sie sich, wie er Sie in allen Lagen einfach verlässlich unterstützt.
Für gewohnte Qualität

Vertrauen Sie auf Bewährtes

Mit dem grundsoliden offenen Leistungsschalter 3WA an Ihrer Seite bringen Sie gewohnt verlässlichen Schutz in die Energieverteilung.

Darauf basiert die Qualität

Mit dem offenen Leistungsschalter 3WA und dem SENTRON-Portfolio bieten wir Ihnen ein umfassendes Produktspektrum, das alle Anforderungen erfüllt und flexibel genug für jede Einsatzmöglichkeit ist. Umfangreiches und modulares Zubehör ermöglicht einfache Funktionserweiterungen. Die hohe Lebensdauer und der geringe Wartungsaufwand aller Komponenten bieten Ihnen langfristige Sicherheit.

Downloads und Support

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Hier finden Sie wichtige Informationen, Unterlagen und Adressen rund um die Niederspannungs-Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik.
  • Drei Baugrößen mit Nennströmen von 630 bis 6.300 A bei AC-Anwendungen
  • Hohes Schaltvermögen ICU von 55 kA bis 150 kA bei 500 V AC
  • Schaltvermögensprüfung unter Netzspannungsschwankungen von bis zu 10 %
  • PROFINET IO Modbus TCP-Modul COM190 für die Anbindung an übergeordnete Managementsysteme; Ausführung als Kombimodul für gleichzeitige Nutzung von mehreren Protokollen (Modbus TCP und PROFINET)
  • Switched Ethernet-Funktionalität für optimierte Architektur, Engineering und Redundanz unter Einhaltung höchster Leistung
  • Zahlreiche Abschließ- und Verriegelungskomponenten für mehr Sicherheit
  • Umfangreiche Anschlusstechnik
  • Einfache jährliche Inspektion eigenständig durchführbar
  • Austausch von Verschleißteilen bei Bedarf eigenständig ausführbar
  • Unter speziellen Umgebungsbedingungen nur alle vier Jahre Inspektion erforderlich 
Für höchste Anforderungen

Profitieren Sie von Effizienz

Mit dem ausgefeilten offenen Leistungsschalter 3WA an Ihrer Seite erfüllen Sie gezielt höchste Anforderungen.

Darauf basiert die Effizienz

Der offene Leistungsschalter 3WA bietet erweiterte Schutzfunktionen und hohe Selektivität für maximale Anlagenverfügbarkeit. Seine robuste Mechanik und unschlagbare Produktqualität bewähren sich auch in anspruchsvollen Heavy-Duty-Anwendungen. Mit offenen Leistungsschaltern 3WA in der Schaltanlage ist ein effizienter Retrofit des offenen Leistungsschalters 3WL möglich.

  • Gerichtete Schutzfunktion: verbesserter Schutz von Betriebsmitteln (z. B. Trafo) durch Erkennen auch kleiner Kurzschlüsse bei Änderung der Energieflussrichtung
  • Erkennen von gefährlichen Ableitströmen durch optimierte Erdschlussschutzfunktionen
  • Perfekt aufeinander abgestimmte Selektivitätswerte und Schutzfunktionen von offenen Leistungsschaltern und nachgeordneten Schutzgeräten wie Kompaktleistungsschaltern sorgen für volle Selektivität sowohl im Überlast- als auch im Kurzschlussfall (zuverlässige Abschaltung des direkt betroffenen Anlagenteils)
  • Weiterentwicklung der bewährten, äußerst robusten Konstruktion des Vorgängermodells, dem offenen Leistungsschalter 3WL
  • Neue spezielle Varianten für extreme Betriebsbedingungen (hohe Kurzschlussausschaltvermögen bei hohen Spannungen): bis zu 125 kA bei 1.000 V
  • Höchste Belastbarkeit des Schalters durch langanhaltendes Kurzschlussausschaltvermögen bei ICW (3 s)
  • Einfache Austauschbarkeit in bestehenden Schaltanlagen: Offener Leistungsschalter 3WL kann ohne zusätzlichen Prüfaufwand nach IEC 61439 durch den offenen Leistungsschalter 3WA ersetzt werden, wenn dieser unter den gleichen technischen Voraussetzungen betrieben wird
  • Typprüfung nach IEC 61439 nur bei Nutzung neuer technischer Möglichkeiten des offenen Leistungsschalters 3WA erforderlich (z. B. höhere Schaltleistungen)
Für zukunftsorientierte Aufgaben

Schaffen Sie Lösungen mit Potenzial

Mit dem innovativen offenen Leistungsschalter 3WA an Ihrer Seite sind Digitalisierung und Automatisierung einfach machbar.

Darauf basiert das Potenzial

Der offene Leistungsschalter 3WA bietet wählbare und upgradefähige Funktionalitäten. Damit ist dauerhafte Flexibilität sichergestellt. Leistungsstarke Kommunikationsmöglichkeiten gewährleisten eine sichere Datenübermittlung. Seine Energiedatenerfassung sorgt für höchste Transparenz im Anlagenbetrieb. Dank seiner einfachen Auswahl, Planung und Bestellung ermöglicht er effiziente Arbeitsabläufe.

  • Zukunftssicherheit und hohe Flexibilität bei gleichzeitig hoher Sicherheit mit intelligenter Prozessorlösung:
    > Upgradefähiger Applikationsprozessor für Messfunktionen und erweiterte Schutzfunktionen
  • Einfaches Aufspielen von Funktionen und Upgrades mit der Konfigurationssoftware SENTRON powerconfig
  • Vordefinierte Messfunktionalitäts-Klassen (PMF) 
  • Zeitgleiche Nutzung zweier Kommunikationsprotokolle in einem Kommunikationsmodul
  • PROFINET IO z. B. für hochanfordernde industrielle Kommunikation und Modbus TCP für z. B. Energiemonitoring
  • Optimale Datensicherheit durch hohe Sicherheitsstandards
  • Drahtgebundene Kommunikation oder lokale Kommunikation über Standard-Schnittstellen wie USB-C und Bluetooth möglich
  • Fernüberwachung des Schalters über die SENTRON powerconfig mobile App
  • Optional: integrierte Messfunktion für Strom-, Spannungs- und Energiewerte
  • Alarmmeldungen über LED auf der ETU vermeiden ungewollte Abschaltung
  • Einfache Integration in Energiemanagementsysteme nach
    ISO 50001 anhand Selektierung der Messfunktionalitäten orientiert an den Energieeffizienz-Richtlinien der IEC 60364-8-1
  • Messdaten erfüllen IEC 61557-12
  • Kommunikation via Bluetooth: nur Datenabruf möglich, keine Veränderungen am Schalter vornehmbar
  • Kommunikation via USB: Setzen von Parametern, Testen und Schalten über die Konfigurationssoftware SENTRON powerconfig
  • Kommunikationsmodul: verriegelbar via Hardware-Schreibschutz gegen unbefugtes Betätigen aus der Ferne (Schutz gegen Hackerangriffe)
  • Dediziertes Rollen- und Zugriffsrechtekonzept für höchste Sicherheit im digitalen Umfeld
  • Reduzierte Komplexität, Bündelung von Funktionen und schnelle Auswahl der Gerätekonfiguration
  • Funktionsbasierte Auswahl statt Zusammenstellung einzelner Zubehörkomponenten
  • Vorbeugen von Misskonfiguration durch einen intelligenten Konfigurator
  • Visuell und interaktiv geführter Online-Konfigurator mit Schnittstelle zu vollumfänglichem CAx-Daten-Support
Für konsistente Lösungen

Genießen Sie Durchgängigkeit

Mit dem offenen Leistungsschalter 3WA und weiteren SENTRON Schutz-, Schalt- und Messgeräten an Ihrer Seite schaffen Sie Synergien für Ihre Schaltanlage.

Darauf basiert die Durchgängigkeit

Die nahtlose Kommunikation zwischen allen Niederspannungs-Komponenten ermöglicht den Einsatz einheitlicher Tools und Datenkonsistenz.

Eine umfangreiche Toollandschaft und die Bereitstellung aller nötigen Engineering-Daten sorgen für maximalen Komfort bei Planung und Projektierung.

  • Einheitliche Kommunikationslandschaft für alle Niederspannungs-Komponenten
  • Eine Konfigurationssoftware SENTRON powerconfig für alle Niederspannungs-Komponenten
  • Überwachung und Auswertung aller Niederspannungs-Komponenten über die Energiemonitoringsoftware SENTRON powermanager ermöglicht Optimierungsmaßnahmen durch Datentransparenz
  • Remoter Status-Check aller Niederspannungs-Komponenten über die SENTRON powerconfig mobile App
  • Datenbasiertes Engineering: reduzierter Aufwand dank umfangreicher CAx-Daten und Erzeugung eines digitalen Zwillings
  • Einfaches, schnelles Planen mit SIMARIS Softwaretools, z. B. zur Verifikation der Selektivität der gesamten Energieverteilung
  • Generierung individueller EPLAN-Makros zur einfachen und schnellen Datenintegration (2D, 3D) und Projektierung des Stromlaufplans
  • SIOS-Portal: Zugriff auf Dokumente mit allen produktrelevanten Informationen – rund um die Uhr weltweit verfügbar (auch via SIOS-App)
Downloads und Support

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Hier finden Sie wichtige Informationen, Unterlagen und Adressen rund um die Niederspannungs-Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik.
Download Whitepaper

Cybersecurity bei offenen Leistungsschaltern 3WA

Offene Leistungsschalter 3WA machen Betreibern die Vorteile vernetzter Geräte zugänglich, wurden aber gleichzeitig konsequent im Hinblick auf Cybersecurity entwickelt. Lesen Sie in diesem Whitepaper, wie integrierte Sicherheitsfunktionen und betreiberseitige Sicherheitsmaßnahmen offene Leistungsschalter 3WA zu einer sicheren Lösung für Macher jeder Branche machen.