Leistungsschalter

Weltweit erster Sensgear® Leistungsschalter

Installation eines digital ausgestatteten Leistungsschalter mit der innovativen Vakuum Schalttechnologie für den Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ENEA.
März 2020

Eintritt in das 110 kV Netz des ÜNB ENEA mit dem blue Leistungsschalter

Das kleine Wasserkraftwerk Żur im nördlichen Teil Polens wurde erstmals 1927 in Betrieb genommen. Durch den steigenden Anstieg des Energiebedarfs erforderte die erhöhte Leistung von 7 MW gleichzeitig auch eine Erhöhung der Spannungsebene auf 110 kV. Um die Spannungsebene zu erhöhen und den Betrieb der Anlage weiterhin aufrecht zu erhalten, wurde die Installation eines neuen Leistungsschalters notwendig. Die Entscheidung fiel auf den neuen Siemens 3AV1 Leistungsschalter. Der blue Leistungsschalter ist für Spannungsebenen bis 145 kV einsetzbar. Die Technologie basiert auf der bewährten Vakuum Unterbrechereinheit in Kombination mit dem umweltfreundlichen und CO2-neutralen Isoliermedium Clean Air. Auch bei einer hohen Anzahl von Schalthandlungen bleibt die Unterbrechereinheit des Vakuum-Schalters zuverlässig und leistungsstark. Um dem technologischen Ansatz des Kunden zu entsprechen wurde der Leistungsschalter zusätzlich als Sensgear® konfiguriert.

Erhöhung der Transparenz, Verbesserung der Produktivität und Förderung der Produktintelligenz

Die zukünftige Schaltanlage verbindet das Wasserkraftwerk Żur mit dem 110 kV Netz des polnischen Netzbetreibers ENEA – einer der größten Energieversorger in Polen. Der Einsatz des blue Sensgear® Leistungsschalter ermöglicht eine robuste Cloud-Verbindung und stellt dem Kunden Informationen über Gasdichte, Wetter- und Temperaturbedingungen, Anzahl der Schaltvorgänge und Schaltposition in nahezu Echtzeit zur Verfügung. All diese Daten sind über eine Cloud von überall auf der ganzen Welt über jedes mobile Gerät oder dem Computer abrufbar. 

Wir sind stolz auf die enge Zusammenarbeit mit unserem Kunden, der uns vollen Zugriff auf seine Cloud-Daten gewährt und somit zum Erfahrungsaustausch und die Entwicklung weiterer nützlicher Funktionen beiträgt.
Dr. Ulf Katschinski, Leiter des Switching Segments von Siemens Transmission Products

Installation eines digital ausgestatteten Leistungsschalters ohne CO2 Emission

Der neue blue Sensgear® Leistungsschalter von Siemens, für ein Wasserkraftwerk in Polen, verbindet die beiden Trends Dekarbonisierung und Digitalisierung und ebnet den Weg für einen nachhaltigen Ansatz eines Umspannwerks der Zukunft. Mit Sensgear® bietet Siemens seinen Kunden vernetzbare Übertragungsprodukte und macht Daten nutzbar - für die Optimierung des Netzbetriebes und der Geschäftsentscheidungen.

Als Energieversorger haben wir eine soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb investieren wir gerne, um die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit unserer Schaltanlage zu erhöhen. Mit dem intelligenten Leistungsschalter, der die ständige Überwachung unserer Systeme ermöglicht, gehen wir außerdem einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und rüsten unser Umspannwerk für die Zukunft auf.
Maciej Doalski von ENEA

UN Nachhaltigkeits Ziele

Als Innovationsführer mit umfassendem, digital vernetztem und nachhaltigem Portfolio unterstützt Siemens Transmission Products die Umsetzung der United Nations Sustainable Development Ziele Nummer 3 “Gesundheit und Wohlergehen”, 7 “Bezahlbare und saubere Energie”, 8 “Gute Arbeit und Wirtschaftswachstum”, 9 “Industrie, Innovation und Infrastruktur", 11 “Nachhaltige Städte und Gemeinden”, 14 “Leben unter Wasser” und 15 "Leben an Land".

Siemens Transmission Products

Produkte zur Stromübertragung spielen eine entscheidende Rolle in der Energie-Wertschöpfungskette. Siemens Transmission Products bietet alle Hauptelemente, inkl. Leistungstransformatoren, gasisolierten und/ oder luftisolierten Schaltanlagen und Komponenten, sowohl einzeln als auch gebündelt und mit dem dazugehörigen Engineering. Dank unseres globalen Netzwerks von Fertigungsstätten und führenden Innovationen bieten wir das höchste Niveau an Qualität und Zuverlässigkeit und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen.