I&C Monitors and Advisors

Kraftwerk, das mit I&C Monitors and Advisors überwacht wird

Optimierte Anlagenleistung durch mehr Transparenz

Daten sind in der heutigen Welt ein wichtiger Treiber. Um den Wettbewerbern voraus zu sein müssen Unternehmen ihre Daten nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen, die ihnen Vorteile am Markt verschaffen. In der Leitwarte, dem Gehirn des Kraftwerks, eröffnet der digitale Wandel neue Wege, die Verfügbarkeit, Sicherheit und Profitabilität einer Anlage zu maximieren.

Erfahren Sie mehr über unsere I&C Monitors and Advisors

Laden Sie unsere Broschüre herunter

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Anlage

Datenaufzeichnungen machen es uns möglich zu verstehen, was in einem Kraftwerk vor sich geht. Jahrzehntelang haben Kraftwerke riesige Datenmengen aufgezeichnet, die jedoch großteils ungenutzt blieben. Mit den I&C Monitors and Advisors, die Teil der Omnivise-Lösungen für mehr Verfügbarkeit sowie Risikovermeidung und Compliance sind können wir nun diese Daten wirksam nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen, die uns wertvolle Handlungsempfehlungen geben.

Optimieren Sie Ihre Anlage

  • Erreichen Sie Anlagentransparenz mit Datenvisualisierungen via interaktiver Dashboards
  • Nutzen Sie Cloud-Analysen basierend auf der langjährigen Siemens-Expertise
  • Bekommen Sie Zugang zu kostenlosen KPI’s über unser Kundenportal
  • Erhalten Sie Empfehlungen zur Optimierung der Leittechnik und deren Betriebs von Siemens-Experten basierend auf standortspezifischen, aktuellen und historischen Daten

Höhere Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Anlage durch Umwandeln von Betriebsdaten in nützliche Informationen.

Um einen möglichst effizienten Betrieb sicherzustellen, müssen Stromerzeugungsunternehmen den tatsächlichen Zustand ihrer Anlage, Ausrüstung und Einzelkomponenten vollständig transparent und leicht verständlich darstellen können. Angesichts der Dimension und Komplexität einer Großanlage ist diese Anforderung äußerst schwierig zu erfüllen. Da menschliche Expertise immer knapper, gefragter und teurer wird, benötigt die Geschäftsleitung Zugang zu den bestmöglichen Erkenntnissen und Empfehlungen, auch wenn sie diese Kompetenzen nicht intern vorhalten kann.

Mit ICMA schafft Siemens Mehrwert für die Investitionen eines Unternehmens in seine Leittechnik, indem es große und komplexe Datenmengen in handlungsrelevante Informationen umwandelt. Dazu überwachen wir die Daten rund um die Uhr, analysieren diese Daten anhand von Zielvorgaben und Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPI) und beraten die Kunden je nach vereinbartem Serviceumfang durch Empfehlungen für Optimierungen und Abhilfemaßnahmen.  

I&C Archive

I&C Archive – Weniger Meldungen für mehr Effizienz

I&C Archive, Teil der Omnivise Lösungen für mehr Verfügbarkeit ermöglicht es Ihnen, intelligenter zu arbeiten. Lokalisieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten in kürzester Zeit und verringern Sie so die Flut an Meldungen. So können Sie schnell und zielgerichtet die Meldelast um bis zu 80 Prozent verringern und somit auch die Notwendigkeit manueller Eingriffe. Kraftwerksfahrer können sich so auf die wirklich wichtigen Prozessalarme konzentrieren. Hochentwickelte Algorithmen identifizieren die Ursachen der häufigsten Meldungen und geben Empfehlungen, um deren Anzahl nachhaltig zu verringern. Das Ergebnis ist ein genauer Überblick über die Meldelast, sowie klare Empfehlungen zur Optimierung des Alarm-Systems. Die Lösung erlaubt es Ihnen zudem, die Meldelast ihres Kraftwerks mit denen ähnlicher Anlagen und Flotten zu vergleichen.

I&C Archive hilft Ihnen dabei, die Effizienz zu erhöhen, Kosten zu reduzieren und das Potenzial Ihres Systems voll auszuschöpfen. Basierend auf dem umfassenden Wissen und der Expertise von Siemens erhalten Sie anlagenspezifische Empfehlungen dank derer Sie sich sicher sein können, fundierte Entscheidungen zu treffen.

I&C Condition

I&C Condition – Überwachung des Anlagenzustandes- und ihrer Leistungsfähigkeit für weniger ungeplante Stillstände

I&C Condition, Teil der Omnivise Lösungen für mehr Verfügbarkeit hilft dabei, Ihre Anlage präventiv zu warten und ungeplante Ausfälle zu vermeiden. Durch die Überwachung der Leittechnik-Komponenten Ihres Kraftwerks unterstützt die Lösung dabei, alle Hard- und Software-Bestandteile auf maximaler Verfügbarkeit zu halten. In einem täglichen „Gesundheits-Check“ werden Komponentenparameter überprüft, um Anomalien aufzudecken und Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren. I&C Condition gibt Handlungsempfehlungen zu Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, damit diese besser geplant werden können und um ungeplanten Stillständen vorzubeugen. I&C Condition unterstützt den Instandhalter kontinuierlich im Entscheidungsprozess, um das System stets in bestem Zustand zu halten. Es erkennt auch system- und sicherheitsrelevante Updates und Patches, maßgeschneidert für das jeweilige System, und gibt entsprechende Handlungsempfehlungen.

I&C Security

I&C Security – Schutz Ihrer Anlage und Zukunft für ein sicheres Gefühl

Bekommen Sie ein sicheres Gefühl weil Sie wissen, dass Ihre Anlage auch in Zeiten ständiger Cyber-Angriffe geschützt ist. I&C Security, Teil der Omnivise Lösungen zur Risikovermeidung und Compliance kombiniert hochmoderne Technologien und jahrzehntelange Entwicklungserfahrung von Siemens, um dieses Risiko auf ein Minimum zu reduzieren. Regelmäßige Scans helfen dabei, Ihre Security-relevante Software auf dem aktuellen Stand zu halten.

Sobald eine Unregelmäßigkeit im System festgestellt wird, erhalten Sie eine Warnmeldung und eine Handlungsempfehlung, wie Sie das Problem beheben können. Mit Hilfe von I&C Security können Sie auf Securitylücken effektiver reagieren, um Ihre Endgeräte zu schützen und so Gefahren schneller abwenden zu können. Diese bewährte Lösung bietet mehr Sicherheit für Ihre Anlage und deren Leistungsfähigkeit.

I&C Lifecycle

I&C Lifecycle – Übersicht über Produktlebenszyklen für optimierte Ersatzteilplanung

I&C Lifecycle, Teil der Omnivise Lösungen für mehr Verfügbarkeit ermöglicht es Ihnen, den Austausch von Leittechnik-Komponenten rechtzeitig zu planen, um die Verfügbarkeit Ihrer Anlage zu erhöhen. Es analysiert den Lebenszyklus der Komponenten und liefert somit deren Status und Ersatzteil-Verfügbarkeit. Mit I&C Lifecycle können Sie Ihr Ersatzteil-Management optimieren und wertvolle Zeit sparen. E-Mail-Benachrichtigungen zeigen Ihnen die Änderungen im Produktlebenszyklus: von der aktiven in die Abkündigungsphase oder von der Abkündigungsphase in die Obsoleszenz, um einen zuverlässigen Anlagenbetrieb der Produkte und Systeme sicherzustellen.

I&C Prozessoptimierung

Prozessoptimierung – Optimierungspotenzial für einen effizienteren und stabileren Anlagenbetrieb mit weniger Emissionen

Der Cloud-basierte Process Optimization Monitor und Advisor nutzt thermodynamische Analysen archivierter Daten, um das Optimierungspotential für die Anlage aufzuzeigen - für einen effizienteren und stabileren Anlagenbetrieb mit weniger Emissionen.
Kostenlose Dashboards geben einen schnellen Überblick über den Zustand der Anlage und die Position im Vergleich zum Wettbewerb. Mit unserem Advisor erhalten Sie eine genaue Analyse Ihrer Anlagendaten und Anlagendaten und eine Einschätzung des Optimierungspotenzials sowie Empfehlungen für einen verbesserten Betrieb wie zum Beispiel Sollwerte.

Der Weg der Daten

Von tiefen Einsichten zu profitablen Handlungen

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Wenn es darum geht, die Herausforderungen bei der Stromerzeugung die vor uns liegen zu meistern, kann Siemens vieles bieten: ein umfassendes Portfolio materieller und digitaler Technologien, Produkte und Lösungen mit außergewöhnlichem Service und engagierte Menschen. Treten Sie mit uns in Kontakt!