Beratung und Planung für Verteilungsnetze
Durch eine strategische Netzplanung können die Zuverlässigkeit von Verteilungsnetzen um bis zu
-
verbessert und die technischen Verluste um bis zu 30 % reduziert werden*.
-
* Quelle: Projekterfahrung von Siemens
Fit für die Anforderungen der Zukunft
Die Verteilungsnetze stehen im Zentrum des Wandels unserer Energiesysteme. Neue Erzeugungseinheiten und Lasten müssen eingebunden und die aus erneuerbarer Erzeugung resultierenden fluktuierenden, bidirektionalen Stromflüsse gesteuert werden. Hinsichtlich dieser Veränderungen ist es für Verteilungsnetzbetreiber keine leichte Aufgabe, eine effiziente, wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten.Professionelle Beratung und Planung für Verteilungsnetze
Der Umgang mit der immensen Menge an Netzdaten, die in der Nieder- und Mittelspannungsebene gesammelt werden, bietet Netzplanern und -betreibern sowohl Chancen als auch Risiken. Dabei gilt es unter anderem, bestehende Prinzipien und Richtlinien zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ein innovativer und integrierter Planungsansatz wird somit immer wichtiger. Auf der Grundlage langer und weltweiter Erfahrung unterstützt das Netzplanungsteam von Siemens Verteilungsnetzbetreiber in der Planung, Entwicklung und Optimierung zukunftsorientierter Netze.
Unser Beratungsangebot für Verteilungsnetze
Stresstest Elektromobilität
Die Nachfrage nach Elektromobilität wächst, doch unsere Netze sind nicht für die Lasten bei vollelektrisiertem Verkehr ausgelegt. Welche Maßnahmen müssen Verteilungsnetzbetreiber ergreifen, um eine stabile Stromversorgung an allen zukünftigen Ladepunkten zu gewährleisten? Mit dem Stresstest Elektromobilität ermittelt Siemens anhand detaillierter Prognosen für die Lastentwicklung die Auswirkungen einer zunehmenden Anbindung von Ladeinfrastruktur auf das Netz.Mit dem Stresstest Elektromobilität ermittelt Siemens anhand detaillierter Prognosen für die Lastentwicklung die Auswirkungen einer zunehmenden Anbindung von Ladeinfrastruktur auf das Netz.
Vorausschauend planen und Netzengpässe vermeiden
Fachartikel: Stresstest E-Mobilität (ew 06/2018)
Sind die Netze den künftigen Herausforderungen gewachsen? Netze Duisburg GmbH und die Siemens AG haben einen Stresstest für Verteilnetze entwickelt, mit dem die künftige Auslastung der Netzbetriebsmittel abgeschätzt werden kann.Weitere Leistungen für Verteilungsnetzbetreiber
Neben den oben vorgestellten Themen bietet Siemens Studien und Beratungsleistungen zu vielen weiteren Aufgabenstellungen in der Planung von zuverlässigen und nachhaltigen Verteilungsnetzen an.