CTDim – Auswahl, Dimensionierung und Simulation von Strom- und Spannungswandlern
Stromversorgungssysteme unterliegen ständigen Veränderungen. Dies betrifft auch die sekundären Regel- und Schutzeinrichtungen. Daher ist die richtige Auswahl und Optimierung der Messwandler zur Regelung und zum Schutz moderner Stromnetze einer der wichtigsten Aspekte bei der Auslegung von Energieversorgungssystemen.
Wählen und optimieren Sie Ihre Messwandler entsprechend Ihrer Schutz- und Metering-Geräte
CTDim ist unsere Software für die Auswahl und Dimensionierung von Stromwandlern (CT) und Spannungswandlern (VT). Durch eine Optimierung der Wandler-Daten im Hinblick auf technische und wirtschaftliche Anforderungen an den Netzschutz und/oder das Metering lassen sich bei gleichbleibender technischer Wirkungsamkeit Engineering- und Produktionskosten einsparen.Features von CTDim
- Einfache Überprüfung, ob CTs und VTs die Anforderungen der angeschlossenen Geräte erfüllen. Umfasst Schutz- und Messkerne für Stromwandler und Schutz- und Messwindungen von Spannungswandlern.
- Umfangreiche Dokumentation: Kurzberichte und ausführliche Berichte werden automatisch erstellt (einfach zu bearbeitendes Rich-Text-Format RTF).
- Unterstützt Distanzschutz, Generatorschutz, Transformatorschutz, Leitungsdifferenzialschutz, Motorschutz, Sammelschienenschutz, Überstromschutz sowie ein breites Spektrum an Hochimpedanzschutzsystemen.
- Unterstützt sowohl eisengeschlossene als auch Antiremanenz-Kerne:
- IEC CT Schutzklassen: 5P, 10P, 5PR, 10PR, PX (former BS Class X), TPX, TPY und TPZ
- ANSI C, T und X-Schutzklassen
- IEC Messklassen: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 3, 0.2S und 0.5S - Transiente Simulation des CT-Verhaltens (z.B. Zeit bis zur Sättigung) für alle oben genannten CT-Schutzklassen und Schutzeinrichtungen. Die Comtrade-Exportfunktion ermöglicht weitere Analyse und Hardwaretests.
- Abschätzung von Rct (CT-Innenwiderstand).
- Vollständige Unterstützung einer Vielzahl numerischer Relais von Siemens (SIPROTEC 3, SIPROTEC 4, SIPROTEC 5) sowie anderer Hersteller.
Sparen Sie Engineering- und Produktionskosten durch die richtige Auswahl und Optimierung Ihrer Messwandlerdaten
- Überprüfung der VT- und CT-Bürde zur Vermeidung einer starken Unterbürdung und für eine präzise Spezifikation von Strom- und Spannungswandlern
- Einsparungen bei Engineering- und Produktionskosten durch Optimierung der Wandlerdaten
- Berücksichtigung der neuesten internationalen Standards für Messwandler
- Leistungsfähiges Berichterstattungstool für eine klare Dokumentation der Auswahlschritte. Die erstellte RTF-Datei kann von jedem Textverarbeitungsprogramm gelesen werden
- Anwenderspezifische Anpassung von Messgerätedaten verkürzt die Rechenzeit
- Exportierbare Simulationskurven ermöglichen eine weiterführende Analyse oder das Testen von Relais im Hinblick auf die magnetische Sättigung des Wandlers, insbesondere in Systemen mit hohem X/R-Verhältnis
- Optimierung der Stromwandlerdaten ermöglicht eine individuelle Anpassung der Wandlerparameter an die jeweilige Anwendung
- Technische Dimensionierung und Optimierung von Stromwandlern gemäß der neuen Norm IEC 61869-2 (ehemals
IEC 60044-1, IEC 44-6) und ANSI C53.13-2016 - Detailliertes Berechnungstool ermöglicht die transiente Spezifikation nach den Schutzklassen TPX, TPY, TPZ gemäß der aktuellsten IEC 61869-2 / 61869-100 Standards
- Transiente Simulation der folgenden Stromwandlerklassen:
IEC: 5P/10P, 5PR/10PR, 5PR (Ts), PX, PXR, TPX, TPY, TPY (Ts) and TPZ
ANSI: C, T and X
BS: X
Die Ergebnisse können in Comtrade-Format exportiert werden. - Berechnung des maximalen durchfließenden Stroms gemäß IEC 60909-0:2016
- Deutlich erweiterte Liste der unterstützten Schutz- und Messgeräte
- Unterstützung der Wandleranforderungen für verschiedene Schutzfunktionen eines Relais (ANSI codes)
- Umfangreiches Benutzerhandbuch unterstützt den Auswahl- und Dimensionierungsprozess