Elektroplanung Software – SIMARIS

Komfortable Elektroplanung mit den SIMARIS Planungstools

Die Planung der elektrischen Energieverteilung für industrielle Anlagen, Infrastruktur und Gebäude wird immer komplexer. Damit Sie als Elektroplaner unter den bestehenden Bedingungen schneller und besser arbeiten können, unterstützen die innovativen SIMARIS Planungstools effektiv Ihren Planungsprozess, auch im Sinne von BIM (Building Information Modeling): SIMARIS design für die Netzberechnung und Dimensionierung, SIMARIS project zur Planung gemäß BIM, für die Ermittlung des Platzbedarfs der Energieverteilung sowie zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen und SIMARIS curves zur Visualisierung von Auslösekennlinien sowie von Durchlassstrom- und Durchlassenergiekennlinien.

SIMARIS Software downloaden

SIMARIS Software kostenfrei

Jetzt für die SIMARIS Planungstools registrieren

Wenn Sie 20 Tage mit SIMARIS design oder SIMARIS project gearbeitet haben, ist eine Registrierung erforderlich.

  • Um SIMARIS design 9 und SIMARIS project 5.2 ohne zeitliche Einschränkung nutzen zu können, ist Ihre Registrierung notwendig.
  • Sie können sich hier sowohl für die Basisversion von SIMARIS design8 als auch für SIMARIS design 9 professional registrieren. Zur Aktivierung von SIMARIS design 9 professional tragen Sie einfach zusätzlich den Berechtigungscode ein, den Sie mit Ihrem Lizenz-Zertifikat erhalten haben.
  • Aus Ihren Daten wird Ihre persönliche Lizenzdatei generiert, die beim Start der Software importiert werden muss.
  • Darüber hinaus ist die Registrierung notwendig, damit wir Ihnen angemessene Unterstützung, z.B. Informationen zu neuen Versionen oder Updates bieten können. Alle Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Online-Registrierung für SIMARIS design 9 und SIMARIS project 5.2

SIMARIS Registrierung

SIMARIS Planungstools auf einen Blick

Ansprechpartner

Unsere SIMARIS Ansprechpartner helfen Ihnen gerne bei Ihren Fragen zur Software selbst oder auch zu dem Projekt, das Sie gerade damit bearbeiten, weiter. Sie halten außerdem eine CD von SIMARIS design, SIMARIS project oder SIMARIS curves für Sie bereit, falls Sie die Software nicht bereits heruntergeladen haben.

SIMARIS Software downloaden – kostenfrei

Die SIMARIS Software basiert auf DIN VDE und IEC Normen und ist auf Produkte und Systeme wie beispielsweise Mittelspannungsschaltanlagen, Transformatoren, Schalt- und Schutzgeräte, Niederspannungsschaltanlagen, Verteilsysteme und Verbindungselemente (Kabel / Stromschienen) ausgelegt.

SIMARIS Software downloaden

SIMARIS Software kostenfrei

Service

Support für SIMARIS Planungstools

Wollen Sie sich eines der SIMARIS Softwareinstrumente herunterladen oder sich registrieren? Unter dem Punkt „Support-Dokumente und Publikationen SIMARIS Planungstools“ finden Sie außerdem interessante Hilfestellungen wie Tutorials, Programmhilfen und ein Technisches Handbuch zur Einarbeitung in die Software und zur Unterstützung Ihrer Arbeit mit der Software.

Ein Hotfix ist eine Aktualisierung, um einen oder wenige Fehler zu korrigieren. Er enthält keine Erweiterung der Funktionalität, sondern führt nur die Fehlerkorrektur durch.

 

Ein Update kann neben der Fehlerbehebung auch Erweiterungen der Funktionalität oder Änderungen im abgedeckten Produktportfolio enthalten.

 

Da alle drei Programme jetzt auch über eine Möglichkeit zum Online-Update verfügen, benötigen Sie die hier bereitgestellten Hotfixes bzw. Updates nur, wenn Sie keine Möglichkeit zum Online-Update haben.

 

 

Download für SIMARIS design

 

Download für SIMARIS project

  • Im Moment stehen keine Hotfixes oder Updates zur Verfügung.
  • Der Download der aktuellen Version SIMARIS project 5.2 kann hier angefordert werden. Die mit dieser Version umgesetzten neuen Features und Aktualisierungen finden Sie hier.

 

Download für SIMARIS curves

 

Allgemeine Vorgehensweise zur Installation eines Hotfixes bzw. Updates: 

Speichern Sie zunächst die ZIP-Datei auf Ihrem Rechner. Danach entpacken Sie die ZIP-Datei und führen die entpackte Datei anschließend aus, z.B. durch Doppeklick. Zur Installation benötigen Sie Admin-Rechte auf Ihrem PC. Das betreffende SIMARIS Programm muss während der Installation geschlossen sein.

Die bereitgestellten Hotfixes und Updates schließen jeweils alle früher bereitgestellten Hotfixes und Updates ein. Sie können die Hotfixes und Updates also sowohl bei installierter Basisversion als auch bei bereits installierten Hotfixes/Updates ausführen.

SIMARIS design steht in verschiedenen länderspezifischen Versionen in folgenden Sprachen zur Verfügung.
 

SIMARIS project wird in den folgenden Sprachen angeboten.

SIMARIS curves wird in den folgenden Sprachen angeboten.

Wir versuchen das Angebot ständig zu erweitern; immer wenn das Angebot um neue Sprachen erweitert wird, werden diese hier zum Download bereitgestellt.

Software-Funktionen im Detail

Software-Funktionen im Detail

SIMARIS design / SIMARIS project

Wir haben für Sie einige Frequently Asked Questions (FAQ) zusammengestellt, d.h. oft gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten zu verschiedenen Themen rund um die SIMARIS Planungstools. Je nach eingehenden Rückmeldungen, finden Sie FAQ zu jedem einzelnen SIMARIS Planungstool, sowie eine Übersicht von FAQ zu den Themen, die alle SIMARIS Planungstools betreffen.

   

n vielen Ländern bieten wir Schulungen und Workshops zu den SIMARIS Planungstools an. Die Information, ob und wann in Ihrem Land eine solche Schulung oder ein Workshop stattfindet, erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.

 

Übersicht der aktuellen SIMARIS Workshops:

Ort
Agenda & Anmeldung
Datum

Siemens Niederlassung Köln

Raum „Alter Markt"

Franz-Geuer-Str. 10

50823 Köln

13. Juni 2019

Siemens Niederlassung Köln

Raum „Alter Markt"

Franz-Geuer-Str. 10

50823 Köln

27. Juni 2019

Siemens Niederlassung Essen

Raum "Zollverein & Folkwang"

Kruppstr. 16

45128 Essen

16. Juli 2019
Siemens Niederlassung Essen
Raum "Zollverein & Folkwang"
Kruppstr. 16
45128 Essen
17. September 2019