SIMARIS® design
Effizient dimensionieren
Mit der Software SIMARIS design erledigen Sie die Netzberechnung inkl. der Berechnung von Kurzschlussstrom auf Basis realer Produkte mit minimalem Eingabeaufwand – und zwar die Netzberechnung von der Mittelspannung bis zur Steckdose. Zudem übernimmt die Software neben der Netzberechnung die Berechnung von Kurzschlussstrom, Lastfluss, Spannungsfall sowie Energiebilanz. Basierend auf den Anforderungen der jeweiligen elektrischen Energieverteilung wird durch SIMARIS design aus der Vielfalt des Produktportfolios nach anerkannten Regeln der Technik und gültigen Normen (VDE, IEC) eine sichere Lösung dimensioniert. Die Auswahl der jeweils passenden Komponenten erfolgt automatisch. Zudem berechnet die Software Kurzschlussstrom, Lastfluss, Spannungsfall sowie Energiebilanz. Sie reduzieren mit SIMARIS design Ihren Aufwand für die Netzberechnung – bei hoher Planungssicherheit.
Jetzt für die SIMARIS Planungstools registrieren
Wenn Sie 20 Tage mit SIMARIS design oder SIMARIS project gearbeitet haben, ist eine Registrierung erforderlich.
- Um SIMARIS design 9 und SIMARIS project 5.2 ohne zeitliche Einschränkung nutzen zu können, ist Ihre Registrierung notwendig.
- Sie können sich hier sowohl für die Basisversion von SIMARIS design8 als auch für SIMARIS design 9 professional registrieren. Zur Aktivierung von SIMARIS design 9 professional tragen Sie einfach zusätzlich den Berechtigungscode ein, den Sie mit Ihrem Lizenz-Zertifikat erhalten haben.
- Aus Ihren Daten wird Ihre persönliche Lizenzdatei generiert, die beim Start der Software importiert werden muss.
- Darüber hinaus ist die Registrierung notwendig, damit wir Ihnen angemessene Unterstützung, z.B. Informationen zu neuen Versionen oder Updates bieten können. Alle Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
In der neuen Generation von SIMARIS design bieten wir Ihnen:
SIMARIS design 9
Das kostenfreie Werkzeug in 20 Sprachen zur Dimensionierung der Energieverteilung – einfach auf dieser Seite herunterladen.SIMARIS design 9 professional
Mit zusätzlichen Funktionen, die Ihre Netzberechnung noch effizienter und einfacher gestalten. Diese Software erhalten Sie gegen eine Schutzgebühr über Ihren Planerbetreuer.
Auf einen Blick: Die Vorteile von SIMARIS design
- Intuitiv und einfach zu bedienen
- Durchgängige Planung von der Mittelspannungsebene bis zum Verbraucher
- Automatische Auswahl der jeweils passenden Komponenten und Verteilersysteme
- Berücksichtigung der anerkannten technischen Regeln und Normen (IEC, VDE)
- Dimensionierung und Größenermittlung auf Basis realer Produkte
- Detailkenntnisse über Produkte und Systeme nicht erforderlich
- Leichte Durchführung von Änderungen im Planungs- und Realisierungsprozess
- Komfortable Optionen zur Dokumentation der Planungsergebnisse
- Reduzierung von Routinearbeiten und Zeitersparnis
- Hohe Planungssicherheit
Einfach, schnell und sicher
Basierend auf den Anforderungen der jeweiligen elektrischen Energieverteilung wird durch SIMARIS design aus der Vielfalt des Produktportfolios nach anerkannten Regeln der Technik und gültigen Normen (VDE, IEC) eine sichere Lösung dimensioniert. Die Auswahl der jeweils passenden Komponenten und Verteilersysteme erfolgt automatisch.
Komfortabel und übersichtlich
Durch die benutzerfreundliche Bedienung von SIMARIS design und die grafische Oberfläche zur Bearbeitung des Netzplans finden Sie sich intuitiv zurecht. Für den direkten Weg in die Umsetzung stehen komfortable Optionen zur Dokumentation der Ergebnisse der gesamten Netzdimensionierung zur Verfügung – z. B. eine Stückliste der notwendigen Betriebsmittel oder der Netzplan in Ihrem Wunschformat (PDF, DXF, DWG). Im Anschluss an die Dimensionierung des Netzes können Sie das Projekt exportieren und zur Weiterverarbeitung in SIMARIS project importieren.
Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach und schnell das Arbeiten mit SIMARIS design ist (Download) und sehen Sie sich die Funktionen von SIMARIS design näher an. Und falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen zur Dimensionierung mit SIMARIS design haben, unterstützen Sie unsere Berater in Ihrer Region persönlich und vor Ort.
In der neuen Generation von SIMARIS® design bieten wir Ihnen zwei Varianten an:
- SIMARIS design 9, das kostenfreie Werkzeug zur Dimensionierung der Energieverteilung, können Sie einfach herunterladen.
- SIMARIS design 9 professional mit zusätzlichen Funktionen, die Ihre Netzberechnung noch effizienter und einfacher gestalten, erhalten Sie gegen eine Schutzgebühr über Ihren Ansprechpartner.
Funktionalitäten SIMARIS design 9
Die neue Version SIMARIS design 9 bietet Ihnen eine ganze Reihe intelligenter Funktionen zum Aufbau und zur Dimensionierung elektrischer Netze. Dieses kostenfreie Werkzeug wird Ihnen in 20 Sprachen zur Verfügung gestellt.
Funktionalitäten SIMARIS design 9 professional
Sie sind Profi? Das bietet Ihnen SIMARIS design 9 professional zusätzlich.
Ansprechpartner
Unsere SIMARIS Ansprechpartner helfen Ihnen gerne bei Ihren Fragen zur Software selbst oder auch zu dem Projekt, das Sie gerade damit bearbeiten, weiter. Sie halten außerdem eine CD von SIMARIS design, SIMARIS project oder SIMARIS curves für Sie bereit, falls Sie die Software nicht bereits heruntergeladen haben.