SIMARIS project

Planung der elektrischen Energieverteilung mit SIMARIS project: Einfach, schnell und BIM-fähig

Mit der kostenfreien Software SIMARIS project erhalten Sie eine schnelle Übersicht über den erforderlichen Raumbedarf für die elektrische Energieverteilung innerhalb des Gebäudes, von der Mittelspannung bis zum Installationsverteiler. Stellen Sie die erforderlichen Verteilungen mit den dazugehörigen Schutz- und Schaltgeräten schnell und einfach zusammen. Sie können somit das Budget schnell ermitteln und sich automatisch ein  Leistungsverzeichnis sowie BIM (Building Information Modeling) Dateien erstellen lassen. Die SIMARIS Suite ist die Plattform für Ihren einheitlichen Zugriff auf alle SIMARIS Planungstools. Laden Sie sie sich kostenfrei herunter, um mit SIMARIS project arbeiten zu können.

SIMARIS project ist Bestandteil der SIMARIS Suite

SIMARIS Suite kostenfrei herunterladen

Jetzt verfügbar: Die SIMARIS Suite

Die SIMARIS Suite ist die Plattform für Ihren einheitlichen Zugriff auf alle SIMARIS Planungstools. Die Highlights:

  • Einfacher, direkter Download der SIMARIS Suite
  • Nach einmaliger Registrierung können Sie alle Vorteile nutzen
  • Einheitlicher Zugriff auf SIMARIS design, SIMARIS project und SIMARIS curves sowie die SIMARIS Online Toolbox
  • Aktuelle Informationen im Bereich News
  • Supportdokumente und -videos auf einen Blick
Download der SIMARIS Suite

SIMARIS Suite kostenfrei herunterladen

Das kostenfreie Werkzeug SIMARIS project in 10 Sprachen zur Planung der Energieverteilung – einfach die SIMARIS Suite herunterladen und SIMARIS project installieren.

 

SIMARIS project kann in den definierten Ländern angewandt werden. Wir arbeiten daran, das enthaltene Produktportfolio für zukünftige Versionen zu erweitern, um die Anwendung in weiteren Ländern zu ermöglichen.

 

Raumbedarf und Budget einfach ermitteln – mit SIMARIS project

Sie wollen sich eine schnelle Übersicht über den erforderlichen Raumbedarf für die elektrische Energieverteilung innerhalb des Gebäudes verschaffen? Und zudem die Grundlagen zur schnellen Kostenermittlung erhalten? Dann ist ein planungsgerechtes Softwaretool gefragt. Die kostenfreie Software SIMARIS project unterstützt Sie über das komplette zu planende Porfolio hinweg – von der Mittelspannung bis zum Installationsverteiler.

 

Die Vorteile von SIMARIS project

  • Schnelle Übersicht über Raumbedarf und Budget
  • Durchgängige Planung von der Mittelspannungsebene bis zum Installationsverteiler
  • Intuitiv und einfach zu bedienen
  • Komfortable Ausgabevarianten zur Dokumentation, z.B. grafische Ansichten und Leistungsverzeichnisse
  • Leichte Anpassung an Nutzungsänderungen und Erweiterungen
  • Geplante Anlagen für ähnliche Projekte in der Favoritenbibliothek hinterlegbar
  • Import eines in SIMARIS design erstellten Projektes möglich

 

Leicht und zuverlässig zu bedienen

Sie benötigen keine Detailinformationen über Siemens Geräte oder deren Bestellnummern, da SIMARIS project die Auswahl gemäß den eingegebenen Parametern automatisch trifft. Dabei berücksichtigt die Software für jede Schaltanlage bzw. Verteilung die Verdrahtung, Steuerung, Messung usw. mit. Einen in SIMARIS design erstellten Netzplan können Sie zudem in SIMARIS project importieren – so entfällt auch die Auswahl der Geräte und die Projektstruktur baut sich automatisch auf.

 

Flexibel bleiben

Besonders Zeit sparend: Sie können typische Varianten von in SIMARIS project geplanten Anlagen als Favoriten hinterlegen und bei neuen Projekten immer wieder verwenden. Zudem lassen sich auch die auf der Basis der ausgewählten Geräte automatisch erstellten Anlagen nachträglich optimieren oder ändern. Mit einem Klick können Sie zu den geplanten Anlagen ein Leistungsverzeichnis erstellen. Zur detaillierten Kostenermittlung – aktuell und regionenspezifisch – sowie zur weiteren Projektunterstützung, senden Sie einfach die von Ihnen erstellte Projektdatei an Ihren regionalen SIMARIS Ansprechpartner. Dieser erstellt für Sie eine Budgetübersicht aller Komponenten der elektrischen Energieverteilung. Sehen Sie sich die Funktionen von SIMARIS project doch einmal näher an!

Auf Basis der von Ihnen definierten Projektstruktur und der erforderlichen technischen Grunddaten haben Sie in SIMARIS project folgende Möglichkeiten zur Auswahl und Bearbeitung von Anlagen.

 

SIMARIS project kann in den definierten Ländern angewandt werden. Wir arbeiten daran, das enthaltene Produktportfolio für zukünftige Versionen zu erweitern, um die Anwendung in weiteren Ländern zu ermöglichen.

BIM Planung mit SIMARIS project

Mit der kostenfreien Software SIMARIS project können Sie elektrisch Energieverteilungen innerhalb des Gebäudes einfach und schnell planen. Dank der Ausgabe von BIM (Building Information Modeling) Dateien ist ein reibungsloser Datenaustausch mit Autodesk Revit® möglich.

 

Damit Sie die ausgeleitete IFC-Datei mit den 3D- und technischen Daten aus SIMARIS project in vollem Umfang nutzen können, empfehlen wir Ihnen, das SIMARIS BIM Plug-In herunterzuladen. Über dieses Plug-In können Sie in Autodesk Revit® (bis Versionsstand 2020) die vollständig geplanten Anlagen aus SIMARIS project importieren.

Ansprechpartner

Unsere regionalen SIMARIS Ansprechpartner helfen Ihnen gerne bei Ihren Fragen zur SIMARIS Software selbst oder auch zu dem Projekt, das Sie gerade damit bearbeiten, weiter.

 

Auch wenn Sie Unterstützung beim Download der SIMARIS Suite, der Registrierung oder der Installation der einzelnen Software haben, können Sie sich gerne an Ihren SIMARIS Ansprechpartner wenden.