Das Hochspannungsprüffeld

Das Hochspannungsprüffeld bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten im Bereich der Isolationsprüfung für Kurz- und Langzeitbeanspruchung an. Es verfügt über zwei autarke Prüfhallen, mehrere kleinere Labore sowie ein Freiluftversuchsfeld für die Hochspannungsprüfung.

Wir prüfen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

Prüfportfolio

Umfassende Möglichkeiten

Neben Hochspannungsprüfung bzw. Isolationsprüfung können weitere Untersuchungen durchgeführt werden, darunter Messungen von Teilentladungen, Funkstörspannung (radio interference voltage, RIV), Messungen von Verlustfaktor und Kapazität sowie Regenprüfungen. Auch Überwachungskamerasysteme und Mikroskope kommen bei Bedarf zum Einsatz. Das Freiluftversuchsfeld erlaubt daneben die Langzeitprüfung von Isolierstoffen unter Gleich- und Wechselspannung zur Simulierung von Alterungsprozessen.   Die großen Prüfhallen des Hochspannungsprüffelds sind geschirmt. So können empfindliche TE-Messungen bei einem äußerst geringen Störpegel von weniger als 1 pC erfolgen. Auch Prüfungen des kapazitiven Schaltvermögens von GIS-Trennschaltern sind im Hochspannungsprüffeld möglich. Für die Prüfung von Ableitern stehen darüber hinaus Stoßstrom-Prüfkreise zur Verfügung.

Portfolio-Auszug aus dem Bereich Hochspannungsprüfung

  • Blitzstoßspannung
  • Wechselspannung
  • Gleichspannung
  • Schaltstoßspannung
  • kombinierte Spannungsprüfungen
  • Langzeitprüfung von Isolierstoffen unter Gleich- und Wechselspannung
  • konventionelle und UHF-Teilentladungsprüfung (TE-Prüfung)
  • Funkstörspannung (radio interference voltage, RIV)
  • Messungen von Verlustfaktor und Kapazität
  • Regenprüfungen
Das Angebot der Prüf- und Versuchsfelder im Schaltwerk Berlin im Überblick

Download Broschüre

Technische Daten

Maximale Prüfspannungen
Wechselspannung (50Hz)
1.200 kV, Freiluft bis 1.800 kV
Blitzstoßspannung (1,2/50 µs)
3,000 kV
Schaltstoßspannung
 (250/2,500 µs)
1,800 kV
Gleichspannung
1,200 kV
Maximale Stoßströme
Maximaler Blitzstoßstrom (8/20 µs)
40 kA
Maximaler Schaltstoßstrom (30/60 µs)
3 kA
Maximaler Hochstoßstrom (4/10 µs)
150 kA
Maximaler Rechteckstoßstrom (2ms)
5 kA
Downloads und Support

Nutzen Sie unsere Angebote

Hier finden Sie wichtige Informationen, Unterlagen und Adressen rund um unsere Prüffelder im Schaltwerk Berlin.
Kontakt

Wir prüfen für Sie!

Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere verschiedenen Angebote zu erfahren.

Aktuelle Information

Jetzt die neuen Möglichkeiten nutzen

Seit März 2017 sind auch Temperaturwechselprüfungen von -65°C bis +95°C mit Hochströmen bis zu 3150 A und Hochspannungen bis zu 100 kV an z.B. Strom- oder Spannungswandler bei uns möglich. Außerdem können Sie verschiedenste DC-Prüfungen bei uns durchführen: dielektrische Prüfungen bis 1.200 kV Langzeitprüfungen von Isolierstoffen bis 500 kV Stromprüfungen mit bis zu 10 kA (u.a. Erwärmung)