Powered by reliability

Dampfturbinen von 10 kW bis 1.900 MW

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung und der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Dampfturbinentechnologie ist Siemens ein erfahrener und verlässlicher Partner für Ihr Geschäft. Die über 120.000 weltweit ausgelieferten Dampfturbinen werden als Generatorantrieb oder als mechanischer Antrieb für Verdichter und Pumpen eingesetzt. In vielen GuD-Kraftwerken, in der Kraft-Wärme-Kopplung und industriellen Anwendungen spielen sie eine herausragende Rolle. Auch im Bereich der erneuerbaren Energien werden Dampfturbinen häufig eingesetzt. Ob Energieerzeugung, Fernwärme, Biomassekraftwerke, Energierückgewinnung, Meerwasserentsalzung oder Solarthermie: Für Dampfturbinen von Siemens gibt es viele Einsatzmöglichkeiten.

Dampfturbinen in Kraftwerken

Dampfturbinen in Kraftwerken

Hocheffiziente Energieerzeugung: Siemens Dampfturbinen tragen als Kernkomponenten zuverlässig dazu bei, unsere begrenzten Reserven an fossilen Brennstoffen möglichst effizient und wirtschaftlich einzusetzen und den stetig wachsenden Energiebedarf zu decken.

Dampfturbinen für verschiedene Industrien

Dampfturbinen für verschiedene Industrien

Kostendruck, strengere Qualitätsanforderungen und Umweltschutzbestimmungen:

Betriebseffektivität ist in vielen Branchen das Schlüsselkriterium. Mit Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen von Siemens steigern Sie Ihren Gesamtwirkungsgrad und reduzieren Ihre Energiekosten.

Dampf aus erneuerbaren Energien

Dampf aus erneuerbaren Energiequellen

Aus Biomasse oder solarthermischen Quellen gewonnener Strom ist nicht nur zunehmend wirtschaftlich rentabel, sondern stellt auch eine zukunftssichere Energiequelle dar und trägt zudem dazu bei, CO₂-Emissionen zu reduzieren. Weltweit hat Siemens bereits mehrere Hundert Dampfturbinen installiert, die mit Dampf aus erneuerbaren Energiequellen betrieben werden.

Große Dampfturbinen von 90 bis 1.900 MW

Bewährte große Dampfturbinen

Im Leistungsbereich von 90 bis 1.900 MW bietet Siemens eine umfangreiches Portfolio von Dampfturbinen an. Die Turbinen werden in  fossil befeuerten Kraftwerken sowie in Kernkraftwerken und GuD-Anlagen eingesetzt. Mit mehr als 8.000 Dampfturbinen, die weltweit im Einsatz sind, stellen wir eine bewährte Technologie zur Verfügung, die an die jeweiligen lokalen Bedingungen angepasst ist.

Industriedampfturbinen von 2 bis 250 MW

Maßgeschneidert und flexibel: unsere Industriedampfturbinen

Als Marktführer für Industriedampfturbinen bieten wir ein umfassendes Portfolio von zuverlässigen und flexibel einsetzbaren Dampfturbinen im Leistungsbereich von 2 bis 250 MWan. Unsere Industriedampfturbinen sind schlank konstruiert und auf schnelle Inbetriebnahme und wirtschaftlichen Betrieb ausgelegt.

Dresser-Rand-Dampfturbinen von <10 kW bis 25 MW

Ein umfassendes Angebot an API-konformen Turbinen

Je nach Anforderung liefern wir entweder reine Dampfturbineantriebe an OEM, oder wir liefern Komplettpakete inklusive Getriebe, Schmierölsystem und Leittechnik. Dampfturbinen von Dresser-Rand decken einen Bereich von <10 kW bis 25 MW ab.

Aktuelle Meldungen, 7. Dez - 8. Dez 2017

Die SST-400 Dampfturbinen für die Erweiterung von Kraftwerken in Bolivien gehen auf die Reise.

Siemens wird 14 Industriegasturbinen, 11 Dampfturbinen und weitere Kraftwerksanlagen zur Erweiterung der Kraftwerke Termoelectrica del Sur, Termoelectrica de Warnes und Termoelectrica Entre Rios auf GuD-Betrieb liefern. Mit diesen Erweiterungsprojekten bauen Siemens und sein spanischer Konsortialpartner TSK die Stromnetzleistung Boliviens um mehr als ein Gigawatt aus. Die Projekte erhöhen die installierte Stromerzeugungskapazität des nationalen Netzverbundes von Bolivien um 66 Prozent, gewährleisten die zuverlässige Versorgung der eigenen Bevölkerung mit elektrischer Energie und schaffen gleichzeitig die Grundlagen für einen möglichen Stromexport.

Dampfturbinen

Das Herzstück eines jeden Kraftwerks

Weltweit sind Siemens Turbosätze in vielen Kraftwerken das Herzstück des Betriebs. Sie werden entweder als Generatorantrieb oder als mechanischer Antrieb für Pumpen und Verdichter eingesetzt. Das modulare Designkonzept aller Dampfturbinen gewährleistet eine hohe Flexibilität und Verfügbarkeit und eine Verkürzung der Lieferzeit.

Kontinuierliche technologische Weiterentwicklung

Verbessertes Dampfturbinendesign

Im Enhanced-Platform-Konzept hat Siemens die bewährten technischen Eigenschaften verschiedener Produktlinien aus Unternehmenszukäufen vereint und auf eine gemeinsame Basis gestellt.  Das Konzept folgt dem modularen Prinzip, um zügig kundenspezifische Dampfturbinenauslegungen zu realisieren.

Weitere Informationen

Überkritischer Dampf

Um die CO₂-Emissionen zu reduzieren, lag in der Vergangenheit der Fokus auf großen, modernen Dampfkraftwerken mit  höheren Leistungsklassen. Zukünftig können aber die guten Erfahrungen, die Siemens mit vorhandenen kohlebefeuerten Hochleistungskraftwerken im Zusammenhang mit ultra-überkritischem Dampf gemacht hat, auch auf Kraftwerke mit einer Größe von 350 MW übertragen werden.

Weitere Informationen

Download und Support

Dampfturbinen-Bibliothek

In unserem Downloadbereich finden Sie Broschüren, Produktdatenblätter und vieles mehr. Für spezifische Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Customer Support Center

  • +49 180 524 70 00

    (Gebühren abhängig vom Anbieter) (Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzten max. 0,42 €/Min.)

  • +49 180 524 24 71

Siemens AG

Freyeslebenstrasse 1

91058 Erlangen

Referenzen

Referenzen

In den letzten 100 Jahren wurden weltweit über 20.000 Dampfturbinen an Standorte auf der ganzen Welt geliefert. Nachfolgend einige ausgewählte Beispiele