Dresser-Rand Dampfturbinen

Leistung von 10 kW bis

0 MW
  • Frischdampfdruck: 30 – 139 bar(a)

  • Frischdampftemperatur: 415 – 550 °C

Hochmoderne Technologie

Maßgeschneidert für Ihre Anforderungen

Je nach Anforderung liefern wir entweder reine Dampfturbinenantriebe an OEMs oder Komplettpakete inklusive Getriebe, Schmierölsystem und Leittechnik.  

 

Zum Dampfturbinen-Portfolio von Dresser-Rand gehören

 

- einstufige Standardturbinen als Antrieb für Pumpen, Gebläse und kleine Verdichter gemäß der Norm,

 

- einstufige Standard- oder technisch weiterentwickelte Turbinen, die als Generatorantrieb eingesetzt werden und

 

- technisch weiterentwickelte einstufige Turbinen und mehrstufige Standardturbinen für Anwendungen gemäß den Normen API 611 bzw. API 612.

D-R SST 350 / 500 / 700

Einstufige Standard-Dampfturbine

  • Woodward TG Ölrelais NEMA Klasse A Konstantdrehzahlregler oder elektronischer Regler
  • Horizontal geteiltes Gehäuse mit Mittenabstützung
  • Vom Regelventil getrenntes mechanisches Überdrehzahl-Schnellschlussventil
  • Kohleringdichtungen oder Labyrinthdichtungen
 
  • Integriertes, entnehmbares Dampfsieb
  • Brandschutzauskleidung / Isolierung gemäß API-Norm (bei API Anwendungen)
  • Ölring mit Zwangsdruckschmierung oder optionaler Ölumlaufkühlung
  • Wälzlager oder Kippsegment-Axiallager
 
  • Breite Angebotspalette an Leittechnikkomponenten und Zubehör
  • WORTHINGTON-Design (D-R SST 350 / 500)

Technische Daten

Typische Anwendungen

D-R RLA

Einstufige Standard-Dampfturbine

  • Stabile, vielseitige Konstruktion
  • Radial geteiltes Gehäuse mit Mittenabstützung
 
  • Woodward TG Ölrelais NEMA Klasse A Konstantdrehzahlregler 
  • API 611-konformes, formschlüssiges mechanisches Überdrehzahl-Schnellschlussventil
  • Separates Doppelsitz-Regelventil
  • Integriertes, entnehmbares Dampfsieb
  • Entnehmbare Kohleringdichtungen
  • Brandschutzauskleidung / Isolierung gemäß API-Norm (bei API Anwendungen)
  • Ölring geschmiert 
 
  • Breite Angebotspalette an Leittechnikkomponenten und Zubehör 
  • COPPUS-Design

Technische Daten

  • Leistung: 250 kW  
  • Drehzahl: ≤ 4,300 to 6,000 rpm
  • Frischdampfdruck ≤ 47 bar(a) / 682 psi
  • Frischdampftemperatur ≤ 440 °C / 824 °F
  • Abdampfparameter ≤ 12 bar(a) / 174 psi
  • Laufradtyp / Laufschaufeln: Curtis / geräumt

  • API 611 Konformität: Ja

  • Lager: B Radial- und Axiallager mit Kugelsitz

Typische Anwendungen

D-R RLVA

Einstufige Standard-Dampfturbine

  • Stabile, vielseitige Konstruktion
  • Radial geteiltes Gehäuse
 
  • Konstruktion mit vertikaler Welle, NEMA-Motor-Montageflansch und diversen Druckkugellager-Konfigurationen
  • Woodward TG Ölrelais NEMA Klasse A Konstantdrehzahlregler 
  • API 611-konformes, formschlüssiges mechanisches Überdrehzahl-Schnellschlussventil

Technische Daten

  • Leistung: 240 kW  
  • Drehzahl: ≤ 4,300 to 6,000 rpm
  • Frischdampfdruck ≤ 47 bar(a) / 682 psi
  • Frischdampftemperature ≤ 440 °C / 824 °F
  • Abdampfparameter: Gegendruck ≤ 12 bar(a) / 174 psi
  • Laufradtyp / Laufschaufeln: Curtis / Impuls
  • API 611 Konformität: Ja
  • Lager: Radial- und Axiallager mit Kugelsitz

Typische Anwendungen

D-R RLH

Einstufige Standard-Dampfturbine

D-R RLH-15

  • Stabile, vielseitige Konstruktion 
  • Woodward TG Ölrelais NEMA Klasse A Konstantdrehzahlregler oder elektronischer Regler
  • Horizontal geteiltes Gehäuse mit Mittenabstützung
  • API 611-konformes, formschlüssiges mechanisches Überdrehzahl-Schnellschlussventil
  • Separates Doppelsitz-Regelventil
 
  • Integriertes, entnehmbares Dampfsieb
  • Kohleringdichtungen
  • Brandschutzauskleidung / Isolierung gemäß API-Norm (bei API Anwendungen)
  • Kohleringdichtungen
  • Ölring mit Zwangsdruckschmierung oder optionaler Ölumlaufkühlung
 
  • Breite Angebotspalette an Leittechnikkomponenten und Zubehör
  • COPPUS-Design

Einstufige Standard-Dampfturbine

D-R RLH-24

  • Horizontal geteiltes Gehäuse mit Mittenabstützung
  • Woodward TG Ölrelais NEMA Klasse A Konstantdrehzahlregler oder elektronischer Regler
  • API 611-konformes, formschlüssiges mechanisches Überdrehzahl-Schnellschlussventil
  • Separates Doppelsitz-Regelventil
 
  • Integriertes, entnehmbares Dampfsieb
  • Kohleringdichtungen
  • Brandschutzauskleidung / Isolierung gemäß API-Norm (bei API Anwendungen)
  • Ölring mit Zwangsdruckschmierung oder optionaler Ölumlaufkühlung
  • Kugellager oder Kippsegment-Axiallager
 
  • Breite Angebotspalette an Leittechnikkomponenten und Zubehör
  • COPPUS-Design

Technische Daten

  • Leistung: 1,865 kW 
  • Drehzahl: ≤ 6,000 rpm
  • Frischdampfdruck ≤ 63 bar(a) / 914 psi
  • Frischdampftemperature ≤ 482 °C / 900 °F
  • Abdampfparameter ≤ 21 bar(a) / 300 psi
  • Laufradtyp / Laufschaufeln: Curtis / Impulse
  • API 611 Konformität: Ja
  • Lager: Ausführungen mit Kugel- und Gleitlagern

Typische Anwendungen

D-R 2TA

Einstufige Dampfturbine

  • Horizontal geteilte Gehäuse
  • Ausführung mit geteiltem Zwischenlager
  • Mehrfach- oder Einfachventileintritt
  • Massivläufer oder aufgeschrumpfter Läufer
  • Kohleringdichtungen oder Labyrinthdichtungen
  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Elektronischer Überdrehzahlwächter
  • Schnellschlussventile und Drosselventile
  • API 611/612 Konformität

Technische Daten

  • Leistung: 3,640 kW / 4,880 HP

  • Drehzahl: ≤ 15,000 rpm

  • Frischdampfdruck: ≤ 101 bar(a) / ≤1,515 psi

  • Frischdampftemperature: ≤ 530 °C / ≤ 986 °F

  • Gegendruck: ≤ 33 bar(a) / ≤ 480 psi
  • Beschaufelung: Curtis/Rateau-Impulse
  • API 611 Konformität: Ja
  • Lager: Segmentlager / Gleitlager

Typische Anwendungen

D-R AVTTW / GTW

Einstufige Dampfturbine

  • Turbine mit integriertem Getriebe oder mit Direktantrieb
  • Horizontal oder vertikal geteilte Ausführung erhältlich
  • Axial geteiltes Gehäuse
  • Mehrfach- oder Einfachventileintritt
  • Für Verdichterantriebe eingesetzter Rahmen einer derivativen GTW
  • vorragend gelagerte GTW-Turbine, Direktantrieb
  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Elektronischer Überdrehzahlwächter

Technische Daten

  • Leistung: 4,500 kW / 6,000 HP 

  • Drehzahl: ≤ 13,000 or ≤ 5,000 rpm (AVTTW) | ≤ 14,500 rpm (GTW)

  • Frischdampfdruck: ≤ 125 bar(a) / ≤ 1813 psi

  • Frischdampftemperature: ≤ 550 °C / ≤ 1022 °F

  • Gegendruck: ≤ 40 bar(a) / ≤ 508 psi
  • Beschaufelung: Curtis / Rateau-Impuls

  • API 611 Konformität: Ja, mit Anmerkungen

  • Lager: Segmentlager / Gleitlager

Typische Anwendungen

D-R C

Einstufige Dampfturbine

  • Direktantrieb oder Betrieb mit integriertem Getriebe
  • Turbine mit fliegender Lagerung
  • Mehrfach- oder Einfachventileintritt
  • Für Marineanwendungen zugelassen
  • Autostart- / Schnellstartfähigkeit

Technische Daten

  • Leistung: 2,500 kW / 3,250 HP

  • Drehzahl: ≤ 8,500 rpm

  • Frischdampfdruck: ≤ 120 bar(a) / 1,740 psi

  • Frischdampftemperature: ≤ 520°C / 986 °F

  • Gegendruck: ≤ 21 bar(a) / ≤ 315 psi
  • Beschaufelung: Curtis / Rateau-Impuls

  • API 611/612 Konformität: Nein

  • Lager: Segmentlager / Gleitlager

Typische Anwendungen

D-R GAF

Mehrstufige Standard-Dampfturbine

  • Kondensations- oder Gegendruckdampfturbine
  • Horizontal geteiltes Gehäuse
  • Zwischenlager
  • Maximal 6 Stufen
  • Einfachventileintritt
  • Auslegung gemäß API 611 oder 612 

Technische Daten

  • Leistung: 3,500 kW / 4,690 HP

  • Drehzahl: ≤ 6,000 rpm

  • Frischdampfdruck: ≤ 49 bar(a) / 715 psi

  • Frischdampftemperature: ≤ 440 °C / ≤ 825 °F 

  • Gegendruck: ≤ 6 bar(a) / ≤ 87 psi
  • Beschaufelung: Impuls

  • API 611/612 Konformität: Ja

  • Lager: Segmentlager / Gleitlager

Typische Anwendungen

D-R U

Mehrstufige Standard-Dampfturbine

  • Durch die einzigartige Auslegung der Turbine mit einer Teilfuge oberhalb der Mittellinie des Gehäuses besteht die Möglichkeit, den Deckel ohne Beeinträchtigung der dampfabdichten Bereiche, der Kupplung und der Dampfanschlüsse abzubauen.
 
  • Kondensation oder Gegendruck
  • Kostengünstige Anwendungen
  • Einfachventileintritt
  • Bis zu 10 Stufen

Technische Daten

  • Leistung: 6,340 kW / 8,500 HP

  • Drehzahl: ≤ 10,000 rpm

  • Frischdampfdruck: ≤ 46 bar(a) / 664 psi

  • Frischdampftemperature: ≤ 455°C / 850°F

  • Gegendruck: ≤ 0.05 bar(a) / ≤ 0.7 psi
  • Beschaufelung: Impuls

  • API 611/612 Konformität: Ja

  • Lager: Segmentlager / Gleitlager

Typische Anwendungen

D-R R / RS

Mehrstufige Standard-Dampfturbine

  • Einfachventil- oder Mehrfachventileintritt
  • Mehrere ungeregelte Anzapfungen
  • Einfache automatisch geregelte Entnahme / Zuführung
 
  • Zweifaches, hydrodynamisches Kippsegment-Axiallager
  • Radiallager mit Kugelsitz oder Kippsegment-Radiallager
 
  • Austauschbare Teile
  • Standard-Baugruppen und -Komponenten
  • API- und nicht-API-Optionen
  • Kondensation oder Gegendruck
  • Bis zu 15 Stufen

Technische Daten

  • Leistung: 25,000 kW / 33,500 HP

  • Drehzahl: ≤ 15,000 rpm

  • Frischdampfdruck: ≤ 63 bar(a) / ≤ 915 psi

  • Frischdampftemperature: ≤ 482 °C / ≤ 900 °F

  • Gegendruck: ≤ 29 bar(g) / ≤ 421 psi
  • Kondensationsdruck: ≤ 0.05 bar(a) / ≤ 0.72 psi
  • Beschaufelung: Impuls

  • API 611/612 Konformität: Ja

  • Lager: Segmentlager oder Gleitlager

 

  • Anzapfungen / Entnahmen: mindestens 1

Typische Anwendungen

  • API 611 / 612 Verdichter, Gebläse und Pumpenantriebe
  • Turbogeneratoren für Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie
  • Turbogeneratoren für industrielle Anwendungen

D-R K

Mehrstufige Standard-Dampfturbine

  • Kondensation oder Gegendruck
  • Kostengünstige Anwendungen
  • Einfacher Ventileintritt
 
  • Für einen großen Drehzahlbereich im Dauerbetrieb

Technische Daten

  • Leistung: 4,850 kW / 6,500 HP

  • Drehzahl: ≤ 10,000 rpm

  • Frischdampfdruck: ≤ 27.5 bar(a) / ≤ 415 psi(a)

  • Frischdampftemperature: ≤ 398 °C / ≤ 750 °F

  • Gegendruck: ≤ 5 bar(g) / ≤ 75 psi(g)
  • Kondensationsdruck: ≤ 0.05 bar(a) / ≤ 0.7 psi
  • Beschaufelung: Impuls

  • API 611/612 Konformität: Nein

  • Lager: Segmentlager / Gleitlager

Typische Anwendungen

  • Nicht mit API konforme mechanische Antriebe (z.B. Pumpengebläse)
  • Kühlaggregate / Verdichterantriebe
  • Kleine Niederdruckturbosätze

D-R B

Mehrstufige Standard-Dampfturbine

D-R B

  • Kostengünstige Auslegung für hohen Wirkungsgrad
  • Mehrfachventileintritte
  • Mehrere ungeregelte Anzapfungen
  • Extern geregelte Zuführung
  • Doppeltes Wellenende
 
  • Für Tandembetrieb geeignet

Mehrstufige Standard-Dampfturbine

D-R Tandem

  • Mehrfachventileintritte
  • Mehrere ungeregelte Anzapfungen
 
  • Einfache automatisch geregelte Entnahme / Induktion
  • Maximaler Entnahmedruck: 40 bar

Technische Daten

Typische Anwendungen

  • Turbosätze
  • Mechanische Antriebe
Technische Daten | Dresser-Rand Dampfturbinen

Alles auf einen Blick

Ehemalige Dampfturbinenbezeichnungen

Turbodyne

Modelle: Model R, Model U, Model S, Model T, R 2 R, U 2 U, S 2 R, T 2 R, 120, 140, 160, 200, 280, 280LP, 123M, 123W, 123T, 123WHB, 120, 140, 160, 200, 280, 300, 350, 500, 700, 700LP, 353M, 353T, 353W

 

Terry

Modelle: Z-1-J, Z-1, Z-4, ZS-1, ZS-4, ZAT, 18Z, 18ZS, 24Z, 24ZS, E, ES, ESA, G, GANB, SA-520, SA-730, ZV, EV, GLT-260, GLT-360, Z, ZS, GANB, C, CS, CSS

 

Moore

Modelle: R, U, S, T, R2R, U2R, S2R, T2R

 

Worthington

Modelle: 123, 143, 163, 203, 283, RN, RNV, SN, SNV, R, U, S, T, R2R, U2R, S2R, T2R

 

COPPUS

Modelle: TF – 12,16,20,22,23; RL – 12,16,20,22,23; RLA – 12,16,20,22,23; RLH – 19, 24,28; RLHA – 19,24; RLHB – 19, 24; RLV – 12,16,,20,22,23; RLVA – 12,16,20,22,23

 

Carling

Modelle: A12, A16, A20, C24, A 9A, 12A,16A,20A,24A, AV 9AV,12AV, 16AV,20AV,24AV, C 12C,16C,20C,24C

 

McGraw-Edison

Modelle: 120, 140, 160, 200, 280, 300, 350, 500, 700, 700LP, 353M, 353T, 353W

 

Nadrowski

Modelle: SERIES C, MODEL C375, MODEL C4, MODEL C5, MODEL C7, SERIES B, MODEL B5, MODEL B7

 

Murray

Modelle: MODEL R, MODEL U, MODEL K

Download und Support

Weitere Informationen über unsere Produkte und Serviceleistungen

In unserem Downloadbereich finden Sie Broschüren, technische Dokumente und vieles mehr. Für spezifische Anfragen stehen wir Ihnen gerne direkt zur Verfügung.