Große Dampfturbinen – bewährte Technologie

Leistung von 90 bis

90 MW
  • Frischdampfdruck: 80 – 260 bar(a)

  • Frischdampftemperatur: 310 – 610°C

Führende Technologie

Bewährte Kraftwerksturbinen

Im Leistungsbereich von 90 bis 1.900 MW bietet Siemens eine umfangreiche Palette von Dampfturbinen an. Die Turbinen werden in konventionellen fossil befeuerten Kraftwerken sowie in Kernkraftwerken und GuD-Anlagen eingesetzt. Mit mehr als 8.000 Dampfturbinen, die weltweit im Einsatz sind, stellen wir eine bewährte Technologie zur Verfügung, die an die jeweiligen lokalen Bedingungen angepasst ist.

SST-3000 Dampfturbinen-Package

Übersicht

Flexible Dampfturbine für Anwendungen in Ein- oder Mehrwellen-GuD-Anlagen.

Die kompakten Bauweise besitzt eine zweigehäusige Auslegung mit axialem Abdampfteil für den Einsatz in GuD-Kraftwerken.

Die Baureihe SST-3000 deckt den Leistungsbereich von 90 bis 250 MW ab. Sie beinhaltet eine separate Hochdruckteilturbine (HD) und die kombinierte Mitteldruck- / Niederdruckteilturbine (MD / ND) mit einflutigem axial ausgerichteten Abdampfteil für 50- und 60-Hz-Anwendungen.

Technische Daten

Technische Daten

  • Leistung 90 bis 250 MW   
  • Frequenz 50 oder 60 Hz
 
  • Frischdampfdruck bis 177 bar / 2.567 psi
  • Frischdampftemperatur bis 565 °C / 1.049 ° F
  • Zwischendampfbedingungen: Temperatur bis 565 °C / 1.049 °F
  • Laufschaufellänge der letzten Stufe:  50 Hz – 80 cm bis 115 cm / 31 Inch bis 45 Inch
    60 Hz – 76 cm bis 95 cm / 30 Inch bis 38 Inch

SST-4000 Dampfturbinen-Package

Übersicht

Leistungsstark und zuverlässig – dank des bewährten Designs für hohe Wirkungsgrade

Die Buareihe SST-4000 ist unsere Spezialturbine für Doppeldruck-GuD-Anwendungen. Durch den speziell konstruierten Laufschaufelpfad lässt sich der gesamte Leistungsbereich zwischen 100 und 380 MW mit höchster Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit abdecken. Fast 40 Turbinen dieses Typs sind bereits in Betrieb oder befinden sich in der Inbetriebnahmephase.

Die insgesamt installierte Gesamtleistung beträgt ungefähr 7.200 MW. Die Turbinen der Baureihe SST-4000 bestehen aus einer Mitteldruck- und einer Niederdruckteilturbine. Die Montage erfolgt entweder in Hoch- oder Tieflage mit nach unten gerichtetem, beidseitigem oder einseitigem Abdampfteil. Die Turbine kann Prozessdampf beispielsweise zur industriellen Nutzung oder Meerwasserentsalzung zur Verfügung stellen oder für Industriewärme genutzt werden.

Dank des modularen Designs können wir die Turbinen der Baureihe SST-4000 problemlos an die individuellen Betriebsbedingungen und den Wärmekreislauf des jeweiligen Kraftwerks anpassen. Ein weiterer Vorteil besteht in der schnellen Installation dank vorgefertigter geprüfter Module, die installationsbereit geliefert werden.

Technische Daten

Technische Daten

  • Leistung 100 bis 380 MW  
  • Frequenz 50 oder 60 Hz
  • Frischdampfdruck bis 105 bar / 1.523 psi
  • Frischdampftemperatur bis 565 °C / 1.049 ° F
  • Laufschaufellänge der letzten Stufe:  50 Hz – 80 cm bis 115 cm / 31 Inch bis 45 Inch
  • 60 Hz – 76 cm bis 95 cm / 30 Inch bis 38 Inch

SST-5000 Dampfturbinen-Package

Übersicht

Flexible Kondensations- oder Gegendruckdampfturbine

Die SST-5000 ist für überkritische und ultra-überkritische Dampfkraftwerke ausgelegt. Aufgrund der höheren Druck- und Temperaturwerte kommt es zu einer Steigerung des Wirkungsgrades um mehr als 46 Prozent und zu einer Erhöhung der Gesamtleistung.

In Dampfkraftwerken besteht die SST-5000 aus einer kombinierten Hochdruck- / Mitteldruckteilturbine und einer oder zwei Niederdruckteilturbinen. Die Montage erfolgt entweder in High-Level- oder Low-Level- Anordnung. Zur Optimierung der Auslegung im Werk sind diverse Abdampfteilkonfigurationen realisierbar: unten, einseitig oder beidseitig. Mehrere Entnahmen (bis zu 9 Stufen) bieten optimale Möglichkeiten für die Auslegung der Anlage, einschließlich nach unten gerichtetem, einseitigem oder beidseitigem Abdampfteil.

Technische Daten

Technische Daten

  • Leistung: GuD – 120 bis 650 MW
    DKW – 200 bis 500 MW (DKW)   
  • Wirkungsgrad: GuD – 61,5% (GuD-Anlage)
    DKW – 43% bei der unterkritischen Variante, 45% bei der überkritischen Variante
  • Frequenz 50 oder 60 Hz
  • Frischdampfbedingungen:
    GuD – Frischdampfdruck bis 177 bar / 2.567 psi
    Frischdampftemperatur bis 600 °C / 1.112 ° F
    DKW – Eintrittsdruck bis 260 bar / 3.770 psi
    Frischdampftemperatur bis 600 °C / 1.112 ° F
  • Zwischenüberhitzung:
    GuD – Frischdampftemperatur bis 610 °C / 1.130 ° F
    DKW – Frischdampftemperatur bis 610 °C / 1.130 ° F
  • Laufschaufellänge der letzten Stufe:  50 Hz – 66 cm bis 142 cm / 26 Inch bis 56 Inch
    60 Hz – 66 cm bis 95 cm / 26 Inch bis 38 Inch

SST-6000 Dampfturbinen-Package

Übersicht

Geringere Lebenszykluskosten

Siemens-Dampfturbinen der Baureihe SST-6000 werden zumeist in kohlebefeuerten Dampfkraftwerken mit einer Leistung bis 1.200 MW und einem Wirkungsgrad von über 46 Prozent eingesetzt.

Produkte aus der Baureihe SST-6000 bestehen aus einer Hochdruckturbine, einer Mitteldruckturbine und bis zu drei Niederdruckturbinen für 50 und 60 Hz.

Die Montage der SST-6000 erfolgt in Hochlage mit nach unten gerichtetem Abdampfteil. Es sind diverse Entnahmemöglichkeiten (bis 10 Stufen) für Speisewasservorwärmung, Prozessdampf und Fernwärme vorhanden. Die weltweit installierte Leistung der Baureihe SST-6000 beträgt mehr als 100.000 MW.

Technische Daten

Technische Daten

  • Leistung 300 bis 1.200
  • Wirkungsgrad 46,5 % (doppelte Zwischenüberhitzung: 48 %) 
  • Frequenz 50 oder 60 Hz
 
  • Frischdampfdruck bis 330 bar / 4786 psi
  • Frischdampftemperatur bis 610 °C / 1.130 ° F
  • Zwischenüberhitzungsbedingungen bei einfacher und doppelter Zwischenüberhitzung: Temperatur bis 630 °C / 1.166 ° F
 
  • Laufschaufellänge der letzten Stufe:  50 Hz – 66 cm bis 142 cm / 26 Inch bis 56 Inch
  • 60 Hz – 66 cm bis 95 cm / 26 Inch bis 38 Inch

SST-9000 Dampfturbinen-Package

Übersicht

Führende Technologie zur effizienten, flexiblen und zuverlässigen Stromerzeugung

Die SST5-9000 ist eine außerordentlich zuverlässige Dampfturbine für Anwendungen in konventionellen Kraftwerken moderner Druckwasserreaktoren mit einer Leistung von bis zu 1.900 MW.

Zu der halbtouringen SST5-9000 gehören eine zweiflutige Sattdampf-Hochdruckturbine (HD) und bis zu drei zweiflutige Niederdruckturbinen (ND) mit aufgeschrumpften Radscheibenläufern. Ausführung mit aufgeschrumpften Radscheiben beinhaltet bewährte Technologie: Keine Rissbildung infolge von Spannungskorrosion und somit kein Austausch der Niederdruckläufer oder -radscheiben über die vorgesehene Lebensdauer.

Technische Daten

Technische Daten

  • Leistung 1.000 bis 1.900 MW  
  • Frequenz 50 oder 60 Hz
  • Frischdampfdruck bis 80 bar / 1.160 psi
  • Frischdampftemperatur bis 310 °C / 590 ° F
 
  • Laufschaufellänge der letzten Stufe:  50 Hz – 117 cm bis 183 cm / 46 Inch bis 72 Inch
  • 60 Hz – 107 cm bis 142 cm / 42 Inch bis 56 Inch
Technische Daten | alle großen Turbinen

Alles auf einen Blick

Technische Daten (metrische Einheiten)

*SST-5000 Wirkungsgrad:

  • GuD: 61,5%
  • DKW: 43% bei der unterkritischen Variante, 45% bei der überkritischen Variante

**Zwischenüberhitzungsbedingungen bei einfacher und doppelter Zwischenüberhitzung

Alle Daten aus 07/2017

Technische Daten (britische Einheiten)

*SST-5000 Wirkungsgrad:

  • GuD: 61,5%
  • DKW: 43% bei der unterkritischen Variante, 45% bei der überkritischen Variante

**Zwischenüberhitzungsbedingungen bei einfacher und doppelter Zwischenüberhitzung

Alle Daten aus 07/2017

Download und Support

Weitere Informationen über unsere Produkte und Serviceleistungen

In unserem Downloadbereich finden Sie Broschüren, technische Dokumente und vieles mehr. Für spezifische Anfragen stehen wir Ihnen gerne direkt zur Verfügung.
Referenzen

Referenzen

In den letzten 100 Jahren wurden weltweit über 20.000 Dampfturbinen an Standorte auf der ganzen Welt geliefert. Nachfolgend einige ausgewählte Beispiele

Kontaktaufnahme

Kontakt

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten, Lösungen und Serviceleistungen?

Zur Kontaktaufnahme füllen Sie bitte einfach das Anfrageformular aus.

Kontaktformular