Industriedampfturbinen – maßgeschneidert und flexibel

Leistung bis

0 MW
  • Frischdampfdruck: 103 – 180 bar(a)

  • Frischdampftemperatur: 400 – 565 °C

Hochmoderne Technologie

Marktführer bei Industriedampfturbinen

Als Marktführer für Industriedampfturbinen bieten wir eine umfassende Palette von zuverlässigen und flexibel einsetzbaren Dampfturbinen im Leistungsbereich von 2 bis 250 MW. Unsere Industriedampfturbinen sind für einfache Konstruierbarkeit, schnelle Inbetriebnahme und wirtschaftlichen Betrieb ausgelegt.

SST-800

Dampfturbine mit zentralem Dampfeintritt

Die SST-800 ist eine Dampfturbine mit zentraler Mitteneinströmung. Sie wird direkt an einen Generator oder mechanischen Antrieb gekoppelt. Die maßgeschneiderte Turbine besitzt einen hervorragenden Wirkungsgrad und zeichnet sich durch schnelle Anfahrzeiten, hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aus. Die hochkomplexe und doch flexible Turbine kann sehr wirtschaftlich montiert und in Betrieb genommen werde und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an Flexibilität für komplexe Industrieprozesse. Lösungen mit Einzel-, Doppel- oder sogar Mehrfachgehäuse stehen zur Verfügung.

Die Dampfturbine SST-800 kann sowohl in Kondensations- als auch Gegendruckanwendungen eingesetzt werden. Auch die Hilfssysteme der Turbine sind aus vorgefertigten Modulen konstruiert und decken alle Turbinengrößen ab.

Die Turbine kann auf einem Fundament platziert oder als Gesamtpaket geliefert werden (einschließlich Ölsystem und Montage auf Grundrahmen). Das Dampfturbinendesign der SST-800 entspricht den Normen DIN oder API.

Technische Daten

  • Leistung bis 250 MW  
  • Drehzahl 3.000 bis 3.600 U/Min.
  • Frischdampfdruck bis 165 bar / bis 2.393 psi
  • Frischdampftemperatur bis 565 °C / bis 1.050 ° F
  • Abdampfparameter: bis 72 bar / 1.044 psi
  • Geregelte Entnahmen (bis 2): Druck, ext. Ventil bis 65 bar / 942 psi
  • Ungeregelte Entnahmen (bis 7): Diverse Druckpegel

Typische Anwendungen

SST-700/900

Dampfturbine mit Doppelgehäuse für Anwendungen mit Zwischenüberhitzung

Die SST-700 / 900 ist eine Turbine mit kurzen Lieferzeiten dank standardisierter technischer Auslegung. Vordefinierte Module ermöglichen kurze Fertigungszeiten, eine kosteneffiziente Materialbeschaffung und eine schnelle Lieferung ab Werk.

 

Diese Turbinenlösung mit geradlinigem Strömungspfad und einer Leistung bis 250 MW besteht aus einer Hochdruck-Dampfturbine (Gegendruck) mit Getriebe und einer Mittel-/Niederdruck-Dampfturbine (Kondensation), die beide einen mittig angeordneten Generator antreiben.

 

Diese außerordentlich wettbewerbsfähige Turbinenkonfiguration mit Doppelgehäuse und Zwischenüberhitzung ist insbesondere für GuD- und solarthermische Kraftwerke die optimale Lösung.

Technische Daten

  • Leistung bis 250 MW (GuD: 230 MW)   
  • Drehzahl 3.000 bis 3.600 U/Min.
  • Frischdampfdruck bis 180 bar / bis 2.611 psi 
  • Frischdampftemperatur bis 565 °C / bis 1.050 ° F
  • Abdampfparameter: bis 0,3 bar / 4,4 psi
  • Geregelte Entnahmen: 72 bar / 1.044 psi
  • Ungeregelte Entnahmen (bis 7): ungeregelte Entnahmen sind möglich

Typische Anwendungen

SST-600

Flexible Kondensations- oder Gegendruckdampfturbine

Wir liefern einen Standard-Dampfturbosatz einschließlich SST-600 (mit oder ohne Getriebe), Generator, Ölsystem, Rohrleitungen und Instrumentierung sowie Leittechnik. Die Möglichkeiten zur Erweiterung des Standard-Packages mit einem Kondensator, einer Kondensationsanlage oder einem Vorwärmsystem sind gegeben. Die zuverlässige und flexibel auslegbare SST-600 ist mit axial oder radial ausgerichtetem Abdampfteil verfügbar.

Mechanischer Antrieb

Die SST-600 ist auch als effizienter und wirtschaftlicher mechanischer Antrieb nutzbar. Seit den 1970ern sind weltweit mehrere hundert Projekte erfolgreich durchgeführt worden, in denen die SST-600 als zuverlässiger Direktantrieb von der kleinsten Kessel-Speisewasserpumpen bis hin zu Großverdichtern in komplexen Prozessumgebungen eingesetzt wurde. Die SST-600 erfüllt alle gesetzlichen Bestimmungen und ebenso die Anforderungen der API-Norm.

Technische Daten

  • Leistung bis 200 MW   
  • Drehzahl 3.000 bis 18.000 U/Min.
  • Frischdampfdruck bis 165 bar / bis 2.393 psi
  • Frischdampftemperatur bis 565 °C / bis 1.050 ° F
  • Abdampfparameter:
    Gegendruck bis 80 bar / 1.160 psi
    Kondensation bis 1,0 bar / 15 psi
    Fernwärme bis 3,0 bar / 43 psi
 
  • Geregelte Entnahmen:
    Druck, ext. Ventil
    bis 72 bar / 1.044 psi
    Druck, int. Ventil bis 45 bar / 798 psi
  • Temperatur bis 480 °C / 895° F
  • Ungeregelte Entnahmen (bis zu 6): bis 85 bar / 1.233 psi

Typische Anwendungen

SST-500

Dampfturbine mit doppelflutigem Abdampfteil

Die Dampfturbine SST-500 mit Einfachgehäuse und zweiflutigem Abdampfteil kann wahlweise als Komplettantrieb oder als Niederdruckteilturbine eines direkt angetrieben mehrgehäusigen Turbosatzes oder Getriebeturbosatzes eingesetzt werden. Sie kann über einen großen Drehzahl- und Leistungsbereich gefahren werden und ist ideal für große Dampfvolumenströme geeignet.  Der Dampf wird der Turbine über zwei tangentiale Eintritte zugeführt, um eine möglichst gleichmäßige thermische Belastung zu erreichen und die mechanische Beanspruchung der Laufschaufeln auszugleichen.

 

In den Dampfeinströmleitungen sind Schnellschluss- und Regelventile installiert. Der Dampf strömt tangential in das Innengehäuse ein und anschließend axial weiter zu den beiden Abdampfteilen. Durch individuelle Gestaltung des Dampfpfades sind präzise Einstellmöglichkeiten gegeben, durch die allgemeine physikalische Beschränkungen der Laufschaufeln überwunden werden können. Bei Bedarf ist ein doppelseitiger Antrieb, z.B. für eine Druckerhöhungspumpe, verfügbar.

Technische Daten

  • Leistung bis 100 MW   
  • Drehzahl bis 15.000 U/min
  • Frischdampfdruck bis 30 bar / bis 435 psi 
  • Frischdampftemperatur bis 400 °C / bis 750 ° F
  • Abdampfparameter:
    Fernwärme bis 1,5 bar / 21,75 psi
    Kondensation bis 0,5 bar / 7,25 psi
  • Dampfentnahme: Ungeregelt (bis 2), diverse Druckpegel

Typische Anwendungen

SST-400

Industriedampfturbine

Die Dampfturbine SST-400 wird als Direktantrieb oder als Antrieb mit Getriebe für 50- und 60-Hz-Generatoren, Verdichter und Pumpen eingesetzt. Durch ihr symmetrisch aufgebautes Gehäuse mit horizontalem Teilfugenflansch zeichnet sich die SST-400 durch kurze Anfahrzeiten und schnelle Lastwechsel aus.

 

Durch den modularen Aufbau des Packages und die breite Palette an Konfigurationsmöglichkeiten lassen sich auch individuelle Anforderungen des Kunden sehr wirtschaftlich realisieren. Die Verwendung bewährter Komponenten gewährleistet die Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit.

 

Die SST-400 kann wahlweise mit nach oben, nach unten oder axial ausgerichtetem Abdampfteil ausgestattet und somit an die jeweilige Montage angepasst werden. Das Turbinen-Skid kann entsprechend den kundenseitigen Anforderungen mit Standard-Getrieben, Ölanlagen und Generatoren zu einem Turbosatz kombiniert werden.  Turbinen-Skid und Getriebe / Ölanlage werden vor dem Transport zum Standort in der Werkstatt komplett montiert. Durch unser bewährtes Montage- und Wartungskonzept, das den problemlosen Zugang zu den montierten Komponenten, zur Turbine, zum Getriebe und zum Generator ermöglicht, lassen sich die Wartungskosten reduzieren.

Technische Daten

  • Leistung bis 60 MW   
  • Drehzahl 8.000 U/min
  • Frischdampfdruck bis 140 bar / bis 2.030 psi 
  • Frischdampftemperatur bis 540 °C / bis 1.004 ° F
  • Abdampfparameter:
    Gegendruck bis 25 bar / 363 psi
    Kondensation bis 0,3 bar / 4,4 psi
  • Dampfentnahme:
    Geregelt (bis zu 4) bis 45 bar / 510 psi
    Ungeregelt bis 60 bar / 870 psi

Typische Anwendungen

SST-300

Industriedampfturbine

Die SST-300 vereint höchste Technologie mit einer über 20jährigen Erfahrung und ist die optimale Lösung für eine breite Palette von Anwendungen. Allein in den letzten zehn Jahren wurde diese Turbine von Kunden auf der ganzen Welt in über 500 Industrie- und Stromversorgungsanwendungen installiert.

 

Alle Komponenten und Hilfsanlagen einschließlich Schmierölsystem sind auf einem gemeinsamen Grundrahmen montiert. Je nach Kraftwerksauslegung kann die Turbine wahlweise mit nach oben, nach unten oder axial ausgerichtetem Abdampfteil konfiguriert werden.

 

Ebenso kann die Turbine mit mehreren Dampfentnahme- / Dampfzuführungsventilen ausgestattet werden. Durch ihren kompakten und einfachen Aufbau leistet diese Turbine einen signifikanten Beitrag zur Reduzierung des mit der Montage, Inspektion und Wartung verbundenen Kosten- und Zeitaufwands.

Technische Daten

  • Leistung bis 45 MW  
  • Drehzahl 12.000 U/min
  • Frischdampfdruck 140 bar / bis 2.030 psi
  • Frischdampftemperatur 540 °C / bis 1.004 ° F
  • Abdampfparameter:
    Gegendruck bis 16 bar / 232 psi
    Kondensation bis 0,3 bar / 4,4 psi
    Fernwärme bis 3,0 bar / 43 psi
  • Geregelte Entnahmen (bis 2): Einfach oder doppelt, adaptive Stufe, Düsenregelung, Drosselklappenregelung 
  • Druck bis 25 bar / 362 psi
  • Temperatur 400 °C / 752° F
  • Ungeregelte Entnahmen (bis zu 6): bis 60 bar / 870 psi

Typische Anwendungen

SST-200

Dampfturbine zur wirtschaftlichen Erzeugung von Wärme und Strom

Die SST-200 ist eine eingehäusige Dampfturbine, die als package ausgeliefert wird.  Die seit vielen Jahren in vielen Märkten eingesetzte Dampfturbine wird sowohl als mechanischer als auch als Generatorantrieb verwendet.  Die Installation des modularen Pakets ist einfach und wirtschaftlich. Zugleich passt die maßgeschneiderte, flexible Dampfturbine exakt zu den Anforderungen der Kunden.

Die SST-200 basiert auf dem Prinzip der Reaktionsbeschaufelung und folgt einer modularen Bauweise, so dass ein hohes Maß an Effizienz und Verlässlichkeit sichergestellt ist. Die modularen Bauteile können flexibel in einem optimalen Design kombiniert werden. So vereint die Dampfturbine höchste Leistung mit einer optimalen Kostenposition.

Technische Daten

  • Leistung bis 20 MW   
  • Drehzahl 14.600 U/min
  • Frischdampfdruck bis 120 bar / bis 1.740 psi
  • Frischdampftemperatur bis 540 °C / bis 1004 ° F
  • Abdampfparameter:
    Gegendruck bis 16 bar / 230 psi
    Kondensation bis 0,25 bar / 3,6 psi
 
  • Dampfentnahme:
    Geregelt (bis zu 4) bis 16 bar / 230 psi
    Ungeregelt bis 60 bar / 870 psi

Typische Anwendungen

SST-150

Effiziente und kompakte Dampfturbine

Die Dampfturbine SST-150 wird als getriebegetriebener Antrieb für Generatoren mit Drehzahlen von 1.500 oder 1.800 U/min eingesetzt. Das Turbinen-Package wird auf einem Grundrahmen montiert geliefert (separates  Ölsystem ist ebenfalls möglich). Die außerordentlich kompakte Bauweise gewährleistet hohe Wirkungsgrade bei Verwendung in der Stromerzeugung oder als mechanischer Antrieb. Der technisch vorgeplante Turbosatz ermöglicht eine frühzeitige Planung des Turbinengebäudes und verkürzt so die Lieferzeit.

 

Die mit intern geregelter Entnahme und optional mit mehreren Anzapfungen ausrüstbare Turbine verfügt wahlweise über ein nach oben oder nach unten gerichtetes Abdampfteil. Der Austrittsflansch kann ebenfalls mit einem nach oben oder nach unten gerichteten Abdampfteil ausgerüstet werden.

 

  • Individueller Dampfpfad
  • Eine geregelte Entnahme
  • Bis ins Detail vordefinierte technische Auslegung
  • Vorgeplante Turbine
  • Werksmontage

Technische Daten

  • Leistung bis 20 MW  
  • Drehzahl 13.000 U/min
  • Frischdampfdruck bis 103 bar / bis 1.495 psi
  • Frischdampftemperatur bis 505 °C / bis 940 ° F
  • Abdampfparameter:
    Gegendruck bis 10 bar / 145 psi
    Kondensation bis 0,25 bar / 3,6 psi
  • Dampfentnahme
    Geregelt (bis zu 4) 16 bar / 230 psi
    Ungeregelt 25 bar / 365 psi 

Typische Anwendungen

Technische Daten | Industriedampfturbinen

Alles auf einen Blick

*single or double, adaptive stage, nozzle control, throttle control 

                                                                                                                                                                                                 Laden Sie Tabelle als: PDF Excel 

*einfach oder doppelt, adaptive Stufe, Düsenregelung, Drosselklappenregelung 
Download und Support

Weitere Informationen über unsere Produkte und Serviceleistungen

In unserem Downloadbereich finden Sie Broschüren, technische Dokumente und vieles mehr. Für spezifische Anfragen stehen wir Ihnen gerne direkt zur Verfügung.
Referenzen

Referenzen

In den letzten 100 Jahren wurden weltweit über 20.000 Dampfturbinen an Standorte auf der ganzen Welt geliefert. Nachfolgend einige ausgewählte Beispiele

Kontakt

Kontakt

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten, Lösungen und Serviceleistungen? Zur Kontaktaufnahme füllen Sie bitte einfach das Anfrageformular aus.