Kleinwasserkraftwerke

Siemens hat mehr als

0 Jahre
  • Erfahrung mit Wasserkraft.

Vereinbaren Sie eine individuelle Beratung mit unserem Experten

Füllen Sie unser Kontaktformular aus

Die Kraft des Wassers nutzen

Eine intelligente Lösung für ökologische und wirtschaftliche Herausforderungen

Durch den globalen Klimawandel werden neue und umweltfreundlichere Methoden der Stromerzeugung benötigt. Gleichzeitig muss sich jede Kraftwerksinvestition innerhalb einer gewissen Zeitspanne amortisieren. Durch die Nutzung des enormen Potenzials der Wasserkraft – einem der ältesten Ansätze der Menschheit für die Energieumwandlung – können Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit in der Stromerzeugung kombiniert  werden. Die moderne Siemens-Technologie für Kleinwasserkraftwerke  hilft dabei, dieses Potenzial klimafreundlich auszuschöpfen und ermöglicht eine attraktive Investition sowie einen wettbewerbsfähigen Betrieb.

 

Siemens hat seine Kernkompetenz für Wasserkraft – sowohl für Komplettlösungen („water-to-wire“) als auch für Kraftwerksmodernisierungen – bereits in mehr als 1.000 Kleinwasserkraftwerken weltweit  bewiesen. Die Fachkompetenz von Siemens im Bereich der Kleinwasserkraftwerke umfasst die Beratung und Planung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme bis hin zum Service. Kleinwasserkraftwerke von Siemens stellen heute weltweit mehr als 5.000 Megawatt elektrische Leistung bereit. Wir sind ein verlässlicher Partner für integrierte und individuell angepasste schlüsselfertige Lösungen für Kleinwasserkraftwerke.

Was Siemens bietet:

  • „Water-to-wire“-Komplettlösungen für Kleinwasserkraftwerke
  • Maßgeschneidertes Design und Planung für die individuelle Projektanforderungen
  • Modernisierung und Service für bestehende Kraftwerke mit minimalen Umbauzeiten
  • Lokale Unterstützung, Wartung und Serviceleistungen für höchste Verfügbarkeit
  • Höchste Betriebssicherheit und ­Effizienz selbst für die kleinsten Kraftwerke

Neu errichtete und individuell angepasste Kleinwasserkraftwerke

Siemens bietet umfassende Lösungen für Kleinwasserkraftwerke  mit ein oder mehreren Maschinensätzen  mit jeweils bis zu 30 MW Maschinenleistung an. Wir passen jede Lösung hinsichtlich Design und Ausrüstung individuell an, um für jeden Kunden das optimale Ergebnis zu  erzielen. Unser Leistungsportfolio umfasst alle erforderlichen Kraftwerkskomponenten wie Turbinen, Ventile, Generatoren, Transformatoren, Schaltanlagen aller Art, das Leitsystem und Turbinenregler, Schutzsysteme sowie alle Kraftwerkshilfssysteme. Außerdem bieten wir auch Komplettlösungen für das Flottenmanagement an.

Modernisierung und Leistungserhöhung bestehender Kleinwasserkraftwerke

Viele Kleinwasserkraftwerke, die im frühen 20. Jahrhundert errichtet wurden, sind inzwischen entweder stillgelegt oder arbeiten aufgrund des hohen Personalbedarfs und der veralteten Technik ineffizient. Das muss nicht so sein, denn Modernisierungen und Leistungserhöhungen amortisieren sich häufig bereits innerhalb weniger Jahre. Siemens verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen mit der Modernisierung von Kleinwasserkraftwerken. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen mit minimalen Budgetanforderungen, indem wir die bestehende Ausrüstung mit den neuesten, effizientesten Komponenten kombinieren. Dabei minimieren wir Ihre Investitionskosten durch den Einsatz geeigneter Ausrüstungskomponenten. Dank unserer kurzen Lieferzeiten und der hohen Betriebssicherheit können wir die Aufrüstung Ihres Kraftwerks äußerst wirtschaftlich durchführen.

Umfassende Serviceleistungen für Kleinwasserkraftwerke

Die Komponenten von Kleinwasserkraftwerken unterliegen im Laufe ihrer Betriebszeit zahlreichen Belastungen. Dadurch kann der zuverlässige Betrieb beeinträchtigt werden. Siemens kann Sie bei der Wartung Ihrer Anlage unterstützen, um das Risiko ungeplanter Ausfälle zu reduzieren.

 

Dielektrische Stillstandsdiagnose für Ständerwicklungen von Generatoren

Wir bieten eine umfassende Stillstandsdiagnose für alle Generatormodelle an. Auf Grundlage dieser Analysen können beispielsweise Schäden an der Ständerwicklung frühzeitig entdeckt und Maßnahmen bereits während der Inspektion eingeleitet werden. Die Stillstandsdiagnose umfasst standardmäßig Messungen der Teilentladung, des Verlustfaktors und des Isolationswertes.

Der Prüfumfang kann nach Bedarf durch Hochspannungsprüfungen oder weitere Messungen erweitert werden.

 

Serviceleistungen für die elektrischen Komponenten

Siemens bietet alle zugehörigen Dienstleistungen für die elektrischen Komponenten von

Wasserkraftwerken an, zum Beispiel:

  • Regelmäßige Tests und Prüfungen der gesetzlich vorgeschriebenen Schutzsystem-Einstellungen
  • Messung des Erdungswiderstandes
  • Messung des Isolationswiderstandes

Digitalisierung wird Realität

Wichtige Fragen von Kraftwerksbesitzern sind heute:

  • Wie kann ich die Entscheidungsunterstützung für meine Führungskräfte verbessern?
  • Wie kann ich meine Vermögenswerte optimieren?
  • Wie kann ich meine Arbeit effizient gestalten?
  • Wie kann ich mit technischen Entwicklungen Schritt halten?

Diese Fragen können mit digitalen Lösungen angegangen werden,

um Transparenz, Verfügbarkeit, Betriebsmanagement und Leistung zu erhöhen.

Siemens bietet ein breites Portfolio an digitalen Lösungen mit greifbaren Ergebnissen,

die auf einzelne Maschinensätze, ganze Kraftwerke oder Flotten abzielen. Sie können

entweder auf der eigenen IT-Infrastruktur des Kunden basieren oder von MindSphere,

dem Cloud-basierten Open-IoT-Betriebssystem von Siemens, unterstützt werden.

Ein überzeugendes Leistungsportfolio

Unser Lieferumfang umfasst alle notwendigen Komponenten, egal ob für Neuanlagen oder Modernisierungen.

Historische Referenzen

140 Jahre Erfahrung mit Wasserkraft

Das erste Wasserkraftwerk von Siemens ging bereits 1878 in Betrieb. Unsere historischen Referenzen unterstreichen unsere umfassende Kompetenz für Kleinwasserkraftwerke.
Downloads

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen

Laden Sie unsere Broschüre oder unser Faltblatt „Sipocon-H“ herunter
Referenzen

Highlights unserer Kleinwasserkraftwerke

Siemens ist einer von sehr wenigen Anbietern weltweit, der über mehr als 140 Jahre Erfahrung im Wasserkraftbereich verfügt. Erfahren Sie mehr über einige unserer Referenzprojekte auf der ganzen Welt.
Kontakt

Möchten Sie mehr erfahren?

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten, Lösungen und Dienstleistungen? Oder möchten Sie ein Angebot von uns erhalten? Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.