Treiber der Veränderung: Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung
Die dezentrale Energiegewinnung aus vielen, häufig erneuerbaren Quellen löst die zentrale Stromerzeugung aus hauptsächlich fossilen Energieträgern zunehmend ab. Die Digitalisierung bietet die technische Grundlage dafür und wirkt gleichzeitig als Beschleuniger.Informationstechnologie und Betriebstechnik wachsen immer weiter zusammen, und fast überall im Netz stehen Daten zur Verfügung. Auch die anspruchsvollen aktuellen Klimaziele, die Liberalisierung der Strommärkte und verändertes Verbraucherverhalten beschleunigen die Entwicklung.
Die Übertragungsnetze sind innerhalb der Energiesysteme der Zukunft das Rückgrat, das alles stützt. Gleichzeitig werden sie zum verbindenden zentralen Nervensystem von Strominfrastrukturen. Netzbetreiber brauchen deshalb heute wirtschaftlich tragfähige Konzepte und neue Geschäftsmodelle für die Energiewelt von morgen.
Die Basis hierfür ist ein integriertes Portfolio aus Produkten, Lösungen und Services für die Stromübertragung, die es möglich machen, die vier entscheidenden Herausforderungen für Übertragungsnetzbetreiber erfolgreich und effizient zu bewältigen: erforderliche zusätzliche Netzkapazitäten schaffen, bestehende Anlagen modernisieren, den Netzbetrieb kosteneffizient optimieren und die Grundlagen für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg legen.
Rundum zuverlässig, sicher und effizient
Wenn Sie integriert denken, sind Sie für künftige Anforderungen gewappnet und können die Wertschöpfung konsequent steigern. Sie können alle technischen Kernaufgaben zukunftssicher und effizient meistern sowie optimale Versorgungs- und Netzausfallsicherheit gewährleisten. Darüber hinaus wird es möglich, bestehende Anlagen digital nachzurüsten und dezentrale Erzeugung sowie erneuerbare Energie sicher und zuverlässig zu integrieren. Weiteres Wertschöpfungspotenzial kann erschlossen werden, indem Sie den liberalisierten Energiemärkten die nötigen Infrastrukturen und Daten zur Verfügung stellen und Dritten eine Vielzahl verschiedener Systemdienstleistungen anbieten.
All diese Aktivitäten ruhen auf drei Säulen.
Nachhaltige Lösungen für eine sichere Zukunft
Der Enerigemix verändert sich derzeit vielerorts grundlegend, während in anderen Teilen der Welt der Bedarf an elektrischer Energie rasant weiter steigt. Innovative Lösungen von Siemens bieten Antworten auf die vielfältigen neuen Herausforderungen. Sie ebnen schon heute den Weg für die sichere, stabile und effiziente Stromübertragung der Zukunft – und das weltweit.Digitalisierung schließt den Kreis
Integrierte Lösungen für die Übertragungsnetze der Zukunft eröffnen Ihnen zahlreiche neue Möglichkeiten für die zukunftsorientierte Planung und den optimierten Betrieb von Übertragungsnetzen sowie für die Entwicklung neuer, zeitgemäßer Wertschöpfungsmöglichkeiten innerhalb dezentraler, dekarbonisierter Energiesysteme.
Datenströme und Analytik schaffen flexible Regelkreise, mit denen Sie Übertragungsnetze kontinuierlich an den fortschreitenden Wandel anpassen können.
Meet the experts
Eine entscheidende Voraussetzung für künftigen Geschäftserfolg ist, dem Wandel der Energiemärtke im Zuge der Digitalisierung einen Schritt voraus zu sein. Wir bieten ihnen daher die Möglichkeit, aus erster Hand zu erfahren, wie renommierte Vordenker die Digitalisierung der künftigen Energiemärkte sehen. Erfahren Sie aus unseren Gesprächen mit den Experten, was auf uns zukommt.
Whitepaper "Digitalization of energy systems"
Das Whitepaper „Digitalization of energy systems” von Bloomberg New Energy Finance konzentriert sich auf die Veränderungen in der Energiebranche durch die Digitalisierung. Das Paper untersucht den aktuellen Einfluss von digitalen Dienstleistungen auf die Strominfrastruktur und gibt einen Ausblick auf zukünftige Treiber und Möglichkeiten in diesem Geschäftsfeld.