Erster Nachrüstungs Auftrag für kugelabweisende Transformatoren
Siemens Transformers hat den weltweit ersten Auftrag für kugelabweisende Retrofits von Leistungstransformatoren erhalten.
Transformatoren und Netzstabilität – Pretact®: das Konzept von Siemens Transformers zur Stabilisierung des Stromnetzes
Versorgungsunternehmen und Übertragungsnetzbetreiber weltweit streben nach maximaler Netzstabilität. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Siemens ein Konzept entwickelt, das auf den drei Säulen „VORBEUGEN“ (PREVENT), „SCHÜTZEN“ (PROTECT) und „REAGIEREN“ (REACT) basiert. Das Whitepaper beleuchtet die Herausforderungen für die Energieindustrie sowie die Lösungen, mit denen Risiken und Ausfälle von Transformatoren minimiert werden können. Neben vorbeugenden und schützenden Maßnahmen erklärt es auch die Lösungen von Siemens, mit denen Betreiber von Transformatoren schnell reagieren können, falls es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zum Ausfall kommt.Fehler im Betrieb VORBEUGEN (PREVENT)
Höhere Transparenz und Lebensdauer
Siemens Transformers bietet ein komplettes Service-Portfolio, zu dem u.a. die Zustandsüberwachung und deren Bewertung zählt. Dabei werden mehrere Messdaten kombiniert, um den Zustand einer Transformatorenflotte zu analysieren. Durch Retrofit und Reparaturen können die Lebensdauer von Transformatoren verlängert und betrieblich bedingte Risiken gesenkt werden.
SITRAM TDCM
TLM™ – Transformer Lifecycle Management
SCHÜTZEN (PROTECT) gegen Fremdeinwirkung und extreme Hitze
Besonders widerstandsfähige Schutzmaßnahmen
Siemens bietet maßgeschneiderte Schutzmaßnahmen für Transformatoren. Manche davon können sogar nachgerüstet werden. So entwickelte Siemens Transformers z.B. kugelabwehrende Gehäuse. Nicht-magnetische Stahleinsätze schützen vor Überhitzung im Falle von GIC-Effekten. Siemens setzt außerdem auf alternative Isolierflüssigkeiten wie Ester, das wesentlich höhere Flamm- und Brennpunkte besitzt und dadurch das Risiko von Explosionen oder Bränden
Kugelabweisender Transformator
Transformatoren mit Gleichstrom-Kompensation
Transformatoren mit explosionsgeschütztem Kessel (auf Englisch)
REAGIEREN auf Notfälle (REACT)
Mobile Erste Hilfe
Für den Fall, dass ein Stromausfall nicht zu vorbeugen ist, hat Siemens Transformers eine Strategie entwickelt, die über den bloßen Austausch hinaus geht. Mobile Plug-and-Play Transformatoren können schnell und einfach installiert werden, um Dauer und Kosten von Ausfällen deutlich zu senken.
Variable Spare Reactors (auf Englisch)
React Rapidly to Emergencies (auf Englisch)
Mobile Plug-and-Play Transformatoren
Mobile Plug-and-Play Transformatoren sind sofort einsatzfähige Produkte, die genauso individuell angepasst werden können wie die Kunden es von normalen Transformatoren kennen. Generell sind alle bestehenden Innovationen aus dem Portfolio von Siemens erhältlich.
Kundennutzen
- Umfassendes Konzept für Netzverfügbarkeit und Netzstabilität
- Vorbeugen, schützen, reagieren: Entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette
- Modulare Eigenschaften und Lösungsarchitektur, um fast alle regionalen- und Anwenderbedürfnisse zu befriedigen. Hierbei werden bewährte Technologien und neueste Innovationen zur Anwendung gebracht.
- Die richtige Wahl bei Notfällen, Nachrüstungen, Erweiterungen und neuen Installationen. Für kurz- oder langfristigen Einsatz bei Ihren Netzstabilitäts-Herausforderungen
- Umweltfreundliche Transformatoren Lösungen sowohl für dicht- als auch dünn besiedelte Gebiete.
- Spart Zeit und Geld und macht ein ruhiges Gewissen in puncto Netzstabilität
- Spart Zeit und Geld für eine sorgenfreie Netzstabilität
Infografik: Netzstabilität durch Leistungstransformatoren (auf Englisch)
Infografik: Netzstabilität durch Verteiltransformatoren
Unsere Mobile Resilience Einheiten sind DAS multifunktionale Taschenmesser der Transformatoren-Branche: Zum einen reagieren sie im Falle eines ungeplanten Netzausfalls als erstes. Zum anderen sind sie äußerst nützlich, um Transformatoren zu Wartungszwecken (geplanter Ausfall) zu überbrücken. Hier geht es zum Whitepaper Download (englisch)