Power matters: Strom ist das Gerüst moderner Gebäude
Effiziente Stromversorgung für intelligente Gebäude
Die Anforderungen, die heute an die Elektrifizierung gestellt werden, sind genauso vielfältig wie die zu versorgenden Gebäudearten. Ob Bürogebäude, Hotels, Krankenhäuser oder Fabriken, die Ansprüche in puncto Qualität, Zuverlässigkeit, Ergonomie und Design sind höher und vielfältiger als je zuvor. Eines haben alle modernen Gebäude jedoch gemeinsam: Erst eine störungsfreie und sichere, energie- und kosteneffiziente Stromversorgung macht sie zu intelligenten Gebäuden. Weil Strom einfach wichtig ist, bietet Totally Integrated Power zuverlässige, sichere und selbstverständlich effiziente Energieversorgungslösungen für Gebäude aller Art und Nutzungsformen.
Sichere und zuverlässige Stromversorgung für Gebäude
Im Bereich der Gebäudesteuerung bringt die Digitalisierung mehr Intelligenz in bislang vergleichsweise starre Infrastrukturen. Wenn sich die Nutzung ändern und beispielsweise Büros in einem Stockwerk eines Hochhauses in eine Ladenpassage umgewidmet werden, müssen die elektrischen Anlagen und die entsprechende Stromversorgung jederzeit flexibel und anpassungsfähig auf diese Änderungen reagieren können. Zusätzlich sind aufgrund der zunehmenden Digitalisierung mit vernetzten Komponenten und Systemen wirksame Methoden zur Wahrung der Cybersicherheit nötig. Totally Integrated Power bietet die nötige Flexibilität und Sicherheit.Unsere Antwort: Totally Integrated Power
Spezifische Lösungen für Gebäude
Flexible Stromversorgunglösen für vielfältige Nutzungsarten
Die unterschiedlichen Nutzungsarten von Gebäuden sind vielfältig und stellen dadurch ebenso spezifische Anforderungen an die Stromversorgung wie die jeweiligen Nutzungsarten. Hochhäuser erfordern eine andere Herangehensweise wie Universitätsgelände, Freizeiteinrichtungen oder Krankenhäuser. Für viele Gebäude wie Hotels, Einkaufszentren oder Theater und Museen sind besondere Schutzeinrichtungen vorgeschrieben oder besonders vielfältige Stromverbraucher zu berücksichtigen. Totally Integrated Power umfasst ein vollständiges Portfolio an Produkten und Lösungen, um die Stromversorgung optimal an die jeweiligen Anforderungen anzupassen.
Unser TIP-Angebot im Detail
Sichere Stromversorgung für Universitätsklinikum des Saarlandes
Universitätsklinikum des Saarlandes | Homburg, Deutschland Mit 50.000 stationären und 200.000 ambulanten Patienten im Jahr ist das Universitätsklinikum des Saarlands die größte Klinik des Bundeslandes. Für die Zusammenlegung der zuvor über 200 ha Fläche verteilten Kliniken der Inneren Medizin lieferte Siemens die komplette Stromversorgung, von der Mittelspannung bis zur Steckdose. Mit Totally Integrated Power konnten alle geforderten Normen wie DIN VDE 0660 oder DIN VDE 0107 erfüllt werden. Diese fordern typgeprüfte Schaltgerätekombinationen (TSK) und das Umschalten der Allgemeinen Stromversorgung (AS) auf die Sicherheitsstromversorgung (SV) binnen 15 Sekunden fordern, um die lebenswichtigen Systeme in OPs und der Intensivstation zu sichern. Anstatt wie ursprünglich geplant mit Kabeln erfolgt die Stromverteilung über 1.200 m Stromschienen – die Berechnung mit dem Planungstool SIMARIS hatte diese Lösungen als kostengünstiger ergeben. Sie verteilen den Strom von der wartungsarmen Mittelspanungsschaltanlage 8DJH an vier GEAFOL-Gießharztransformatoren und über 64 SIVACON S8 Schaltanlagen bzw. 71 MF Standverteiler in alle Räume.
Eine Komplettlösung für vielfältige Nutzungsarten im ADAC-Hauptquartier
ADAC-Zentrale | München, Deutschland Die ADAC-Zentrale in München mit ihrer beeindruckenden Architektur ist für 2.400 Mitarbeiter ausgelegt. Unter einem Dach sind hier das zentrale Rechenzentrum des Vereins, die Druckerei und die Organisation des Ersatzteilversands zusammengefasst. Das Gebäude stellt durch die unterschiedlichen Nutzungsarten hohe Anforderungen an die Stromversorgung. Mit Totally Integrated Power sind Mittel- und Niederspannungstechnik in einem durchgängigen, exakt abgestimmten System zusammengefasst. Der Einsatz von SIVACON 8PS Stromschienen anstelle herkömmlicher Kupferleitungen ermöglicht eine flexible Stromverteilung bei minimalem Platzbedarf und maßgeblich reduziertem Materialaufwand. Für die Mittelspannungsverteilung wurde eine luftisolierte 8BT1 Schaltanlage verbaut. Die Niederspannungsverteilung erfolgt über 32 SIVACON S8 Schaltanlagen.