Junelight Smart Battery

Gut für das Klima. Und Ihr Konto.

Die Junelight Smart Battery.

Intelligente Stromspeicherung, die die Umwelt schont, Geld spart und für Unabhängigkeit sorgt.

Wenn tagsüber die Sonne scheint, produziert Ihre Photovoltaikanlage in der Regel mehr Energie, als Ihr Haushalt verbraucht. Während Sie ohne Stromspeicher Überschüsse ins Netz einspeisen und nachts teuer zurückkaufen müssen, hilft Ihnen die Junelight Smart Battery, den maximalen Ertrag Ihrer Sonnenenergie selbst zu nutzen.

 

Außerdem macht sie die Stromflüsse in Ihrem Haushalt transparent. So bekommen Sie die Kontrolle über Ihren Stromverbrauch und sparen Energie, die Sie dann an anderer Stelle wieder nutzen können.

Zeitloses, ausgezeichnetes Design.

Anspruchsvolle Technologie, klare Strukturen und Nachhaltigkeit spiegeln sich auch im Design wider.

Wenn intelligente Technologie auf klare Formen trifft, hat das einen Preis verdient: den iF Design Award 2019 und den Red Dot Award 2019.

Ingenieurskunst, die sich sehen lassen kann.

Über die ansprechende, in das Cover integrierte Digital-Anzeige können Sie jederzeit auch aus einiger Entfernung den aktuellen Ladestatus ablesen – und erkennen, ob gerade Energie in den Stromspeicher eingespeist oder aus ihm bezogen wird.

Passende Gehäusefarbe.

Wie soll Ihre Sonne sein? Wählen Sie zwischen modernem Weiß oder elegantem Schwarz.

Kompaktes, flaches Gehäuse.

Mit einer Tiefe von nur 18 cm lässt sich die Junelight Smart Battery selbst dort unterbringen, wo nur wenig Platz ist, etwa an der Wand hinter Türen oder in schmalen Gängen.

 

Der Speicher lässt sich sowohl stehend als auch hängend montieren.

Modularität.

Passen Sie die Kapazität ganz Ihrem Bedarf an. Das Basisgehäuse fasst bis zu zwei Batterieeinheiten von je 3,3 kWh. Mit dem Erweiterungsgehäuse können Sie Ihren Stromspeicher auf bis zu sechs Einheiten und 19,8 kWh aufstocken und jederzeit nachrüsten, wenn sich Ihr Energiebedarf vergrößert.

Junelight Smart Battery überzeugt in der Stromspeicher-Inspektion 2019

Bei der Stromspeicher-Inspektion 2019, dem jährlichen Test von Stromspeichersystemen durch die Experten der Hochschule für Technik und Wirtschaft (htw) Berlin, erhielt die Junelight Smart Battery das Prädikat „sehr gut“.

Ein Investment, das immer bleibt: die Sonne.

Technische Daten auf einen Blick

Download

Konfigurator

Finden Sie Ihre perfekte Smart Battery.

 

Mit dem Junelight Konfigurator erfahren Sie in nur drei Schritten, welche Kapazität der Junelight Smart Battery optimal für Sie ist. Wichtige Faktoren sind die Größe Ihres Haushalts und Ihre geplante oder bereits vorhandene Photovoltaikanlage.