Steuern Sie mit Desigo PCX Controllern leistungsstarke Gebäude

Sie sind dran mit PXC4 und PXC5.

Steuern Sie mit Desigo PXC Controllern leistungsstarke Gebäude
Für weitere Informationen

Präsentation downloaden

Eine neue Ära

Der nächste Schritt in der Steuerung von Gebäudeautomation

Die neuen Desigo PXC4 und PXC5 Controller ermöglichen Ihnen, aus Gebäuden leistungsstarke Gebäude zu machen. Entdecken Sie, wie eine neues Zeitalter der Automationssteuerung beginnt. Jetzt sind Sie dran!

Meistern Sie Ihre Herausforderungen mit einer neuen Controller-Generation

Für leistungsstarke Gebäude gibt es viele Herausforderungen, die Sie mithilfe der neuen Desigo PXC4 und PXC5 Controller bewältigen können. Diese Gebäude müssen Feldgeräte intelligent verbinden, schnelles und einfaches Engineering ermöglichen, sowohl offen als auch jederzeit abgesichert sein, und alle Information liefern, die für das optimale Management eines Gebäudes nötig sind. Dafür ist eine neue Generation an Controllern nötig – es ist Zeit für die Desigo PXC4 und PXC5 Controller, die ersten Vertreter einer neuen Palette von Gebäudeautomations-Controllern, die das Desigo System erweitern und stärken.

Das Portfolio auf einen Blick

Entdecken Sie die Desigo PXC4 und PXC5 Controller

Die neue Generation von Desigo Gebäudeautomations-Controllern besteht aus dem Desigo PXC4 für HLK-Anlagen und dem Desigo PXC5 für Systemfunktionen und Integration. Beide bieten eine Reihe von Vorteilen für die Automation von kleinen bis mittleren Gebäuden.

Desigo PXC4 BACnet HLK-Automations-Controller

Der Desigo PXC4 Controller wurde als kompaktes Gerät mit 16 Onboard-IOs entwickelt, die auf bis zu maximal 40 IOs und mit zusätzlichen TX-IO-Modulen erweitert werden können. TX-IO-Module können direkt verbunden oder via Insel-Bus an einem anderen Ort installiert werden. Der PXC4 besitzt eine integrierte Stromversorgung für bis zu vier TX-IO-Module und einen RS485-Port für Modbus RTU. Sie können beliebig viele Geräte hinzufügen, entweder per RTU oder TCP bis zu einer Obergrenze von 40 Modbus-Datenpunkten. Die Hardware kann durch die Installation eines Firmware-Updates für den zukünftigen Anschluss von KNX-Geräten vorbereitet werden.

 

Mehr erfahren

System-Controller

Der PXC5 ist ein frei programmierbarer Controller für BACnet-System-Level-Funktionen wie Alarmrouting, systemweite Terminplanung und Trending sowie Geräteüberwachung. Er besitzt außerdem ein Web-Interface für generische Datenpunkt-Befehle. Zwei RS485-Ports können entweder als BACnet MS/TP oder Modbus RTU konfiguriert werden, zudem können Modbus-TCP-Geräte integriert werden. Die Integration von bis zu 500 Modbus-Punkten ist inklusive. Die Hardware kann durch die Installation eines Firmware-Updates für den zukünftigen Anschluss von KNX- und M-Bus-Geräten vorbereitet werden.

Mehr erfahren

Vorteile

Merkmale und Funktionen für die Zukunft der Gebäudeautomation

Die Desigo PXC4 und PXC5 Controller bieten eine große Bandbreite an neuen Funktionalitäten.

Intuitives Engineering

Unser Desigo Engineering-Framework lässt Sie Aufgaben besser, einfacher und schneller erledigen. ABT Site ist das Engineering-Tool für End-to-End-Engineering und Inbetriebnahme von Desigo PXC4 und PXC5. Es ist einfach zu lernen und zu schulen, so dass Sie in nur wenigen Minuten damit arbeiten können. ABT Site bietet außerdem Cloud-Konnektivität, die eine verfügbare Internetverbindung eines PC oder Laptop verwendet. Eine Standard-Bibliothek bietet viele Funktionsblöcke, die beim Engineering viel Zeit sparen und die Sie um eigene Blöcke erweitern können. ABT Go ist die mobile App, die vor Ort mehr Effizienz ermöglicht, besonders während der Montage, Inbetriebnahme und Wartung.

Offenes Design

Beide Controller können frei programmiert werden, um die Anforderungen jeglicher Projekte zu erfüllen. Die Gehäusegröße wurde optimiert, um den Platzbedarf im Schaltschrank zu reduzieren. Trotz der kompakten Größe sind beide mit vielen IOs und Integrationsmöglichkeiten ausgestattet, die einfach erweitert werden können, um die Anforderungen spezieller Projekte zu erfüllen. Ungeachtet des verwendeten Protokolls für die Integration bleibt der Workflow durchgängig. Der Desigo PXC4.E Controller enthält zusätzlich integrierte Modbus-RTU- und -TCP-Schnittstellen, um Feldgeräte auf intelligente Weise anzuschließen.

Einfacher Zugriff

PXC4 und PXC5 können ihren eigenen Hotspot erzeugen, um mit ABT Site und ABT Go drahtloses Engineering und Inbetriebnahme zu ermöglichen. Der Hotspot kann auch für den Zugang zum eingebauten Web-Interface verwendet werden. Betrieb und Engineering aus der Ferne sind auch über einen Cloud-Zugang möglich*. Beide Controller können dank der Remote-Funktionalitäten von aktuellen und zukünftigen Cloud-Applikationen profitieren.

 

*abhängig von regionaler Verfügbarkeit und einem gültigen Abonnement

Security im Fokus

Fortschrittliche Konnektivität erfordert ein deutlich höheres Level an Security. Darum bieten die Controller verschlüsselte Kommunikation über das eingebaute Web-Interface, Zertifikats-Handling und signierte Firmware. Der lokale Geräte-Hotspot kann dauerhaft deaktiviert oder automatisch bei Nichtbenutzung deaktiviert werden. Beide Controller kommen mit Passwortschutz und Systemhärtung samt Penetrationstest und sind für BACnet Secure Connect vorbereitet.

 

Laden Sie das BACnet Secure Connect Whitepaper herunter

Desigo Engineering Framework

Engineering von leistungsstarken Gebäuden

Ein einziges Framework für maximale Effizienz

Die perfekte Ergänzung für die Desigo PXC4 und PXC5 Controller: Das Desigo Engineering Framework ermöglicht Ihnen die Realisierung leistungsstarker Gebäude. Damit können Sie hoch zuverlässige und effiziente Gebäudeautomations-Systeme planen, projektieren, installieren, in Betrieb nehmen und betreiben.

 

Mehr erfahren

Jetzt loslegen

Digitale Angebote für den schnellen Start

Mit unseren kostenlose digitale angebote in unterschiedlichen Formaten holen Sie das Meiste aus den Desigo PXC4 und PXC5 Controllern heraus.

Unseres Webinars liefern Ihnen die nötigen Informationen über die Schlüsselfunktionen unsere Gebäude Automation Technologien. Bitte registrieren Sie sich und geniesse die Aufnahmen (Englisch gesprochen).

Wollen Sie ganz bequem in Ihrem Büro lernen, wie Sie mit den Desigo PXC4 und PXC5 Controllern arbeiten können? Dann sehen Sie sich unsere Schulungsvideos gleich online an. Darin finden Sie aufgezeichnete Vorträge und Demonstrationsvideos.

In unserem Schulungsprogramm lernen Sie, wie Sie sicher und effizient mit Produkten von Siemens arbeiten, und werden auf die nachfolgende Zertifizierung als Siemens System Partner vorbereitet. Das Fortbildungsprogramm versorgt Sie mit dem Wissen, das Sie benötigen, um erfolgreich im Beruf zu sein.

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mylearning plattform

 

 

 

Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie einfach Ihre lokale Siemens Abteilung per E-Mail: 
mylearning-zug.ch@siemens.com

Jetz sind Sie dran!

Besprechen Sie Ihr Projekt mit einem zertifizierten Partner von Siemens.

Suchen Sie unten, um einen passenden Experten in Ihrer Nähe zu finden.

 

Oder erfahren Sie, wie Sie selbst dem Partnernetzwerk beitreten können.

Desigo building automation system from Siemens

Desigo – the state-of-the-art building automation system

Das Desigo Gebäudeautomationssystem von Siemens ist hochflexibel und skalierbar. Es hilft Gebäudeeigentümern, Produktivität, Gesundheit und Wohlbefinden der Gebäudenutzer zu steigern und zugleich für ihre Sicherheit zu sorgen. Entdecken Sie das gesamte Spektrum der Vorteile und Funktionen für Ihren Anwendungsfall.

 

Erfahren Sie mehr

Downloads & Support

Downloads, Tools und globaler Customer Support

Laden Sie Broschüren, Kataloge, Handbücher und Bestellunterlagen mit weiteren Details zum Desigo Controller-Portfolio herunter.

Die flexibelste und skalierbarste Anlagenautomation

Die flexiblen, skalierbaren und offenen Controller in unserem Desigo Portfolio erfüllen alle Anforderungen von Gebäuden und Applikationen. Sie können einfach an zukünftige Änderungen angepasst werden und bieten höchste Zuverlässigkeit, was maximalen Mehrwert sichert

Kontakt

Der direkte Draht zu Ihrem Desigo Portfolio-Kontakt

Die Verfügbarkeit bestimmter Controller kann abhängig von Ihrer Region schwanken. Haben Sie Fragen zu unserem Desigo Controller-Portfolio oder möchten Sie bestimmte Herausforderungen mit unseren Experten besprechen? Kontaktieren Sie unsere regionalen Büros – wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!