Gebäudesystemtechnik GAMMA instabus
Die Anforderungen an neue Gebäude sind vielfältig: Sie müssen architektonisch ansprechend, zweckmäßig und wirtschaftlich im Betrieb sein. Das Gebäude soll automatisiert und an Nutzerwünsche anpassbar sein. Beleuchtung, Sonnenschutz und Raumklima sind komfortabel und energiesparend zu realisieren. All dies ist heute dank der innovativen Gebäudesystemtechnik GAMMA instabus möglich. GAMMA-Gebäudesystemtechnik bietet intelligente Lösungen und Produkte, mit denen sich höhere Energiebilanzen, mehr Komfort und eine gesunde Wohlfühlatmosphäre im Gebäude erreichen lassen.
Integrationmit anderen Produkten
GAMMA instabus von Siemens basiert auf dem weltweiten KNX Standard für Haus- und Gebäudesystemtechnik, was Interoperatbilität mit allen zertifizierten KNX Geräten auf dem Markt garantiert.
Mit der KNX-Technologie lassen sich sowohl einfache als auch gewerkübergreifende Lösungen flexibel und nach individuellen Bedürfnissen realisieren sowie problemlos erweitern. KNX wird von über 400 Herstellern weltweit in kompatiblen Produkten eingesetzt. Durch die Interaktion mit anderen Systemen gelingt eine beispiellose Flexibilität nicht nur in der Planungsphase, sondern auch bei Nutzungsänderungen.
Als führender Hersteller bietet Siemens ein umfassendes Produktportfolio bestehend aus intelligenten KNX Geräten und ermöglicht vernetzte Anwendungen. Beleuchtung, Sonnenschutz, Heizung, Lüftung und Klima können über Anzeige und Bedienung gesteuert werden.
Zertifizierte KNX Schulungs- und digitale Trainingsmöglichkeiten
Mit unseren vielfältigen Schulungen und praxisnahen Trainings rund um die Themen KNX, IP und DALI verschaffen Sie sich den notwendigen Vorsprung am Markt. Für Ihre qualifizierte Ausbildung und zukunftsfähige Spezialisierung bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an Kursen – von KNX-Zertifikatskursen wie dem KNX-Basiskurs oder dem KNX-Ausbilderseminar bis zu anwendungsbezogenen Kursen wie etwa Beleuchtung, Bedienung und Beobachtung mit KNX.