GAMMA instabus - Anzeigen und Bedienen
Alles unter Kontrolle - mit den richtigen Anzeige- und Bediengeräten
Das vielfältige Portfolio der Anzeige- und Bediengeräte von Siemens erfüllt alle Anforderungen an eine moderne Raum- und Gebäudenutzung. Es bietet zahlreiche Varianten für das Anzeigen und Bedienen von Beleuchtung, Sonnenschutz, Heizung, Lüftung und Klima – vom einfachen Taster und Raumthermostat über multifunktionale Raumbediengeräte bis hin zu webbasierten Systemen. Alle Geräte basieren auf offenen Standards wie KNX oder IP . Die breite Designvielfalt ermöglicht außerdem eine harmonische Integration in unterschiedliche Installationsumgebungen.
Entdecken Sie, wie GAMMA instabus Anzeige- und Bediengeräte perfekte Orte schaffen
Mit den Anzeige- und Bediengeräten kann die Raumfunktion jederzeit komfortabel gesteuert und geändert werden. Dabei lassen sich die Raumbedingungen gewerkübergreifend und unabhängig von der automatischen Steuerung der Raumautomation manuell auf individuelle Wohlfühlwerte einstellen.
Flexible, intuitive Bedienung über editierbare grafische Benutzeroberfläche
Über das IP Control Center können Beleuchtung, Sonnenschutz, Heizung, Lüftung und Klimatisierung mit webfähigen Endgeräten wie PCs, Laptop, Smartphone oder Tablet dargestellt werden – und dies mit unterschiedlichen individuell erstellten Icons, Bildern und Graphiken.Maximale Flexibilität und geringer Planungsaufwand dank modularem System
Die Verwendung der BTM-Schnittstelle beim Busankoppler sichert höchste Flexibilität und umfangreiche Funktionalität. Busankoppler und UP-Aktorik mit integriertem Busankoppler erlauben den Einsatz von GAMMA Anzeige-/Bedienoberflächen, wie zum Beispiel Taster, Raumtemperaturregler und Raumbediengeräte in großer Designvielfalt. So lässt sich jede GAMMA instabus Bedienoberfläche mit BTM-Schnittstelle in den Designlinien i-system und DELTA style mit einem Busankoppler oder UP-Aktorik mit integriertem Busankoppler kombinieren.
Der Planungsaufwand wird geringer, die Installation und Inbetriebnahme flexibler und trotzdem einfacher. Die Applikationsprogramme der UP-Aktorik sind identisch zu den funktionsgleichen Geräten aus dem Sortiment der modularen Raumautomation. Damit verwenden Geräte unabhängig ihrer Montagevariante - also Unterputz mit oder ohne Montagerahmen, wie auch Geräte zum Einbau in die Raumautomationsbox und Automationsmodulbox – ein einheitliches Applikationsprogramm.