GAMMA instabus - Beleuchtung
Entdecken Sie wie GAMMA Beleuchtungsprodukte perfekte Orte schaffen
Tageslicht erhöht das Wohlbefinden. Deshalb werden Beleuchtung und Beschattung so gesteuert, dass möglichst viel blendfreies Tageslicht für die Beleuchtung genutzt wird. Die Jalousien werden dazu automatisch dem Sonnenstand nachgeführt. Zudem steuert eine Konstantlichtregelung dem Tageslicht nur gerade so viel Kunstlicht zu, wie erforderlich ist, um den definierten Helligkeitswert zu erreichen. Werden Räume nicht genutzt, schaltet das System die Beleuchtung präsenz- oder zeitabhängig einfach aus.
Der Universaldimmer für optimale Beleuchtung
Immer wenn es darum geht, Produkte oder Räume in einem besonderen Licht zu präsentieren, spielt die Beleuchtungssteuerung eine wichtige Rolle. Durch die Anpassung der Helligkeit von einzelnen Leuchten lässt sich ein Raum in eine passende Stimmung versetzen. Dabei kommen Universaldimmer zum Einsatz, mit denen sich die Helligkeit ansprechend anpassen lässt.LEDs erobern den Beleuchtungsmarkt und ersetzen dort weitestgehend die traditionellen Glüh- und Halogenlampen. Gleichzeitig steigt die Anforderung, die Helligkeit der Beleuchtung zu steuern. Beim Dimmen von LEDs steht dabei mehr der Komfort als die Energieeffizienz im Vordergrund. Das Dimmen einer LED ist durch die integrierte Elektronik nur gewährleistet, wenn die LED vom Leuchtenhersteller als dimmbar gekennzeichnet ist. Der Universaldimmer erfüllt die Anforderung, alle dimmbaren Leuchtmittel und insbesondere dimmbare LEDs zu dimmen. Selbst kleine Lampenleistungen von wenigen Watt werden zuverlässig gedimmt. Dabei wird die LED trotz der kleinen Last definiert ausgeschaltet.
Für mehr Komfort und Flexibilitat bietet der Universaldimmer die Möglichkeit, das dem Menschen ungewohnte Dimmverhalten von LEDs dem Dimmverhalten von Glühlampen entsprechend anzupassen. In der ETS ist die Einstellung der Dimmkurve, d.h. zur Ansteuerung der Helligkeit bezogen auf den Dimmwert, parametrierbar. Leuchtmittel können somit im mittleren Dimmbereich heller bzw. dunkler gedimmt werden.