GAMMA instabus - Systemprodukte
Effiziente Gebäudeverwaltung
Gebäudemanagement kann durch die Anbindung an vorhandene Datennetze wie LAN und Internet sogar mehrere Gebäude umfassen. Ob innerhalb eines Gebäudekomplexes, innerhalb einer Stadt oder weiter entfernt. Auch verteilte Liegenschaften werden durch die aktuellen Statusinformationen optimal und energieeffizient verwaltet.
Entdecken Sie, wie GAMMA instabus Systemprodukte perfekte Orte schaffen
Durch den Einsatz von IP Routern ist es möglich, jedes einzelne Stockwerk durch Ethernet (LAN) zu verbinden und vorhandene LAN-Netzwerke zu nutzen. Dadurch können große Gebäudekomplexe als auch kleine Einzelprojekte schnell in Betrieb genommen und überwacht werden.Bestehen Sicherheitslücken in der Gebäudeautomation, können Hacker Telegramme kopieren, Türen und Fenster öffnen oder gar Alarmanlagen deaktivieren. Ebenso stellt die Manipulation von Beleuchtungssystemen, Heizungsregelungsanlagen und deren Prozessen in der Gebäudetechnik ein potentielles Risiko dar.
Durch diese steigenden Sicherheitsanforderungen an KNX-Installationen in intelligenten Gebäuden ist eine gesicherte Kommunikation unerlässlich. Die neuen KNX IP Secure-Produkte schützen die KNX-Installation durch die sichere Übertragung verschlüsselter Telegramme zwischen KNX IP Secure Routern innerhalb eines IP Netzwerkes. Damit ist sowohl die Laufzeitkommunikation über IP als auch die Inbetriebnahme über ETS gesichert, sodass KNX-Telegramme nicht ausgelesen werden können. Neben den konventionellen Möglichkeiten der Spannungsversorgung bieten die neuen Geräte alternativ die Versorgung über Power-over-Ethernet (PoE) an.