Brandschutz für Li-ionen-Batteriespeichersysteme
Li-Ionen-Batteriespeichersysteme enthalten Hochenergiebatterien in Kombination mit leicht entzündlichen Elektrolyten. Lithium-Ionen-Akkus neigen ebenfalls zur schnellen Entzündung. Ein Brand in solchen Lagereinrichtungen kann erhebliche finanzielle Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Es ist notwendig, sowohl Elektrolytfeuer als auch Elektrolytgas frühzeitig zu erkennen. Auch ein schnelles Löschen ist unerlässlich und kann durch den Einsatz von automatischen Löschanlagen gewährleistet werden. So können kritische Situationen durch Früherkennung und schnelles Löschen verhindert werden.
Schützen was wichtig ist
Seit ihrer Markteinführung Anfang der 90er Jahre haben Lithium-Ionen-Batterien ihren Weg in eine Vielzahl von Anwendungen gefunden, darunter stationäre Energiespeicherung in Smart Grids. Dies ist eine Anwendung, die voraussichtlich schnell wachsen wird, nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Ausbaus der erneuerbaren Energieerzeugung und des damit verbundenen Dezentralisierungs- und Stabilisierungsbedarfs solcher Energieträger. Li-Ionen-Batteriespeichersysteme decken einen großen Anwendungsbereich von der Erzeugung bis zum Verbrauch ab und tragen dazu bei, Frequenz und Spannung zu stabilisieren und Schwankungen von Angebot und Nachfrage auszugleichen.Stationäre Lithium-Ionen-Batteriespeichersysteme - ein beherrschbares Brandrisiko
Li-Ionen-Batterien kombinieren hochenergetische Materialien mit leicht entzündlichen Elektrolyten. Eine frühzeitige und zuverlässige Branderkennung ist daher ein Muss bei der Entwicklung von Brandschutzanlagen für Li-Ionen-Batteriespeichersysteme. Auch das schnelle Löschen ist unerlässlich und kann durch den Einsatz automatischer Löschanlagen mit einem geeigneten Mittel gewährleistet werden.
Frühestmögliche Erkennung mit Ansaugraucherkennung FDA241
Der FDA241 erkennt Elektrolytdämpfe frühzeitig und zuverlässig, dank der patentierten optischen Zweiwellenlängen-Detektionstechnologie. Gemäß den normativen Anforderungen sind zwei unabhängige FDA241 erforderlich, um die Aktivierung der automatisierten Löschanlage auszulösen. Die Positionierung der Ansaugpunkte muss den von der Klimaanlage erzeugten Luftstrom berücksichtigen. Der FDA241 ist die ideale Lösung zur Früherkennung von Elektrobränden. Neben der Steuerung der automatisierten Löschanlage löst die Brandschutzanlage alle weiteren notwendigen Steuerungsfunktionen aus.
Sichere und nachhaltige Brandbekämpfung und -löschung mit Sinorix N2
Sinorix N2-Löschanlagen löschen elektrische Brände, dämmen einen ersten thermischen Ausbruch ein, stoppen die Ausbreitung des thermischen Auslaufs und verhindern zuverlässig die Ausbreitung von Sekundärbränden. Löschanlagen für dieses Risiko sind als Gesamtflutanlagen mit einer Restsauerstoffkonzentration unter 11,3 % auszulegen [Restsauerstoffkonzentration von 11,3 % entspricht 45,2 % Löschmittelkonzentration, die EN15004-Mittelkonzentration für Stickstoff für Klassen mit hohen Gefahrenrisiken] [je nach verwendetem Elektrolyten können höhere Löschkonzentrationen erforderlich sein*]. Eine Haltezeit von 30 Minuten ermöglicht es der Feuerwehr nicht nur zu reagieren, sondern auch mögliche verspätete Runaways zu verhindern.
*Unsere Tests haben gezeigt, dass je niedriger die Restsauerstoffkonzentration, desto besser der Schutz vor einer explosiven Verbrennung von Elektrolytdampf ist.
White paper: Fire protection for Li-ion battery energy storage systems
Li-Ionen-Batteriespeichersysteme decken einen großen Anwendungsbereich von der Erzeugung bis zum Verbrauch ab und tragen dazu bei, die Frequenz und Spannung zu stabilisieren und Schwankungen von Angebot und Nachfrage auszugleichen. Eine frühzeitige und zuverlässige Branderkennung ist daher ein Muss bei der Entwicklung von Brandschutzsystemen für Li-Ionen-Batteriesysteme. Auch das schnelle Löschen ist unerlässlich und kann durch den Einsatz automatisierter Löschanlagen mit einem geeigneten Mittel gewährleistet werden.