Automatische Brandmelder
Geschützte Orte – mit zukunftsweisender Brandmeldetechnik
Brandmelder sind die Grundbausteine nahezu aller Brandschutzsysteme. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Brandmelder gleich sind. Ganz im Gegenteil: Die Voraussetzungen dafür, Brände zuverlässig erkennen zu können, sind so unterschiedlich wie die Anwendungsbereiche selbst. Brandmelder untersuchen die sie umgebende Luft auf Anzeichen von Feuer wie Rauch, Wärme oder Kohlenmonoxid. Diese Aufgabe kann relativ einfach oder sehr schwierig sein, was beispielsweise davon abhängt, ob Täuschungsgrößen wie Abgase oder Küchendämpfe vorliegen. Deshalb beinhaltet unser Portfolio automatische Brandmelder für die gesamte Bandbreite von einfachen bis zu hochkomplexen Analyseaufgaben, um Brände unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig zu erkennen. Von Rechenzenten bis zu industriellen Produktionsstätten – dank unserer intelligenten Detektionsalgorithmen (DA) und fortschrittlichen Analysetechnik (ASAtechnology™), die genau auf die Bedingungen vor Ort abgestimmt ist, bieten wir für jede Umgebung die idealen Brandmelder.
Einzigartige Detektionssicherheit mit ASAtechnology
Anspruchsvolle Anwendungen verlangen nach außergewöhnlichen Technologien. Das gilt auch für den Brandschutz. Die einzigartige ASAtechnology (ASA = Advanced Signal Analysis) von Siemens ermöglicht es Ihnen, den Melder durch Auswahl eines anwendungsspezifischen ASA-Parametersatzes auf einfache Weise an die aktuellen Umgebungsbedingungen anzupassen. ASAtechnology wertet die Signale in Echtzeit aus und passt den gewählten Parametersatz dynamisch an. Dadurch unterscheidet der Melder zuverlässig zwischen echten Bränden und Täuschungsgrößen wie Staub, Dampf oder Gas. So werden Falschalarme und damit teure Betriebsunterbrechungen vermieden.