Cerberus PRO Compact System (UL)

Sind Sie bereit, Ihre Leute, Ihr Gebäude und Ihr Werte zu schützen?
Jeder fürchtet den Tag, an dem ein Gebäude von einem Brand heimgesucht wird, das möglicherweise die Menschen, die darin arbeiten, die Vermögenswerte, die Sie behalten, und das Unternehmen, das Sie führen, schädigt. Aber wenn Anzeichen eines Brandes so früh wie möglich erkannt werden können, erhöhen Sie Ihre Chancen, alle und alles in Sicherheit zu bringen. Das Cerberus™ PRO 252/504 pt Fire & Voice System, auch bekannt als Cerberus PRO Compact System, ist skalierbar, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, und kann individuell angepasst werden, so dass Sie das kosteneffektivste System für jede mittelgroße bis große Anwendung aufbauen können.
Alle Elemente der Sicherheit für mittlere bis große Einrichtungen.
Cerberus PRO Compact bietet:
- Brand (FC922/924) & Brand mit Sprachalarmierung (FV922/924) Systemoptionen
- Einfach zu installieren, erschwinglich und mit den neuesten Innovationen von Siemens ausgestattet
- Eine vollständige Reihe von adressierbaren Meldern und Geräten aus dem Siemens-Portfolio
- Unterstützt von Siemens Unterstützung, Programmen und Initiativen
- Rückwärtskompatibilität mit Siemens-Altsystemen und -Geräten
Das Cerberus PRO-Portfolio umfasst die FC922-Brandmeldezentrale, die bis zu 252 adressierbare Melder oder Geräte unterstützt, und die FC924, die bis zu 504 Geräte unterstützt.
Vorteile des netzwerkfähigen Systems Cerberus PRO:
- Vernetzbare Bedienfelder für Anwendungen verschiedener Größen
- Flexibler und skalierbarer Brandschutz, der an neue Bedingungen angepasst und bei Bedarf erweitert werden kann
- Effizienter Systemservice und Wartung durch Ferndiagnose und -auswertung
- Optionales Freigabemodul
- Umfassende Erkennung zum Schutz einer Vielzahl von Bereichen mit Optionen, die eine Reihe von NFPA- und UL-Normen erfüllen
- Verbinden Sie bis zu 32 Zentralen über Kupfer oder Glasfaser miteinander. Unterstützt Feuer- und/oder Sprechstellen.
Das Cerberus PRO-Portfolio Intelligent Voice Communication umfasst die Zentrale FV922, das bis zu 252 adressierbare Detektoren oder Geräte unterstützt, und die FV924, die bis zu 504 Geräte unterstützt.
Vorteile der intelligenten Sprachkommunikation von Cerberus PRO:
- Digitale Sprachtechnologie für Nachrichten, die laut und deutlich ankommen
- Der Multi-Channel-Message-Player unterstützt bis zu 300 Nachrichten pro Zentrale und bietet so die Flexibilität, kundenspezifische Nachrichten zu bestimmten Zeiten an bestimmte Bereiche zu liefern.
- Sprach- und Brandkommunikation werden über dieselbe Kupfer- oder Glasfaserverbindung vernetzt, was die Installation vereinfacht.
- UL ist sowohl als Brandmeldezentrale als auch als Notfallkommunikationssystem gelistet und bietet umfassenden Schutz für das Leben in einem einzigen Gehäuse
- Abtastrate in CD-Qualität und High-Fidelity-Lautsprecher bieten eine klare Übertragung von Nicht-Notfall- und Notfallnachrichten sowie von Hintergrundmusik
Öffnen Sie das Panel
Informieren Sie sich über alle Komponenten, aus denen ein Cerberus PRO Compact-System besteht, und über den Wert, den sie zum Schutz Ihrer Einrichtung und der Geschäftskontinuität beitragen.