Desigo Fire Safety Compact System (UL)

Sind Sie bereit, Ihre Leute, Ihr Gebäude und Ihr Vermögen zu schützen?
Jeder fürchtet den Tag, an dem ein Gebäude von einem Brand heimgesucht wird, das möglicherweise die Menschen, die darin arbeiten, die Vermögenswerte, die Sie behalten, und das Unternehmen, das Sie führen, schädigt. Aber wenn Anzeichen eines Brandes so früh wie möglich erkannt werden können, erhöhen Sie Ihre Chancen, alle und alles in Sicherheit zu bringen. Das Desigo™ Fire Safety 252/504 pt Fire & Voice System, auch bekannt als das Desigo Fire Safety Compact System, ist skalierbar, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, und lässt sich individuell anpassen, so dass Sie das kosteneffektivste System für jede mittelgroße bis große Anlage bauen können.
Alle Elemente der Sicherheit, die für mittlere bis große Einrichtungen erforderlich sind:
Desigo Fire Safety Compact bietet:
- Feuer (FC2025/2050) & Feuer mit Stimme (FV2025/2050) Systemoptionen
- Einfach zu installieren, erschwinglich und mit den neuesten Innovationen von Siemens ausgestattet
- Eine vollständige Reihe von adressierbaren Detektoren und Geräten aus dem Siemens-Portfolio
- Unterstützt von Siemens Unterstützung, Programmen und Initiativen
- Rückwärtskompatibilität mit Siemens-Altsystemen und -Geräten
Das Brandschutzportfolio von Desigo umfasst die FC2025-Brandmeldezentrale, die bis zu 252 adressierbare Melder oder Geräte unterstützt, und die FC2050, die bis zu 504 Geräte unterstützt.
Vorteile des netzwerkfähigen Systems Desigo Fire Safety:
- Vernetzbare Bedienfelder für Anwendungen verschiedener Größen
- Flexibler und skalierbarer Brandschutz, der an neue Bedingungen angepasst und bei Bedarf erweitert werden kann
- Effizienter Systemservice und Wartung durch Ferndiagnose und -auswertung
- Optionales Freigabemodul
- Umfassende Erkennung zum Schutz einer Vielzahl von Bereichen, mit Optionen, die eine Vielzahl von NFPA- und UL-Normen erfüllen
- Verbinden Sie bis zu 32 Zentralen über Kupfer oder Glasfaser miteinander. Unterstützt Feuer- und/oder Sprechstellen.
Das Portfolio von Desigo Fire Safety Intelligent Voice Communication umfasst die Zentrale FV2025, das bis zu 252 adressierbare Melder oder Geräte unterstützt, und die FV2050, die bis zu 504 Geräte unterstützt.
Vorteile der intelligenten Sprachkommunikation von Desigo Fire Safety:
- Digitale Sprachtechnologie für Nachrichten, die laut und deutlich ankommen
- Der Multi-Channel-Message-Player unterstützt bis zu 300 Nachrichten pro Zentrale und bietet so die Flexibilität, kundenspezifische Nachrichten zu bestimmten Zeiten an bestimmte Bereiche zu liefern.
- Sprach- und Brandkommunikation werden über dieselbe Kupfer- oder Glasfaserverbindung vernetzt, was die Installation vereinfacht.
- UL-gelistet als Brandmeldezentrale und Notfallkommunikationssystem, das umfassenden Schutz für das Leben in einem einzigen Gehäuse bietet
- Die Abtastrate in CD-Qualität und High-Fidelity-Lautsprecher bieten eine klare Übertragung von Nicht-Notfall- und Notfallnachrichten sowie von Hintergrundmusik.
Öffnen Sie das Panel
Informieren Sie sich über alle Komponenten, aus denen ein Desigo Fire Safety Compact System besteht, und über den Wert, den sie für den Schutz Ihrer Einrichtung und Geschäftskontinuität bieten.