Steigern Sie Ihre Effizienz. Sparen Sie Zeit und Personalkosten.
Cerberus Test ist eine Cloud-unterstützte Smartphone-App, die entwickelt wurde, um die Prüfung von Cerberus Brandmeldern zu optimieren. Beim Testen von Brandmeldern können Servicetechniker einfach per Text-to-Speech überprüfen, ob der richtige Brandmeldertext an der Brandmeldezentrale angezeigt wird. Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die regelmäßige Wartung und Prüfung mit nur einer Person, die alle Wartungsarbeiten durchführt.Wie verbinde ich meine Kundenstandorte?
Das Connect X300 Gateway ist unsere schnelle und einfache Lösung, um Ihre bereits bestehenden Kundenstandorte mit der Cloud zu verbinden und die Integration von Cerberus Test zu ermöglichen. Es ermöglicht Ihnen Lese- und Schreibzugriff auf alle angeschlossenen Geräte. Und es unterstützt eine Vielzahl von Protokollen und damit die Anbindung an mehrere Disziplinen. Es ist einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen, ohne Änderungen an der IT-Infrastruktur. Die Daten werden verschlüsselt und die integrierte Firewall kann an die Projektanforderungen angepasst werden.
Schützen was wichtig ist mit Cerberus PRO
Cerberus Test ist eine Erweiterung unserer Cerberus Produktfamilie. Denn wenn es darauf ankommt zu schützen was wichtig ist, kommt es drauf an wie man es beschützt. Für den Brandschutz bietet Cerberus PRO die Antwort in einer einzigen integrierten Lösung, die sich um jedes Element der Sicherheit kümmert.