Steigern Sie Ihre Effizienz. Sparen Sie Zeit und Reisekosten.
Cerberus Tunnel ist eine sichere und Cloud-basierte Tunneling-Lösung, die es Service Providern ermöglicht, den nächsten Schritt bei der Digitalisierung ihres Serviceangebots zu gehen. Sparen Sie Kosten und verkürzen Sie die Reisezeiten, indem Sie Kundenprobleme per Fernzugriff beheben. Steigern Sie Ihre Service-Effizienz, indem Sie mehr Kunden mit der gleichen Anzahl von Technikern bedienen.Sichere Verbindung für einfache Wartung
Mit Cerberus Tunnel können Sie sich direkt mit jeder mit der Cloud verbundenen Brandmeldezentrale verbinden. Sie müssen nicht zum Standort fahren. Beheben Sie Kundenprobleme aus der Ferne. Und alles ist mit einer verschlüsselten Verbindung verbunden. Die Sicherheit Ihrer Daten ist jederzeit gewährleistet.Wie verbinde ich meine Kundenstandorte?
Das Connect X300 Gateway ist unsere schnelle und einfache Lösung, um Ihre bereits bestehenden Kundenstandorte mit der Cloud zu verbinden und die Integration von Cerberus Test zu ermöglichen. Es ermöglicht Ihnen Lese- und Schreibzugriff auf alle angeschlossenen Geräte. Und es unterstützt eine Vielzahl von Protokollen und damit die Anbindung an mehrere Disziplinen. Es ist einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen, ohne Änderungen an der IT-Infrastruktur. Die Daten werden verschlüsselt und die integrierte Firewall kann an die Projektanforderungen angepasst werden.
Schützen was wichtig ist mit Cerberus PRO
Cerberus Test ist eine Erweiterung unserer Cerberus Produktfamilie. Denn wenn es darauf ankommt zu schützen was wichtig ist, kommt es drauf an wie man es beschützt. Für den Brandschutz bietet Cerberus PRO die Antwort in einer einzigen integrierten Lösung, die sich um jedes Element der Sicherheit kümmert.