Alarmierungsgeräte (EN)
Schützen Sie Menschen mit Sprache, Ton und Licht
Um Menschen im Notfall effektiv aus der Gefahrenzone zu leiten, müssen Alarmierungsgeräte in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden genauestens auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt sein. Mit unserem umfangreichen Portfolio an adressierbaren Signalgebern mit aktustischen und optischen Signalen sowie Sprachmeldungen für die Wand- und Deckenmontage legen Sie den Grundstein für die verlässliche Alarmierung und Evakuierung in Ihrem Gebäude. Unsere Loop-gespeisten Alarmierungsgeräte entsprechen den neuesten Standards für akustische (EN 54-3) und optische Alarmierung (EN 54-23) und können individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Moderne Technologie für höchste Alarmqualität
Für den zuverlässigen Schutz Ihrer Mitarbeiter und Gäste bieten alle unsere Alarmierungsgeräte eine Reihe wertvoller Vorteile, die in Notfallsituationen und bei Evakuierungen zum Tragen kommen. Sie können versichert sein, dass Sie mit Siemens die richtige Wahl treffen, damit die Sicherheit der Personen in Ihrem Gebäude an erster Stelle steht.Die richtigen Alarmierungsgeräte für jeden Bedarf
Unabhängig von Ihren Anforderungen bietet Ihnen unser vielfältiges Alarmierungsgeräte-Portfolio die Flexibilität, die Sie benötigen, um Ihr Gebäude zu einem perfekten Ort zu machen. Entdecken Sie einige Beispiele für optimale Konfigurationen unserer Geräte für verschiedene Anwendungsbereiche.Wandmontage
Deckenmontage
Die Signalgeber (akustisch) erzeugen im Ereignisfall ein akustisches Alarmsignal. Alle Geräte bieten eine breite Auswahl an Alarmtönen.
- 16 integrierte Alarmtöne, z.B. DIN-Tone Sweep-down / Continuous / …
- 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
- Schalldruckpegel bis zu 99 dBA für Wandgeräte / bis zu 96 dBA für Deckengeräte
- Die Töne sind über alle Loops derselben Brandschutzzentrale hinweg vollständig synchronisiert
- Signalgeber nach EN 54-3
Die Geräte mit Sprachausgabe übermitteln präzise verbale Meldungen zu verschiedenen Ereignissen im Gebäude. Mit Hilfe einer Sprachmeldung wird die Evakuierung beschleunigt und die Personen im Gebäude erhalten klar verständliche Anweisungen.
- Jede Sprachmeldung kann in zwei Sprachen mit einem Hinweiston ausgegeben werden
- 15 im Gerät integrierte Sprachen
- 5 vordefinierte Ereignisse
- Kundenspezifische Geräte (individuelle Bestellung / werkseitig vorprogrammiert): Plus 2 Sprachen, plus 2 Nachrichtenkategorien, plus 2 Tonarten
- Alle Sprachmeldungen innerhalb eines Hörbereichs sind über alle Loops derselben Brandschutzzentrale hinweg vollständig synchronisiert
- Sprachmeldungen nach EN 54-3
Durch die Stimulation zweier Sinne mittels eines optischen und eines akustischen Signals wird der Alarmierungs- und Evakuierungsprozess beschleunigt. Wir erhöhen die Effektivität des optischen Signals mit einer hohen Blitzintensität sowie einer sehr kurzen Impulslänge. Das Gerät bietet mehrere Helligkeitsstufen, über die es der jeweiligen Raumgröße angepasst werden kann.
Technische Detailinformationen
In unseren Online-Katalogen HIT erfahren Sie mehr über die technischen Eigenschaften unserer einzelnen Produkte.