Notifikationsgeräte (UL)

Schützt Menschen mit Sprache, Ton und Licht
Ein Teil der Funktion des Lebenssicherheitssystems eines Gebäudes besteht darin, die Bewohner über Notfallbedingungen und über die erforderlichen Maßnahmen zu informieren. Die Maßnahmen können das Verlassen des Gebäudes, die Verlegung an einen sicheren Ort innerhalb des Gebäudes oder das Ergreifen spezifischer Maßnahmen an ihrem aktuellen Standort umfassen. Um dies zu erreichen, bietet Siemens akustische und visuelle Alarmierungsgeräte an, die mit Hilfe von Geräuschen, Licht und sogar Sprachnachrichten die Menschen informieren und in Sicherheit bringen. Diese Meldegeräte sind effektiv, zuverlässig und flexibel, um den Anforderungen jedes Gebäudes gerecht zu werden, und entsprechen gleichzeitig den neuesten Normen und Standards.
LED-Notifikationsgeräte (SL- Serie)
Die Meldegeräte der SL-Serie sind eine moderne und kosteneffiziente Lösung für jede Einrichtung - die hocheffiziente LED-Technologie bietet eine geringere Stromaufnahme, was zu weniger Stromversorgungen und niedrigeren Installationskosten pro Projekt führt.Die wichtigsten Vorteile
- Die Geräte der SL-Serie senken die Gesamtkosten für die Installation und benötigen weniger Stromversorgungen als die Xenon-Blitztechnologie der Z-Serie.
- Über 30 % Projekteinsparungen bei den Installationskosten bei Verwendung der SL-Serie gegenüber der Xenon-Technologie der Z-Serie
- Neue Technologie führt zu hocheffizienter Stromaufnahme - bis zu 50 % niedriger als die Xenon-Blitztechnologie der Z-Serie (mehr Geräte pro Schaltkreis, weniger PADs)
- Entspricht der NFPA 72 (2016) 20ms Anforderung und kann mit Xenon-basierten Blitzgeräten gemischt werden.