Sinorix 1230 (EN)

Automatische Löschanlage basierend auf dem Löschmittel Novec 1230

Sinorix 1230 ist die neueste Generation unserer Gaslöschanlagen mit chemischen Löschmitteln und ist eine ausgezeichnete Lösung für den Schutz von wertvollen Anlagen, Geschäftsprozessen und Menschen. Sie basiert auf dem umweltfreundlichen Löschmittel 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid. Die Hochdrucktechnologie ermöglicht höchste Flexibilität bei der Systemauslegung. Sinorix 1230 kann durch schnelle, sichere und automatisierte Interventionen Datenverluste verhindern und die Kontinuität im Geschäftsbetrieb sicherstellen.

Erfahren Sie mehr über Sinorix 1230 (EN)

Laden Sie den Flyer herunter

Über Sinorix 1230

Schnelle, sichere und umweltfreundliche Löschung

Sinorix 1230 eignet sich als effektive und saubere Lösung besonders bei Schwelbränden. Sensible Technik wird nicht beschädigt und es hinterlässt auch keine Rückstände. Das macht es zu einer perfekten Wahl für die Beseitigung elektrischer und elektronischer Brandrisiken.

Technische Daten

Kategorie
Eigenschaft

System

42-bar-Technologie mit einem Düsendruck von 10 bar

Anwendung

Gleich effizient für Brandklasse A oder B

Zulassungen/Standards

– Systemzulassungen: VdS, CNPP

– Systemstandards: ISO 14520-1, EN 15004, EN 12094

– Software: VdS

– Löschmittel: VdS, LPCB, FM-UL, APSAD, NFPA 2001, ISO 14520-5

Positiv getestet, bewertet und zugelassen durch verschiedene internationale Organisationen (Gelsenkirchen Hygiene Institut, U.S. Environmental Protection Agency, etc.)

Löschmittel

3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid

Charakteristische Eigenschaften Löschmittel

Flüssig bei Normaldruck, farb- und geruchlos

Umwelttechnische Regulierungen

– Nicht eingeschränkt durch die F-Gas-Regulierung

– Kein Teil des Kyoto-Protokolls

GWP (Erderwärmungspotenzial)

1

ALT (atmosphärische Lebensdauer)

3-5 Tage

NOAEL (No Observable Adverse 

Effect Level)

10%

ODP (Ozonabbaupotenzial)

0

Typische Applikationen

  • Rechenzentren und Serverräume
  • Telekommunikationssysteme
  • Elektrische Schalträume
Referenzen

#CreatingPerfectPlaces mit intelligenten Löschanlagen

Downloads und Support

Weitere Informationen

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns um mehr Informationen über unser umfassendes Brandschutzportfolio zu erhalten.